DE550 GC (50 Hz) | Dieselgenerator voor 550 kVA

Dieselgeneratorsets DE1250 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
1250 kVA
1250 kVA
Maximaal nominaal vermogen
1250 kVA
1250 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset 1250 kVA

Onze DE1250GC dieselgeneratorset produceert betrouwbaar vermogen van 1250 kVA bij 50 Hz om te voldoen aan uw behoeften voor stand-bytoepassingen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. Deze generatorset biedt een laag brandstofverbruik.

Voordelen

Accepteert 100% blokbelasting

Vol vermogen tot 50 °C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Voldoet aan ISO8528-5 G3 Belastingacceptatie

Behoudt spanning en frequentie tijdens

Productspecificaties voor DE1250 GC

Minimaal nominaal vermogen 1250 kVA 1250 kVA
Maximaal nominaal vermogen 1250 kVA 1250 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 400-415 V 400-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.86 in³ 32.1 L
Compressieverhouding 15.0:1 15.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 164.3 in 4175 mm
Lengte - maximaal 164.3 in 4175 mm
Breedte - minimum 73.1 in 1856 mm
Breedte - maximaal 73.1 in 1856 mm
Hoogte - minimum 87.3 in 2217.5 mm
Hoogte - maximaal 87.3 in 2217.5 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 15606 lb 7079 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 15606 lb 7079 kg

DE1250 GC Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP1.3

Koelsysteem

  • Radiateur

DE1250 GC Optionele uitrusting

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer

Algemeen

  • Luchtfilter met enkel element of dubbel element,
  • Onderbrekerpaneel, afhankelijk van land en productconfiguratie

Vergelijk DE1250 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View