G3520 2500 kW

Gasgeneratoraggregat G3520 med SNABB RESPONS

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell standbykapacitet för gas
2500 ekW @ 0,8 pf
2500 ekW @ 0,8 pf
Bränsletyp
Naturgas, väteblandning (upp till 5%)
Naturgas, väteblandning (upp till 5%)
Emissions-/bränslestrategi
Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency
Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency

Översikt

1750–2500 kW naturgasgeneratoraggregat

Caterpillar är ledande på marknaden för kraftproduktion med generatoraggregat med snabb respons som är framtagna för att ge oöverträffad prestanda, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.

Fördelar

Uppfyller UL2200 Certifiering

Branschledande EPA-certifiering för icke-nödsituationer, UL2200, UL1446 och mer

Redo om 7 Sekunder

Överensstämmer med branschledande specifikationer som NFPA 110 Nivå 1 Typ 10

Redo att användas för 100% Blocklast

Kan lyfta lasterna för hela arbetsplatsen i händelse av en nödsituation.

Produktspecifikation för G3520 med SNABB RESPONS

Nominell standbykapacitet för gas 2500 ekW @ 0,8 pf 2500 ekW @ 0,8 pf
Bränsletyp Naturgas, väteblandning (upp till 5%) Naturgas, väteblandning (upp till 5%)
Emissions-/bränslestrategi Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency Certifierat för US EPA Stationary Non-Emergency
rpm 1 800 rpm 1 800 rpm
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Kompressionsförhållande 11.5 11.5
Motormodell G3520 G3520
Slagvolym 5956 tum³ 97.6 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Längd 336 tum 8534 millimeter
Bredd 94 tum 2386 millimeter
Höjd 128 tum 3230 millimeter
Vikt 48500 lb 22000 kg

G3520 med SNABB RESPONS Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kontrollpanel

  • Cat ECS 100

Kylning

  • Motordrivna kylmantelvatten- och SCAC-pumpar
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater

Avgas

  • Cats utlopp med fläns på turboaggregatet
  • Enskild avgasport och turboaggregatsutlopp som är anslutna till en integrerad temperaturavkänningsmodul (ITSM) med GECM för larm och avstängningar
  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade

Bränslesystem

  • Gastryckregulator
  • Motormonterad elektronisk reglerventil
  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil
  • 24 V DC gasavstängningsventil, aktiverad för körning (ETR)
  • Varvtalsreglagets platta, 24V DC manöverdon, styrs av GECM

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Höger service
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • Reservdelsbok

Generator

  • SR5
  • Permanentmagneter
  • NEMA klass H-isolering
  • Temperaturgivare för lindning
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Antikondensationsvärmeugn

Start/laddning

  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)
  • 24 V startmotorer
  • Elektrisk startmotor
  • Motorvärmare

Styrningssystem

  • ADEM A4

Tändsystem

  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av ADEM A4)
  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning

G3520 med SNABB RESPONS Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med förrenare

Kontrollpanel

  • Lokal larmmodul
  • EMCP 4,4
  • Fjärrmeddelanden
  • Övervakning via dator på annan plats
  • Relä för motorhaveri
  • Övervakning via lokal dator

kretsbrytare

  • 2000 A, 2500 A, 3000 A, 3-poliga, UL-100 % klassade Masterpact-kretsbrytare
  • 100 % klassade, 3-poliga (UL/CSA/IEC) 5th Digit-klassning
  • 3-polig (IEC 947-2-klassad)
  • Rammontering
  • 1600 A, 2000 A, 3-poliga, UL-100 % klassade R-ramskretsbrytare
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4th Digit-typ

Kylning

  • Dräneringsledning för kylvätskenivå med ventiler, fläkt med skydd
  • Paketmonterad kylare

Avgas

  • 305 mm (12 tum) ljuddämpare
  • 305 mm (12 tum) vinkelkoppling
  • 18, 25 dBA dämpning
  • 305 mm (12 tum) fläns
  • 305 mm (12 tum), ljuddämpare utan gnistfångare

Bränslesystem

  • 3,0–100 kPag, 4–20 mA tryckgivare för gasförsörjning

Allmän

  • Digitalt diagnosverktyg

Generator

  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Lagertemperaturgivare
  • Europeiska samlingsskenor
  • Kabelinspektionsbox
  • Generatorns luftfilter

Start/laddning

  • Laddningsgenerator på 45 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)
  • 20A, 24VDC batteriladdare

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 60 Hz: USA

Jämför G3520 med SNABB RESPONS med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3520 gasgeneratoraggregat

G3520 gasgeneratoraggregat

G3520 gasgeneratoraggregat

G3520 gasgeneratoraggregat

G3520 gasgeneratoraggregat
G3520 gasgeneratoraggregat
G3520 gasgeneratoraggregat
G3520 gasgeneratoraggregat

Viloläge

Cat® G3520 snabb respons, inspektion

Viloläge
Cat® G3520 snabb respons, inspektion

360 View