D250 GC C9 (60 Hz) | 250 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D250 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
250 ekW
250 ekW
Minimal klassning
250 ekW
250 ekW
Emissions-/bränslestrategi
EPA Stationary Emergency
EPA Stationary Emergency

Översikt

250 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D250 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 250 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. D250 GC generatoraggregat är framtagna för att uppfylla emissionsnormerna enligt EPA Stationary Emergency (Tier 3).

Fördelar

Sparar upp till 28% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Vikt upp till 23% Lägre

Enklare hantering – ramverket behöver inte vara lika förstärkt för att klara av generatoraggregatets vikt

Standard 105°C Temperaturhöjning i generator

Uppfyller de flesta specifikationer och säkerställer en lång livslängd för generatorn

Produktspecifikation för D250 GC

Maximal klassning 250 ekW 250 ekW
Minimal klassning 250 ekW 250 ekW
Emissions-/bränslestrategi EPA Stationary Emergency EPA Stationary Emergency
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C9, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C9, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.4 tum 112 millimeter
Slaglängd 5.9 tum 149 millimeter
Slagvolym 538 tum³ 8.8 l
Kompressionsförhållande 16.3:1 16.3:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem HEUI HEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 155.5 tum 3950 millimeter
Bredd – minsta 56.3 tum 1430 millimeter
Bredd – maximal 56.7 tum 1440 millimeter
Höjd – minimal 67.2 tum 1706 millimeter
Höjd – maximal 86.7 tum 2202 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 5324.2 lb 2415 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 6735.1 lb 3055 kg

D250 GC Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk
  • Efterkylarelement
  • Turbokompressor

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2

Kylsystem

  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Synglas för kylare
  • Fläkt och fläktmotor med skydd
  • Termostater och hus
  • Avtappningsventil för kylvätska
  • Monterat kylarpaket

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Bränslesystem

  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränsleöverföringspump
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och skruvbart sekundärt filter
  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142

Generatoraggregat

  • Fabrikstestad för designspecifikationer vid full belastning
  • Komplett system som har konstruerats och tillverkats på ISO9001:2000-certifierade fabriker
  • Alla skyddsanordningar och styrningsfunktioner har simulerats och kontrollerats

Generatorer och generatortillbehör

  • Enkel åtkomst till AVR och terminaler
  • Isoleringssystem, klass H
  • Borstlös, självmagnetiserande 2/3 lutning (600V använder intern magnetisering)
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Kopplingsbox, IP22, vänd åt höger, nedre kabelingång
  • 12 ledare
  • Standardskyddslindning för icke-krävande miljöer med en relativ luftfuktighet på ? 95%
  • IP23 skydd

Styrsystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Smörjolja, CK-4 (10W-30)
  • Grunt oljetråg
  • Vridbart oljefilter
  • Avgassystem till framför kylaren.
  • Oljekylare
  • Oljeavtappning med ventil

Monteringssystem

  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Skydd mot

  • Säkerhetsavstängning – Övervarvning
  • Säkerhetsavstängning – Hög vattentemperatur
  • Säkerhetsavstängning – Lågt oljetryck

Start-/laddningssystem

  • 24 V elektrisk startmotor
  • 24 V, 45A laddningsgenerator.

Allmän

  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor
  • Reservdelsbok

D250 GC Tillvalsutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk

Baser, montering och bränsletankar

  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142
  • Ljudlarm och visuellt larm vid 90% bränslenivå
  • Bred aggregatbas
  • Påfyllningsrör och låsbart lock för bränsletank

Kretsbrytare

  • 400A LS/I
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LS/I
  • Extra kontakter
  • 400A LSI
  • 800A LSI
  • 800A LS/I

Styrsystem

  • Röd knapp för nödstopp med vridfunktion
  • Product Link-maskinvara för fjärrövervakning
  • Ljudindikator med 16 lampor och NFPA 99/110
  • Spänningsfria kontakter
  • Jordfelsrelä
  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, jordfelskretsbrytare)
  • Ljudlarmsgrupp
  • 100A belastningscentrum

Inkapslingar

  • Nödstopp
  • Belysning med AC- och DC-strömkälla
  • Ljuddämpad inkapsling av nivå 2 (vit)

Avgassystem

  • 6" ljuddämpare – 25 dBA dämpning
  • Flexibel avgassystemsanslutning
  • Skydd för grenrör och turboaggregat

Generator

  • Permanentmagneter (PMG)
  • Värmeugn

Startsystem

  • Standardbatterigrupp: 1000 CCA, 90 A/h.
  • Batteriladdare (UL-certifierad)
  • Motorvärmare

Allmän

  • CSA-certifiering
  • Utökat serviceskydd
  • Generatortestrapport
  • UL2200-certifiering

Jämför D250 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D300 GC Öppet aggregat

D300 GC Öppet aggregat

D300 GC Öppet aggregat

D300 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D300 GC Öppet aggregat
D300 GC Öppet aggregat
D300 GC Öppet aggregat
D300 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View