Specifikationer för generatoraggregat
Nominell standbykapacitet för gas | 1000ekW @ 0,8pf 1000ekW @ 0,8pf |
Bränsletyp | Naturgas, väteblandning (upp till 5%) Naturgas, väteblandning (upp till 5%) |
Emissions-/bränslestrategi | U.S. EPA Certified for Non-Emergency Stationary Genset U.S. EPA Certified for Non-Emergency Stationary Genset |
rpm | 1 800 rpm 1 800 rpm |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Kompressionsförhållande | 9.7 9.7 |
Slagvolym | 3173 tum³ 52 l |