3516 (60 Hz) | 1 450–1 750 kW Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
1750 ekW
1750 ekW
Effektklassning
1600 ekW
1600 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

1450–1750 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra 3516-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1 450 till 1 750 ekW vid 60 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med både låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Optimerad för 6% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Produktspecifikation för 3516 (60 Hz)

Nominell reserveffekt 1750 ekW 1750 ekW
Effektklassning 1600 ekW 1600 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 13800 V 380 till 13800 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 1750 ekW 1750 ekW
Minimal klassning 1450 ekW 1450 ekW
Motormodell 3516 TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516 TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 4210.64 tum³ 69 l
Kompressionsförhållande 13.0:1 13.0:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Mekanisk enhetsinsprutning Mekanisk enhetsinsprutning
Regulatortyp Woodward Woodward
Längd – maximal 247 tum 6273 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – maximal 94.9 tum 2410 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 28840 lb 13080 kg

3516 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Kontrollpaneler

  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Låg kylvätskenivå
  • Vädertätad framsida
  • EMCP 4.2B
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • Kommunikation:
  • Histogramfunktion för last
  • Övervarvning
  • Larmbekräftelse
  • kWh (totalt)
  • 24V likströmsdrift
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • 1 programmerbara reläutgångar (form C)
  • kVArh (totalt)
  • Nödstoppsknapp
  • PLC-funktionalitet
  • Hastighetsjustering
  • Lamptest
  • Reglering auto/start/stopp
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Generatorns fasföljd
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Kylvätsketemperatur
  • rpm
  • Överström (50/51)
  • IVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare. Begränsare och diodövervakare för matare
  • Reglage:
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • 0 äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Anpassningsbara skärmar
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Likspänning
  • Lågt oljetryck
  • Reglage: Varvtalsjustering – Reglage för auto/start/stopp – Avsvalningstimer för motor – Motorns arbetscykel – Larmbekräftelse – Lamptest – Histogramfunktion för last – PLC-funktion – Anpassningsbara skärmar -0 Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, +/-2 % noggrannhet
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Frekvens (Hz)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • 3 analoga ingångar
  • Cat Connect
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Motorns arbetscykel
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Nödstopp
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Avsvalningstimer för motor
  • Volt (L-L och L-N)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Drifttimmar
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Digitala indikatorer:
  • 1 programmerbara digitala utgångar
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)

Kylsystem

  • Standard-PGS-certifiering

Avgassystem

  • Utlopp med flänsyta
  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Sekundära bränslefilter
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Bränsleurluftnings pump

Allmän

  • Service på höger sida
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • SAE-standardrotation

Generator och tillbehör

  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Temperaturgivare för lindning
  • Temperaturgivare för lindning
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°C viloläge)
  • Sex ledare
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Intern magnetisering (IE)
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Temperaturgivare för lindning
  • Medelhög spänning:
  • Slumpmässigt lindad
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Låg spänning:
  • Hög spänning:
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Formlindad
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång
  • Formlindad
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Hålmönster enligt NEMA-standard

Styrningssystem

  • ADEM A3

Litteratur

  • Reservdelsbok

Smörjsystem

  • Avskiljning av rökgaser
  • Smörjolja
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Inbyggd smörjoljekylare

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat

Startsystem

  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 45A laddningsgenerator
  • Batterifrånskiljaren
  • 24V elektrisk startmotor

3516 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • Styrenhet: EMCP 4.2B
  • Lokal ljudindikatormodul: [ ] NFPA 110 [ ] Custom

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Filter med en filterinsats

Kylsystem

  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • Kylvätska
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • Monterade kylare som tillval
  • Mätare för vattennivåbrytare
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur

Motoralternativ

  • Startmotorer: [ ] Standard [ ] Kraftiga
  • Batterier: [ ] Standard (1400 CCA) [ ] Kraftiga (2800 CCA)
  • Starthjälp: [ ] 220 V 50 Hz kylmantelvattenvärmare
  • Batteriladdare: [ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A
  • Luftrenare: [ ] Luftrenare med enkelt filter [ ] Luftrenare med dubbla filter [ ] Kraftiga luftrenare
  • Ljuddämpare: [ ] Industriell klassning

Vevhussystem

  • Inga explosionssäkerhetsventiler
  • Ventilationssystem
  • Explosionssäkerhetsventiler

Generatorer

  • Temperaturstegring (över 40 °C omgivningstemperatur): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Avgassystem

  • Y-adaptrar
  • TIER 4-modul för rena emissioner
  • Tier 4 doseringsskåp
  • Vinkelkopplingar
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Avgassystem, förskjutning
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Flexibla kopplingar
  • Ljuddämpare
  • Delar för rena emissioner

Bränslesystem

  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4) – manuella eller elektriska
  • Primärt bränslefilter

Allmän

  • US aid-emblem
  • Specialfärg (andra färger än Caterpillar Yellow eller färger med höga prestanda)
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • UL 2200-paket
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Generatorer och tillbehör

  • Högspänning: 12470, 13200, 13800 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 2700-ram, 3000-ram
  • Generatoromvandling
  • Låg/medelhög spänning: 380, 440, 480, 600 V, trefas, 1800 rpm. RW, IE, antal ledare = 6, steg = 0,6667: 1600-ram
  • Termostat för värmeugn
  • Låg/medelhög spänning: 1600-ram – 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 1600, 1800 ram
  • Luftrenare för generator
  • Differentialströmtransformatorer (DCT)
  • Högspänning: 6300, 6600, 6900 V, trefas 1 800 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667: 2700-tam, 3000-ram
  • Differentialströmtransformatorer (DCT) 8,7kV- och 15kV-klasser
  • Värmeaggregatsats

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, drift: [ ] Electrisk
  • Kretsbrytarklassning: [ ] 2 000 A [ ] 2 500 A [ ] 3 200 A [ ] 4 000 A
  • Utlösarenhet för kretsbrytare: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Elektriska avslutningar: [ ] Samlingsskena [ ] Kretsbrytare

Utökat serviceavtal (ESC)

  • Utökat serviceavtal (ESC): [ ] 2 år [ ] 3 år [ ] 5 år

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Smörjolja i standardoljetråg
  • Försmörjningspumpar
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer

Elektriska anslutningar

  • Jordkablar mellan generator och kopplingsbox
  • Neutrala jordförbindelser
  • 2700-ram, fyra ledare, fyra terminaler
  • Bakre elektriska anslutningar
  • Elektriska anslutningar på höger sida
  • Elektriska anslutningar, vänster sida
  • Kretsbrytare, låg spänning
  • Samlingsskenor på mittstolpe

Specialtest/-rapporter

  • Generatortestrapport
  • OSHPD-certifiering
  • CSA-certifiering (Canadian Standards Association)
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • IBC-certifiering
  • Bränsleförbrukningstest
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Laddningstest av standardmotor
  • Analysrapport för vridningsvibrationer

Start och laddning

  • Elektriska startmotorer
  • Lufttrycksregulator
  • Startmotorkåpa
  • Luftstartmotorer
  • 24V batterienhet – torr
  • 10, 20, 35 och 50A batteriladdare
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Motorspärrenhet

Utökat serviceskydd

  • Täckning för Platina, Guld och Silver

Jämför 3516 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, höger bak

3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, vänster bak

3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, höger fram

3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, vänster fram

3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, höger bak
3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, vänster bak
3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, höger fram
3516 (3516 MUI) generatoraggregat med bakre överhäng och modulära reglage, vänster fram

360 View