3516B DGB (50Hz) | 1750–2275kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516B DGB™ (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Effektklassning
2 275/2 000 kVA
2 275/2 000 kVA
Kontinuerlig klassning
2 000/1 750 kVA
2 000/1 750 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

1750–2275 kVA dieseldrivet generatoraggregat med dynamisk gasblandning

3516B DGB-dieselgeneratoraggregat (dynamiskt gasblandningssystem) är tillverkade för att klara dina kontinuerliga och primära tillämpningar. Alla dessa generatoraggregat producerar pålitlig effekt från 1 750 till 2 275 kVA vid 50 Hz och har tagits fram för att uppfylla kraven i ISO 8528-5 för transientsvar och klara av 100 % märklast i ett steg. Våra 3516B generatoraggregat har utvecklats för låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Upp till 70% Naturgasblandning

Ett transientsvar motsvarande diesel med naturgasens bränsleekonomi och låga emissioner.

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Produktspecifikation för 3516B DGB™ (50 Hz)

Effektklassning 2 275/2 000 kVA 2 275/2 000 kVA
Kontinuerlig klassning 2 000/1 750 kVA 2 000/1 750 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 11000 volt 380 till 11000 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Primär, kontinuerlig Primär, kontinuerlig
Maximal klassning 2275kVA 2275kVA
Minimal klassning 1750 kVA 1750 kVA
Motormodell 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slaglängd – HD 8.46 tum 215 millimeter
Slagvolym 4210.64 tum 69 l
Slagvolym – HD 4764.73 tum³ 78.08 l
Kompressionsförhållande 14,0:1 Std 15,5:1 HD 14,0:1 Std 15,5:1 HD
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™4 Adem™4
Längd – minimum 278.2 tum 7066 millimeter
Längd – maximal 292 tum 7416 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – maximal 92.9 tum 2360 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 33300 lb 15135 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 36280 lb 16490 kg

3516B DGB™ (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Styrsystem

  • Lågt oljetryck
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Larmbekräftelse
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • 3 analoga ingångar
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Övervarvning
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • Nödstopp
  • Drifttimmar
  • Begränsare och diodövervakare för matare
  • Vädertätad framsida
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Digitala indikatorer:
  • Reglering auto/start/stopp
  • Cat Connect
  • Låg kylvätskenivå
  • Reglage:
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Regulator (IVR) – inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefasspänningsavkänning, KVAR-/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare
  • rpm
  • Volt (L-L och L-N), frekvens (Hz)
  • Kylvätsketemperatur
  • 1 programmerbar digital utgång
  • Hastighetsjustering
  • Motorns arbetscykel
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • kWh (totalt)
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • Generatorns fasföljd
  • 1 programmerbar reläutgång (form C)
  • PLC-funktionalitet
  • kVArh (totalt)
  • Likspänning
  • Avsvalningstimer för motor
  • 24V likströmsdrift
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Histogramfunktion för last
  • Nödstoppsknapp
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Anpassningsbara skärmar
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Överström (50/51)
  • Kommunikation:
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Lamptest
  • Generatoraggregatpaket inkluderar Caterpillars spänningsregulator

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Generator

  • IP23 skydd

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpanel

  • Cat ECS styrenhet för generatoraggregat

Kylsystem

  • Paketmonterad kylare

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • Sekundära bränslefilter

Allmän

  • SAE-standardrotation
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart
  • Höger service
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00

Generatorer och tillbehör

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Slumpmässigt lindad
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång: - 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Permanentmagneter (PMG)
  • LV
  • HV:
  • MV:
  • 6 ledare
  • Temperaturgivare för lindning
  • NEMA klass H-isolering, klass H-temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primärt/150 °C reservkraft) – 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°Cviloläge)
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Antikondensationsvärmeugn
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • Formlindad

Styrningssystem

  • ADEM A3

Smörjsystem

  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Smörjolja
  • Avskiljning av rökgaser

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)

Startsystem

  • 45A laddningsgenerator
  • 24V elektrisk startmotor
  • Batterifrånskiljaren
  • Batteri och batteriställ med kablar

3516B DGB™ (50 Hz) Tillvalsutrustning

Avgas

  • Avgasljuddämpare

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • Filter med en filterinsats
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Alternativa kylarkonfigurationer

Generator

  • Permanentmagneter (PMG)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Intern magnetisering (IE)
  • Antikondensationsuppvärmare

Kontrollpaneler

  • Lastdelningsmodul
  • Tom övre ruta
  • Generatorns huvudkopplingsbox
  • Fjärrmeddelanden
  • EMCP 4,4
  • Digital I/O-modul
  • Kabelskydd
  • Programvara för fjärrövervakning
  • Sabotagesäkert panelskydd
  • Förlängningsbox på sidan
  • Generatorns temperaturövervakning och skydd
  • Lokal ljudindikator

Kylsystem

  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Kylvätska

Montering

  • IBC-isolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Vevhussystem

  • Inga explosionssäkerhetsventiler
  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Vevhusets ventilationssystem
  • Vevhusskyddsgrupper:

Avgassystem

  • Tier 4 doseringsskåp
  • Y-adaptrar
  • Flänsar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Vinkelkopplingar>
  • Ljuddämpare
  • Tier 4-modul för magra emissioner
  • Delar för rena emissioner
  • Flexibla kopplingar
  • MOD-satser för rena emissioner enligt Tier 4
  • Avgassystem, förskjutning

Utökat serviceskydd

  • Platina-, silver och guld-täckning

Allmän

  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • UL 2200-paket
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • CSA-certifiering
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager

Bränslesystem

  • Gasbränslefilter
  • Primärt bränslefilter
  • Bränsleluftningspumpar (Tier 4)

Generatorer och tillbehör

  • 1600-ram – 380, 400, 415 V, trefas 1 500 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667
  • Tillval för högspänning
  • Differentialströmtransformatorer
  • 1600-ram – 380, 400, 415 V, trefas 1 500 rpm, RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667
  • Generatorer med hög spänning
  • Värmeaggregatsats
  • Generatoromvandlingar
  • 1600-ram – 380, 400, 415 V, trefas 1 500 rpm, RW, IE, antal ledningar = 6, steg = 0,6667
  • 2700-ram – 6300, 6600, 6900 V, trefas 1 500 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667
  • 3000-ram – 10000, 10500, 11000 V, trefas 1 500 rpm, FW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667
  • 1800 ram
  • Luftrenare för generator

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Försmörjningspumpgrupper
  • Oljenivåregulator
  • Smörjolja i standardoljetråg

Monteringssystem

  • IBC vibrationsisolatorer
  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Elektriska anslutningar

  • Kabelingång – höger sida
  • Kabelingång – bak
  • Jordgrupper
  • Elektriska anslutningar, vänster sida
  • Neutrala jordförbindelser
  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Elektriska anslutningar på höger sida
  • Kabelingång – vänster sida
  • Bakre elektriska anslutningar

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare – LV-paket
  • Kretsbrytare, UL-listade
  • 2 000, 2 500, 3 200 A, 3 poler, IEC-klassade kretsbrytare
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • 4-poliga, IEC-klassade kretsbrytare på 2 000, 2 500 och 3 200 A
  • 3-poliga, UL-100 %-klassade kretsbrytare på 1 600, 2 000, 2 500, 3 000 och 4 000 A

Specialtest/-rapporter

  • Standardmotortest
  • Analys av vridningsvibrationer
  • Bränsleförbrukningstest
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • OSPD-certifiering
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Rapport generatoraggregat

Start/laddning

  • Laddningsgenerator
  • Batteriladdare
  • Överdimensionerade batterier
  • Kraftigt startsystem
  • Motorvärmare
  • Luftstartmotor med reglage och ljuddämpare
  • Motorspärrenhet
  • Elektriska startmotorer
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Startmotorkåpa
  • Batterier, ställ och kablar
  • Lufttrycksregulator
  • Batteriladdare på 10, 20 och 35 A
  • 50 A NFPA-batteriladdare
  • Luftstartmotorer

Jämför 3516B DGB™ (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3516B dieselgeneratoraggregat (höger fram)

3516 DGB generatoraggregat, vänster fram

3516 DGB generatoraggregat, vänster bak

3516 DGB generatoraggregat, höger fram

3516B dieselgeneratoraggregat (höger fram)
3516 DGB generatoraggregat, vänster fram
3516 DGB generatoraggregat, vänster bak
3516 DGB generatoraggregat, höger fram

DGB-video

DGB-video

360 View