C15 (50Hz) | 365–550kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C15 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
550kVA
550kVA
Minimal klassning
365 kVA
365 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Tier 2 eller Tier 3
Tier 2 eller Tier 3

Översikt

365–550 kVA dieselgeneratoraggregat

C15 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Producerar pålitlig effekt från 365 till 550 kVA vid 50 Hz, uppfyller ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggd för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Motorerna är certifierade för låg bränsleförbrukning och US EPA enligt Stationary Emergency Use Only (motsvarande Tier 2 eller Tier 3 terränggående), EU steg IIIA emissionsnormer för terränggående, China emissionsnormer/bränslestrategi III för terränggående.

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för C15 (50 Hz)

Maximal klassning 550kVA 550kVA
Minimal klassning 365 kVA 365 kVA
Emissions-/bränslestrategi Tier 2 eller Tier 3 Tier 2 eller Tier 3
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C15 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C15 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6.75 tum 171.4 millimeter
Slagvolym 927.56 tum³ 15.2 l
Kompressionsförhållande 16.1:1 16.1:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 150.8 tum 3830 millimeter
Bredd – maximal 58.3 tum 1481 millimeter
Höjd – maximal 86.3 tum 2193 millimeter

C15 (50 Hz) Standardutrustning

Luftsystem

  • Turbokompressor
  • Efterkylarelement
  • Luftrenare - engångs pappersfilter utan kåpa

Luftintag

  • Luftrenare

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Kylsystem

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil

Avgas

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Bränsle

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump

Bränslesystem

  • Bränsleöverföringspump
  • Primärbränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och sekundärfilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Flexibla bränsleledningar
  • Bränslekylare

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • IP23 skydd
  • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Generator och tillbehör

  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • Som tillval finns LC-ramgenerator - IP23-skydd
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Kraftcentral, IP22

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Oljekylare
  • Avtappningsventiler för olja

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start/laddning

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C15 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter
  • Luftrenare med dubbla filter

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Certifieringar

  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Global certifiering för CIS

Generator

  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Antikondensationsuppvärmare

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Strömbrytare

  • Shuntutlösare för IEC-kretsbrytare
  • 4-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Paketmonterad
  • Extra kontakter, kretsbrytare
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Paketmonterad
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • Elkopplingsplint
  • 4-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås

Generator och tillbehör

  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • LC-ram CIP-generator
  • Överdimensionerad LC-ramgenerator
  • Värmeugnar
  • CIP A-ramgenerator
  • Överdimensionerad A-ramgenerator
  • Inträngningsskydd
  • A-ramgenerator - IP21-skydd
  • LC-ramgeneratorn

Kontrollpaneler

  • Bränslenivågivare
  • Spänningsfria kontakter
  • Visning av oljetemperatur
  • Lokal ljudindikator
  • GCCP 1.4
  • Lokalt larmsignalhorn
  • Fjärrljudindikatormodul

Start/laddning

  • Överdimensionerade batterier
  • Batteriladdare
  • Motorvärmare
  • Kraftigt startsystem
  • Laddningsgenerator

Kylsystem

  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Stenskydd
  • Kylarens kanalfläns

Allmän

  • Smal, bred eller aggregatbas
  • Inbyggda bränsletankar med enkla eller dubbla väggar
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • CSA-certifiering
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • Bränsletankar med bottenlager och enkla eller dubbla väggar
  • UL 2200-paket
  • Ljuddämpad inkapsling, väderskyddande inkapsling eller skyddande inkapsling för höga omgivande temperaturer
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)

Inkapslingar

  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur
  • Ljuddämpat utrymme

Avgassystem

  • 6- och 8-tums vinkelkopplingssats
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Ljuddämpare med in-utblås i änden - 10, 25 och 35 dBA dämpning
  • Motormonterad ljuddämpare
  • 6 och 8 tum fläns GP
  • Flexibla avgasrörsanslutningar

Bränslesystem

  • Bränslematningsreglering
  • Manuell bränsleöverföringspump
  • Basmonterad bränsletank med dubbla väggar

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas - ersätter standardbränsletanksbas

Specialtest/rapporter

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Start-/laddningssystem

  • En batteriladdare, 5 A
  • Motorvärmare
  • Batterifrånskiljaren

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C15 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C15 höger bakifrån

C15 vänster bakifrån

C15 höger framifrån

C15 vänster bakifrån

Inkapsling

C15-hölje

C15 höger bakifrån
C15 vänster bakifrån
C15 höger framifrån
C15 vänster bakifrån
Inkapsling
C15-hölje

360 View
360 View