DE220 GC (50 Hz) C7.1 | 217 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE220 GC (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
217 kVA
217 kVA
Minimal klassning
217 kVA
217 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

217 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra DE220 GC-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 217 kVA vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Sparar upp till 18% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Loggar upp till 250 händelser

GCCP-kontrollpanel ger tillgång till larmhistorik och driftindikationer

Lutande tak i ett stycke 1° Förhindrar vattenansamling

Vattentät konstruktion för tillförlitlighet och hållbarhet

Produktspecifikation för DE220 GC (50 Hz)

Maximal klassning 217 kVA 217 kVA
Minimal klassning 217 kVA 217 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kompressionsförhållande 16.0:1 16.0:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 130.9 tum 3325 millimeter
Bredd – maximal 44.6 tum 1134 millimeter
Höjd – maximal 65.6 tum 1666 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 4261.5 lb 1933 kg

DE220 GC (50 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C7.1, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.1

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE220 GC (50 Hz) Tillvalsutrustning

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • Australien, CIS, G-märkning

Extra spänningskälla

  • 120V

Generatorkrav

  • Värmeugn

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Larm för hög bränslenivå
  • Larm för låg bränslenivå
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Tank med enkla väggar och uppsamling

Styrning av generatoraggregat

  • Läckström
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Batteriladdare
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Jordfel
  • Nödstopp med nyckel
  • USB-till-RS485-enhet
  • Kylmedelsvärmare
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Batteri
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)

Kretsbrytare

  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 250A
  • 3-polig kretsbrytare, 630A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 3-polig kretsbrytare, 250A
  • 4-polig kretsbrytare, 400A
  • 4-polig kretsbrytare, 630A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrappport vid 0,8 pF

Globala certifieringar

  • Certifiering för CIS

Jämför DE220 GC (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE220GC

DE220GC

DE220GC

DE220GC

DE220GC
DE220GC
DE220GC
DE220GC

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med DE220 GC (50 Hz).

Starta DE220 GC (50 Hz)-rundtur
close