C175-16 (60 Hz) | 2500–3100 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C175-16 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
3 365 (utan fläkt)/3 250/3 100 (utan fläkt)/3 000 ekW
3 365 (utan fläkt)/3 250/3 100 (utan fläkt)/3 000 ekW
Effektklassning
3 115 (utan fläkt)/3 000/2 825 (utan fläkt)/2 725 ekW
3 115 (utan fläkt)/3 000/2 825 (utan fläkt)/2 725 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg förbrukning, Tier 2
Låg förbrukning, Tier 2

Översikt

2 500–3 365 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra C175-16-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 2 500–3 365 ekW vid 60 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregaten har låg bränsleförbrukning och är US EPA-certifierade enligt Stationary Emergency Use Only (motsvarande Tier 2 terränggående maskiner som uppfyller emissionsnormerna).

Fördelar

Mer än 20,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Mer än 3000 enheter

I fältet

Högst klassade Tier 4 Produkt

Tillgänglig på marknaden

Produktspecifikation för C175-16 (60 Hz)

Nominell reserveffekt 3 365 (utan fläkt)/3 250/3 100 (utan fläkt)/3 000 ekW 3 365 (utan fläkt)/3 250/3 100 (utan fläkt)/3 000 ekW
Effektklassning 3 115 (utan fläkt)/3 000/2 825 (utan fläkt)/2 725 ekW 3 115 (utan fläkt)/3 000/2 825 (utan fläkt)/2 725 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg förbrukning, Tier 2 Låg förbrukning, Tier 2
Spänning 480 till 13800 volt 480 till 13800 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 3 365 ekW 3 365 ekW
Minimal klassning 2500 ekW 2500 ekW
Motormodell C175-16 SCAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C175-16 SCAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.89 tum 175 millimeter
Slaglängd 8.66 tum 220 millimeter
Slagvolym 6456.31 tum³ 84.7 l
Kompressionsförhållande 16.7:1 16.7:1
Insugningssystem Turboefterkylning Turboefterkylning
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Regulatortyp ADEM� A4 ADEM� A4
Längd – minimum 241.6 tum 6137 millimeter
Längd – maximal 312.9 tum 7947 millimeter
Bredd – minsta 83.1 tum 2110 millimeter
Bredd – maximal 113.7 tum 2889 millimeter
Höjd – minimal 87 tum 2211 millimeter
Höjd – maximal 134.3 tum 3410 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 42750 lb 19391 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 50500 lb 22906 kg

C175-16 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • 4 x behållare med en enda filterinsats och serviceindikatorer.

Kontrollpanel

  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Låg kylvätskenivå
  • Över-/underspänning
  • Kylvätsketemperatur
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Larmbekräftelse
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Volt (L-L och L-N)
  • Omvänd effekt
  • Över-/underfrekvens
  • Vädertätad framsida
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner
  • Hastighetsjustering
  • Generatorns fasföljd
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Övervarvning
  • Reglage
  • Frekvens (Hz)
  • Motorns arbetscykel
  • Avsvalningstimer för motor
  • Varnings-/avstängningsindikatorer
  • Lamptest
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Reglering auto/start/stopp
  • Nödstoppsknapp
  • rpm
  • Digitala mätare
  • Kommunikation
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Lågt oljetryck
  • Överström
  • Nödstopp
  • 24V likströmsdrift
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Drifttimmar
  • Likspänning
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Cat ECS 100
  • Omvänd reaktiv effekt

Avgassystem

  • Bultad fläns, med bälg för varje turbo
  • Avgasutlopp med fläns

Bränslesystem

  • Motormonterade filter #REF!
  • Filter x 3
  • 10 mikrometer, typ ”spin on”
  • Sekundära/tertiära bränslefilter
  • 4 mikron, skruvbart
  • Primärt bränslefilter med vatten/bränslevattenavskiljare

Generatorer och tillbehör

  • Förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång
  • IEC platinastator-RTD:er
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Trefas spänningsdetektering
  • (MV) anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång
  • Klass F temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur
  • Antikondensationsvärmeugn
  • NEMA klass H-isolering
  • 6 ledare
  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • Spänningsregulator
  • Diodövervakare för matare
  • Formlindad
  • RFI-dämpning
  • (LV) anslutningar för samlingsskena, topp-/mittmonterad, övre kabelingång
  • Trefas, borstlös
  • 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Min/max-matarbegränsare
  • Utpräglad pol

Styrningssystem

  • Redundant avstängning (övervarvningsskydd genom ett duplicerat varvtalskännarsystem)
  • ADEM A4

Smörjsystem

  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Avskiljning av rökgaser
  • Smörjolja
  • Försmörjning – krävs med primär, kontinuerlig, och viloläge
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump

Monteringssystem

  • Skenor – motor/generator
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Dubbla 24V elektriska startmotorer
  • Batterifrånskiljaren
  • Batterier och batteriställ med kablar

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Serviceinstruktioner

  • Två PM-inspektioner

Allmän

  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • SAE-standardrotation
  • Vänster service
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00

C175-16 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftinloppsadaptrar
  • Luftrenare med dubbla filter
  • Luftrenare med ett filter
  • Luftinloppsskydd

Kontrollpanel

  • Paketmonterad kylare
  • Automatiskt vald jord
  • Monteringsplats för kunds AC-DC-anslutning – LV/MV
  • Lastdelningsregulator
  • EMCP 4,4
  • Nödstopp
  • Ramlådor
  • Ljudindikeringsmoduler
  • Lastdelningsmodul/extra plåt och extra box (LV)
  • Bränslekylare
  • Styrenhetsmonteringsplats – LV/MV
  • Modbus-övervakning av paket
  • Alternativ för kundgränssnitt
  • EMCP 4.4 kablage (tillval)
  • Styrenhetsspännings- och strömavkännande grupper
  • Fjärrmonterade kylare
  • Generatorns kablage
  • Anslutningskablage
  • Hastighetsjustering
  • Plats för styrenhets- och MV- och HV-eluttag
  • Strömställaren för höjning och sänkning

Vevhussystem

  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Vevhusventilationssystem

Avgassystem

  • Ljuddämpare
  • Avgassystem, stödgrupp
  • Svetsflänsar
  • Avgassamlare/-grenrör
  • Främre kåpa – primär eller kontinuerlig
  • Främre kåpa – viloläge eller uppdragskritisk
  • Efterkylarens avtappning

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Låg spänning – 1800- och 3000-ramar – 60Hz, 3-fas, 1800 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
  • Medelhög spänning – 1800- och 3000-ramar – 60Hz, 3-fas, 1800 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
  • Omvandlingsgrupp – övre kabelingång
  • Låg spänning – 1800- och 3000-ramar – 50Hz, 3-fas, 1500 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
  • Differentialströmtransformatorer
  • Värmeaggregatsats
  • Medelhög spänning – 1800- och 3000-ramar – 50Hz, 3-fas, 1500 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
  • Termostat för värmeugn
  • Generatorluftintag

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Dräneringsgrupp, oljetråg
  • Oljefilter
  • Smörjoljevärmare
  • Elektrisk försmörjningspump
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • IBC-vibrationsisolatorer – levereras separat
  • Linjära vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Vibrationsdämpande fästen i gummi

Elektriska anslutningar

  • Kabel för lågspänningsanslutning
  • Samlingsskenor på mittstolpe (LV)
  • 1800-ramgeneratorstorlek/bakmonterade samlingsskenor (MV)
  • Inkapsling – kontrollförpackning (LV)
  • Parallellkopplade kretsbrytare
  • 1800-ramgeneratorer, kretsbrytare
  • Neutral jord (LV)
  • Neutral jord (MV)
  • Alternativ för kabelingång (LV)
  • Alternativ för kabelingång (MV)
  • Masterpack-brytare
  • Eluttag med kåpor (LV)
  • Kablage (brytare)
  • Anslutningar, Masterpack-brytare
  • Sido-/bakmonterade samlingsskenor (LV)

Specialtest/-rapporter

  • IBC seismisk certifiering
  • Specialtestladdning – endast på engelska
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • Standard generatoraggregat, analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • OSCOSH1 seismisk certifiering
  • Kundanpassad generator, TVA-rapport
  • Generatortestrapport
  • Laddningstest av standardmotor

Start-/laddningssystem

  • Högkapacitetsbatterigrupper med ställ
  • Laddningsgeneratorer – torr
  • Lufttrycksregulator
  • Plats för startmotorkåpor
  • 24V strömförsörjningsdosa
  • 24V elektrisk startmotor
  • 35 A batteriladdare
  • 24V batterienhet – torr
  • 20 A batteriladdare
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • 50 A batteriladdare
  • Luftstartmotor
  • Kablagegrupper, kylmantelvattenvärmare

Allmän

  • Särskilda lackfärger
  • Kontrollgrupp – tryckluftsdriven stånggrupp
  • Spärrgrupp, manuell
  • Serviceverktyg – motorspärrgrupp
  • Motorspärr, tryckluftsdriven

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C175-16 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C175-16 dieselgeneratoraggregat

C175-16 dieselgeneratoraggregat, vy från vänster fram

C175-16 dieselgeneratoraggregat, vy från höger fram

C175-16 dieselgeneratoraggregat, vy från höger bak

C175-16 dieselgeneratoraggregat
C175-16 dieselgeneratoraggregat, vy från vänster fram
C175-16 dieselgeneratoraggregat, vy från höger fram
C175-16 dieselgeneratoraggregat, vy från höger bak

C175 generatoraggregat

C175 generatoraggregat

360 View