C9 | DE275E0

Dieselgeneratoraggregat C9 | DE275E0

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
275 kVA
275 kVA
Minimal klassning
275 kVA
275 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Ej certifierad
Ej certifierad

Översikt

275 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra DE220 GC-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 217 kVA vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för C9 | DE275E0

Maximal klassning 275 kVA 275 kVA
Minimal klassning 275 kVA 275 kVA
Emissions-/bränslestrategi Ej certifierad Ej certifierad
Spänning 200 till 400 volt 200 till 400 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C9 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C9 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.41 tum 112 millimeter
Slaglängd 5.87 tum 149 millimeter
Slagvolym 537.01 tum³ 8.8 l
Kompressionsförhållande 16.1:1 16.1:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem Hydraulisk elektronisk bränsleinsprutning Hydraulisk elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 157 tum 3988 millimeter
Bredd – maximal 47.5 tum 1207 millimeter
Höjd – maximal 73.5 tum 1867 millimeter

C9 | DE275E0 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, för lättare krav, med engångsfilterelement i papper

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda - levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg

Generatorer och generatortillbehör

  • IP23 skydd
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • Kraftcentral, IP22
  • 12 ledare
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Avtappningsventiler för olja
  • Smörjolja
  • Oljekylare

Monteringssystem

  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C9 | DE275E0 Tillvalsutrustning

Certifieringar

  • Global certifiering för CIS
  • Europeiskt certifikat för överensstämmelse

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter

Strömbrytare

  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytaruppgraderingar: 400, 630, 800 och 100 A

Kontrollpaneler

  • Skyddsanordningar för kontrollpanel: relä för jordfel; relä för jordläckagefel; överlastavstängning via brytare; avstängning vid låg bränslenivå; larm för låg bränslenivå; bränslenivågivare
  • Kontrollpanelsalternativ: spänningsfria kontakter; lokalt larmsignalhorn; visning av oljetemperatur

Kylsystem

  • Kylarens kanalfläns
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme
  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur

Avgassystem

  • 5- och 6-tums vinkelkopplingssatser
  • Ljuddämpare med in-utblås i änden - 10 dBA eller 25 dBA dämpning
  • 6-tums fläns
  • 5 - 6 tum flänsadapter

Bränslesystem

  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar

Generatorer och tillbehör

  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Överdimensionerade AREP, CIP-generatorer

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas

Start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljare
  • Motorvärmare
  • En batteriladdare, 5 A

Jämför C9 | DE275E0 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C9 öppet generatoraggregat, höger bak

C9 öppet generatoraggregat, vänster bak

C9 öppet generatoraggregat, höger fram

C9 öppet generatoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

C9 öppet generatoraggregat, höger bak
C9 öppet generatoraggregat, vänster bak
C9 öppet generatoraggregat, höger fram
C9 öppet generatoraggregat, vänster fram
Inkapsling
Inkapsling