3516B (60 Hz) | 1640–2250 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3516B (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
2250 ekW
2250 ekW
Effektklassning
1825 ekW
1825 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

1 640–2 250 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra 3516B dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1640 till 2250 ekW vid 60Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregat med både låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Optimerad för 8% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Produktspecifikation för 3516B (60 Hz)

Nominell reserveffekt 2250 ekW 2250 ekW
Effektklassning 1825 ekW 1825 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 13800 V 380 till 13800 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 2250 ekW 2250 ekW
Minimal klassning 1640 ekW 1640 ekW
Motormodell 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3516B TA, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 4210.64 tum 69 l
Kompressionsförhållande 14,0:1 Std 15,5:1 HD 14,0:1 Std 15,5:1 HD
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Adem™3 Adem™3
Längd – maximal 251.4 tum 6385 millimeter
Bredd – maximal 90 tum 2286 millimeter
Höjd – maximal 98.2 tum 2494 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 31270 lb 14180 kg

3516B (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare av kanistertyp med en enda filterinsats

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump

Generator

  • IP23 skydd
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Kontrollpanel

  • Cat ECS styrenhet för generatoraggregat

Allmän

  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

Kontrollpaneler

  • Hastighetsjustering
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Generatoraggregatpaket inkluderar Caterpillars spänningsregulator
  • Reglering auto/start/stopp
  • 24V likströmsdrift
  • Cat ECS 100
  • Generatormonterade – bakåtriktade
  • Reglage:
  • Vädertätad framsida
  • Avsvalningstimer för motor
  • Nödstoppsknapp
  • Begränsare och diodövervakare för matare
  • Motorns arbetscykel
  • Lamptest
  • Larmbekräftelse
  • Anpassningsbara skärmar
  • PLC-funktionalitet
  • Histogramfunktion för last
  • 0 äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Drifttimmar
  • Digitala indikatorer:
  • Likspänning
  • rpm
  • Kylvätsketemperatur
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Frekvens (Hz)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Lågt oljetryck
  • Varning/avstängning med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för 01/10/2018:
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Nödstopp
  • Övervarvning
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Generatorns fasföljd
  • Låg kylvätskenivå
  • 1 programmerbar digital utgång
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Batterifrånskiljaren
  • Caterpillar Yellow med blanka svarta skenor och kylare
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C viloläge)
  • Medelhög spänning: Formlindad – Magnetisering av permanentmagnet (PMG) – Temperaturgivare för lindning – NEMA klass H-isoleringssystem, Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C reserv) – anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång – Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Avskiljning av rökgaser
  • Permanentmagneter (PMG)
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C viloläge)
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C viloläge)
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Klass H-isolering, klass F-temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (105°C primär/130°Cviloläge)
  • Permanentmagneter (PMG)
  • SAE-standardrotation
  • Intern magnetisering (IE)
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat
  • IVR inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefas spänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max-matare
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång
  • Medelhög spänning:
  • Kommunikation:
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • 24V elektrisk startmotor
  • 6 kundprogrammerbara digitala ingångar
  • Torra avgasgrenrör
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • ADEM A3
  • Formlindad
  • ATAAC – 3516E-paketets kylare levereras monterade
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Hög spänning:
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Antikondensationsvärmeugn
  • NEMA klass H-isoleringssystem, klass H-temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur (125 °C primär/150 °C viloläge)
  • Reglage: Varvtalsjustering – Reglage för auto/start/stopp – Avsvalningstimer för motor – Motorns arbetscykel – Larmbekräftelse – Lamptest – Histogramfunktion för last – PLC-funktion – Anpassningsbara skärmar -0 Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, +/-2 % noggrannhet
  • Hålmönster enligt NEMA-standard
  • 45A laddningsgenerator
  • 3 analoga ingångar
  • Slumpmässigt lindad
  • Vibrationsdämpande fästen (levereras separat)
  • Cat Connect
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • Engelska
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Standard-PGS-certifiering
  • Temperaturgivare för lindning
  • 1 programmerbar reläutgång (form C)
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Formlindad – Magnetisering av permanentmagnet (PMG)
  • Service på höger sida
  • Överström (50/51)
  • 6 ledare
  • Utlopp med flänsyta
  • Låg spänning:
  • Antal I/O varierar beroende på tillval
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox på höger sida, nedre kabelingång
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Hålmönster enligt NEMA-standard

3516B (60 Hz) Tillvalsutrustning

Styrsystem

  • EMCP 4,4

Luftintagssystem

  • Filter med en filterinsats
  • Luftrenare med dubbla filter

Avgas

  • Avgasljuddämpare

Generator

  • Permanentmagneter (PMG)
  • Intern magnetisering (IE)
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Kylsystem

  • Mätare för vattennivåbrytare
  • Kylare för normal omgivningstemperatur
  • Kylvätska
  • ATAAC-kylare för normal omgivningstemperatur
  • Monterade ATAAC-kylare som tillval
  • Luftinloppsskydd, inklusive magnetreglage med luftavstängning
  • Monterad kylare som tillval

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • Kretsbrytare, UL-listade

Kontrollpaneler

  • Generatorns temperaturövervakning och skydd
  • Programvara för fjärrövervakning
  • Lastdelningsmodul
  • Digital I/O-modul

Avgassystem

  • Avgassystem, förskjutning
  • Flänsar
  • Vinkelkopplingar
  • Y-adaptrar
  • Fläns och avgassystemsutvidgare
  • Delar för rena emissioner
  • Ljuddämpare
  • Flexibla kopplingar

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Allmän

  • Speciallackering
  • US aid-emblem
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • UL 2200-paket

Montering

  • Vibrationsdämpande fästen i gummi
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC-isolatorer

Generatorer och tillbehör

  • Generatoromvandling – IE och PM
  • 380, 440, 480, 600 V, trefas 1 800 rpm, RW, PM, antal ledningar = 6, steg = 0,6667 – 1600-ram
  • 380, 440, 480, 600 V, trefas 1 800 rpm, RW, IE, antal ledningar = 6, steg = 0,6667 – 1600-ram
  • 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, trefas, 1800 rpm, RW, PM, antal ledningar: 6, steg = 0,6667 – 1600- och 1800-ramar
  • Luftrenare för generator
  • Värmeugn

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Försmörjningspumpgrupper
  • Oljenivåregulator
  • Smörjolja

Start/laddning

  • Batteriladdare
  • Luftstartmotor med reglage och ljuddämpare
  • Kraftigt startsystem
  • Överdimensionerade batterier
  • Laddningsgenerator

Vevhussystem

  • Vevhusskyddsgrupp: Inga explosionssäkerhetsventiler, explosionssäkerhetsventiler
  • Vevhusventilationssystem

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC vibrationsisolatorer
  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet

Elektriska anslutningar

  • Neutrala jordförbindelser
  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Elektriska anslutningar till höger, vänster och där bak
  • Jordgrupper

Specialtest/-rapporter

  • Laddningstest av standardmotor
  • IBC-certifiering
  • Specialpakettester: PGS-testrapport vid effektfaktorerna 1,0 och 0,8
  • Testrapport generatoraggregat
  • CSA-certifiering
  • Analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)
  • Bränsleförbrukningstest

Start-/laddningssystem

  • Värmeaggregat för kylmantelvatten

Jämför 3516B (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Dieselgeneratoraggregat 3516B, höger bak

Dieselgeneratoraggregat 3516B, vänster bak

3516B dieselgeneratoraggregat, vänster fram

3516B dieselgeneratoraggregat, höger fram

Dieselgeneratoraggregat 3516B, höger bak
Dieselgeneratoraggregat 3516B, vänster bak
3516B dieselgeneratoraggregat, vänster fram
3516B dieselgeneratoraggregat, höger fram

360 View