DE150 GC (50 Hz) C7.1 | 150 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE150 GC (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
150 kVA
150 kVA
Minimal klassning
150 kVA
150 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

150 kW dieselgeneratoraggregat

Våra DE150 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 150 kVA vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Sparar upp till 14% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Upp till 250 loggade händelser

GCCP-kontrollpanel ger tillgång till larmhistorik och driftindikationer

Reservdelar 98% Leverans inom 24 timmar

Världens bästa produktsupportnätverk säkerställer att det alltid finns reservdelar tillgängliga för underhåll och service

Produktspecifikation för DE150 GC (50 Hz)

Maximal klassning 150 kVA 150 kVA
Minimal klassning 150 kVA 150 kVA
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kompressionsförhållande 18.2:1 18.2:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 130.9 tum 3325 millimeter
Bredd – maximal 44.6 tum 1134 millimeter
Höjd – maximal 65.6 tum 1666 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (50 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C7.1, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.1

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE150 GC (50 Hz) Tillvalsutrustning

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • Australien, CIS, G-märkning

Extra spänningskälla

  • 120V

Generatorkrav

  • Värmeugn

Styrning av generatoraggregat

  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Batteriladdare
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Läckström
  • Jordfel
  • Nödstopp med nyckel
  • USB-till-RS485-enhet
  • Kylmedelsvärmare
  • Batteri
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för låg bränslenivå
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Larm för hög bränslenivå

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 630A
  • 4-polig kretsbrytare, 250A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 3-polig kretsbrytare, 250A
  • 4-polig kretsbrytare, 400A
  • 4-polig kretsbrytare, 630A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare
  • 3-polig kretsbrytare, 400A

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrappport vid 0,8 pF

Jämför DE150 GC (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

j

DE150GC

DE150GC

DE150GC

j
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med DE150 GC (50 Hz).

Starta DE150 GC (50 Hz)-rundtur
close