D25 | C2.2 (60 HZ) | 25 kW Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C2.2 | D25

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
25 ekW
25 ekW
Frekvens
60 Hz
60 Hz
Emissions-/bränslestrategi
US EPA TIER 4i (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4i (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)

Översikt

25 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D25-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 25 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla D25-dieselgeneratoraggregat uppfyller emissionskraven i EPA TIER 4i.

Fördelar

Mer än 1000 timmar Kontinuerlig drifttid

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Produktspecifikation för C2.2 | D25

Nominell reserveffekt 25 ekW 25 ekW
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Emissions-/bränslestrategi US EPA TIER 4i (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4i (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
Spänning 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C2.2, rak 4-cylindrig fyrtaktsdiesel Cat® C2.2, rak 4-cylindrig fyrtaktsdiesel
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 millimeter
Slaglängd 3.9 tum 100 millimeter
Slagvolym 134 tum³ 2.2 l
Kompressionsförhållande 23.3:1 23.3:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Mekanisk kassettradio Mekanisk kassettradio
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 88.6 tum 2250 millimeter
Bredd – maximal 41.3 tum 1050 millimeter
Höjd – maximal 57.9 tum 1470 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 2052 lb 930 kg

C2.2 | D25 Standardutrustning

Motor

  • Dieselmotor 2,2 l, EPA TIER IV Interim
  • Elsystem, 12 VDC

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Manöverdon med elektronisk regulator

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2. R220/R221/D350 spänningsregulatorer

Telematik

  • PL444 Product link 4G LTE Telematics

Generatorer och generatortillbehör

  • Antikondensationsutrymmesvärmare
  • M-ram

Start-/laddningssystem

  • 12V startmotorer

Allmän

  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Reservdelsbok
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor i blankt svart

C2.2 | D25 Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftinloppsadaptrar

Kylsystem

  • Anslutning för inlopp/utlopp

Avgas

  • Avgassystemsutvidgare
  • Vinkelkoppling, fläns
  • Flexibel koppling
  • Ljuddämpare och gnistfångardämpare med medföljande flänsar

Telematik

  • PLG 601 och 641 Product link Telematics

Inkapslingar

  • Ljuddämpad stål- och aluminiumkapslingar

Ljuddämpare

  • 25 dBA ljuddämpare

Start-/laddningssystem

  • Laddningsgenerator
  • Motorvärmare
  • Batteriladdare
  • Värmeugnar

Jämför C2.2 | D25 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D25

D25

D25

D25

D25

D25

D25
D25
D25
D25
D25
D25