DE50 GC (60 Hz) C3.3 | 45 kW Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
45 ekW
45 ekW
Driftcykel
Viloläge
Viloläge
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

45 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra DE50 GC-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 45 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Loggar upp till 250 händelser

GCCP-kontrollpanel ger tillgång till historik för larm och driftindikationer

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Extra kraft när du behöver det

Sparar upp till 20% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Produktspecifikation för C3.3 (60 Hz) | DE50 GC

Maximal klassning 45 ekW 45 ekW
Driftcykel Viloläge Viloläge
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Minimal klassning 45 ekW 45 ekW
Motormodell Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 201.4 tum³ 3.3 l
Kompressionsförhållande 17.25:1 17.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 89.7 tum 2278 millimeter
Bredd – maximal 35.4 tum 900 millimeter
Höjd – maximal 52 tum 1322 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 1031 lb 2273 kg

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Standardutrustning

Motor

  • C3.3, rak 3-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Styrning av generatoraggregat

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C3.3 (60 Hz) | DE50 GC Tillvalsutrustning

Certifiering

  • Certifikat om överensstämmelse
  • Australien, CIS, G-märkning

Extra spänningskälla

  • 120V

Generatorkrav

  • Värmeugn

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

Styrning av generatoraggregat

  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Läckström
  • Jordfel
  • USB-till-RS485-enhet
  • Nödstopp med nyckel
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Kylmedelsvärmare
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)
  • Batteri
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 63A
  • 3-polig kretsbrytare, 80A
  • 3-polig kretsbrytare, 100A
  • 3-polig kretsbrytare, 125A
  • 3-polig kretsbrytare, 160A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 63A
  • 4-polig kretsbrytare, 80A
  • 4-polig kretsbrytare, 100A
  • 4-polig kretsbrytare, 125A
  • 4-polig kretsbrytare, 160A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrappport vid 0,8 pF

Jämför C3.3 (60 Hz) | DE50 GC med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med C3.3 (60 Hz) | DE50 GC.

Starta C3.3 (60 Hz) | DE50 GC-rundtur
close