DE165 GC (60 HZ) C7.1 | 150 kW Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE165 GC (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
150 ekW
150 ekW
Minimal klassning
150 ekW
150 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

150 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D165 GC dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 150 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

Upp till 12% lägre onödig belastning

Smart timerbrytare/-reglage för batteriladdare och Kylvätskevärmare minskar strömförbrukningen (tillval)

Tillförlitlighetstestad i 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Lutande tak i ett stycke 1° Förhindrar vattenansamling

Vattentät konstruktion för tillförlitlighet och hållbarhet

Produktspecifikation för DE165 GC (60 Hz)

Maximal klassning 150 ekW 150 ekW
Minimal klassning 150 ekW 150 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.3 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7 l
Kompressionsförhållande 16.0:1 16.0:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld Turboladdad, luft-till-laddluft-kyld
Bränslesystem Rak Rak
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 130.9 tum 3325 millimeter
Bredd – maximal 44.6 tum 1134 millimeter
Höjd – maximal 65.6 tum 1666 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 4043 lb 1834 kg

DE165 GC (60 Hz) Standardutrustning

Motor

  • C7.1, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE165 GC (60 Hz) Tillvalsutrustning

Extra spänningskälla

  • 120V

Certifiering

  • Australien, CIS, G-märkning
  • Certifikat om överensstämmelse

Generatorkrav

  • Värmeugn

Bränsleförvaring

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar och uppsamling
  • Larm för låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå
  • Avstängning vid låg bränslenivå

Styrning av generatoraggregat

  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Läckström
  • USB-till-RS485-enhet
  • Jordfel
  • Nödstopp med nyckel
  • Kylmedelsvärmare
  • Batteri
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Vilolägespaket (smart värmeaggregat för kylmantelvatten, batteriladdare)

Bränslesystem

  • Larm för hög bränslenivå

Kretsbrytare

  • 3-polig kretsbrytare, 630A
  • 4-polig kretsbrytare, 250A
  • 4-polig kretsbrytare, 200A
  • 3-polig kretsbrytare, 200A
  • 4-polig kretsbrytare, 630A
  • 4-polig kretsbrytare, 400A
  • Hänglås för kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • Överbelastning via larmbrytare
  • 3-polig kretsbrytare, 400A

Tester och förpackning

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrappport vid 0,8 pF

Jämför DE165 GC (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med DE165 GC (60 Hz).

Starta DE165 GC (60 Hz)-rundtur
close