XQP115 (115 kVA) EU steg V för uthyrning

Mobila generatoraggregat XQP115

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
115 kVA
115 kVA
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
Spänning
220–480 V
220–480 V

Översikt

115 kVA mobilt generatoraggregat

XQP115 generatoraggregat uppfyller EU:s emissionsnorm steg V. Båda modellerna är mycket flexibla och kan enkelt växla mellan 50 och 60 Hz, vilket gör att en maskin kan uppfylla varierande belastningskrav i olika regioner och tillämpningar, bland annat gruvdrift, tillverkning, olja, gas och konstruktion.

Fördelar

Standard 500 timmar oljebytesintervall

Maximal körtid före rutinservice

Valbar 50/60 Hz Drift

Enkel frekvensväljare vis terminallänk eliminerar geografiska begränsningar och ger dig möjlighet att använda generatoraggregatet där du behöver det mest

Produktspecifikation för XQP115

Klassning, primär 115 kVA 115 kVA
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Spänning 220–480 V 220–480 V
Bränsle-/emissionsstrategi EU Stage V EU Stage V
Motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Bränsle Diesel Diesel
Emissioner EU Stage V EU Stage V
Bredd 45 tum 1150 millimeter
Höjd 82 tum 2076 millimeter
Längd 117 tum 2970 millimeter
Vikt – med smörjolja och kylvätska 4579 lb 2077 kg
100 % last 50 Hz 7.2 gal/hr 27.3 l/hr
100 % last 60 Hz 7.4 gal/hr 28 l/hr
75% last 50 Hz 5.3 gal/hr 20.4 l/hr
75 % last 60 Hz 5.5 gal/hr 21 l/hr
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) 75.3 dB(A) 75.3 dB(A)
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (60Hz) 78.9dB(A) 78.9dB(A)

XQP115 Standardutrustning

Cat® C4.4-dieselmotor

  • Dubbelt turboladdad, luft-till-luft-efterkylning
  • Elektronisk styrning (ECM)

Efterbehandling

  • Motormonterad modul för rena emissioner (CEM)
  • Diesel Emissions Fluid (DEF)

Växelströmsgenerator

  • LC3114F-ram
  • Isoleringsskydd för kustmiljö

Kontrollpanel

  • Digital XQCP set monterad styrenhet.

Luftfilter

  • Luftrenare, cyklon/papper med dammkopp och serviceindikator.

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp. Fylls på fabriken
  • Höga omgivande prestanda

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 12 V-laddningsgenerator med integrerad regulator och remskydd

Bränslesystem

  • 24 tim bränsletank med dubbla väggar med intern bränslepåfyllning
  • Motormonterat primärt och sekundärt bränslefilter

Distribution

  • Separata robusta stålinkapslingar för reglage- och distributionssektionerna
  • 4-polig, 200 A huvudkretsbrytare

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.
  • Tätade kvartsvarvskompressionsspärrar med nyckel- eller hänglåslåsning

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik
  • Heltäckande tillverkargaranti

XQP115 Tillvalsutrustning

Distribution

  • CE-uttagslåda med integrerat MCB- och RCBO-skydd

Bränslealternativ, paket

  • Inbyggd trevägsventil för extern bränsleanslutning, elektronisk bränslemätare och vallnivågivare

Alternativ för avtappning, paket

  • Olje- och kylvätskeledningar monterade på basramen

Jämför XQP115 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQP115

XQP115

XQP115

XQP115

XQP115
XQP115
XQP115
XQP115