XQP500

Mobila generatoraggregat XQP500

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
500 kVA
500 kVA
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
Spänning
127–480 V
127–480 V

Översikt

500 kVA mobilt dieselgeneratoraggregat

Detta XQP500 generatoraggregat är optimerat bränsleförbrukning. Den kopplingsbara fläkten är en unik funktion som gör att fläkten inte längre behöver köras kontinuerligt i full hastighet och effekt. Det sparar ytterligare bränsle och sänker ljudnivån – en perfekt funktion vid körning med lägre last, i svalare temperaturer, eller viktigast av allt, på kvällar när bullernivån märks som mest.

Fördelar

Valbar 50/60 Hz Drift

Enkel frekvensväljare vis terminallänk eliminerar geografiska begränsningar och ger dig möjlighet att använda generatoraggregatet där du behöver det mest

Flexibla Trevägs bränsleventil

Förlängs körtid med växling från bastank till extern bulktank

Standard 500 timmar oljebytesintervall

Maximal körtid före rutinservice

Produktspecifikation för XQP500

Klassning, primär 500 kVA 500 kVA
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Spänning 127–480 V 127–480 V
IPP-klassning 60 Hz 77,5 dB(A) 77,5 dB(A)
Klassning 500 kVA Primär 500 kVA Primär
Motor Cat C15 Cat C15
Bränsle Diesel Diesel
Bredd 77 tum 1954 millimeter
Höjd 90 tum 2292 millimeter
Längd 200.9 tum 5103 millimeter
Vikt – med smörjolja och kylvätska 13176 lb 5977 kg
100% last 50Hz 29.1 gal/hr 110.2 l/hr
100% last 60Hz 32 gal/hr 121 l/hr
75% last 50Hz 23 gal/hr 86.8 l/hr
75% last 60Hz 26.3 gal/hr 99.7 l/hr
50% last 50Hz 16.4 gal/hr 62 l/hr
50% last 60Hz 18.3 gal/hr 69.2 l/hr
100% last 50Hz 29 gal/hr 102 l/hr
100% last 60Hz 28.3 gal/hr 107 l/hr
75% last 50Hz 20.1 gal/hr 76.2 l/hr
75% last 60Hz 22 gal/hr 83 l/hr
50% last 50Hz 14.3 gal/hr 54 l/hr
50% last 60Hz 15.7 gal/hr 59.3 l/hr
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) 77,5 dB(A) 77,5 dB(A)
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (60Hz) 79,8dB(A) 79,8dB(A)
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) 80,1dB(A) 80,1dB(A)
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (60Hz) 80dB(A) 80dB(A)

XQP500 Standardutrustning

CAT C15-dieselmotor

  • Turboladdning

Generator

  • LC6114F-ram

Luftfilter

  • Cyklon/papper med dammkopp och serviceindikator.

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp. Fylls på fabriken

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 24V-startmotor och laddningsgenerator med batterifrånskiljare.

Bränslesystem

  • Bränsletank med dubbel vägg och trevägsriktad ventil för extern försörjning

Kontrollpanel

  • Monterad digital EMCP4.2B-styrenhet.

Distribution

  • Enkel, robust inkapsling för reglage och distribution med 4-polig kretsbrytare och säkerhetsavstängning.

Ramverk

  • Kraftig stålbasram med integrerad bränsletank. Urtag för gaffeltruck. Dragbalkar. Lyftram och 4-punktslyft. basramen är bredare än kapslingen för att skydda generatoraggregatet under transport

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.

Avgas

  • Integrerad ljuddämpare med gnistfångare.

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik

Jämför XQP500 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500
XQP500
XQP500
XQP500

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper

Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper

Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp

Nödstopp för din mobila Cat-generator

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper
Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper
Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator

360 View