C27 (60Hz) | 680–800kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C27 (60Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
800ekW
800ekW
Minimal klassning
635 ekW
635 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg förbrukning, motsvarande Tier 2 Nonroad
Låg förbrukning, motsvarande Tier 2 Nonroad

Översikt

680–800 ekW dieselgeneratoraggregat

C27 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Varje generatoraggregat producerar pålitlig effekt från 635 till 800 ekW vid 60 Hz och har designats för att uppfylla ISO 8528-5 kraven på transientsvar och för att ta på sig 100 % nominell belastning i ett steg. C27 är certifierad som ett system med låg bränsleförbrukning och har ett certifikat för EPA Stationary Emergency (Tier 2).

Fördelar

Installerad bas 250,000 i drift

Beprövad i krävande tillämpningar

integrerat Cat Styrsystem

Konstruerad för att matcha motorn och generatorns prestanda

Godtar 100% Blockbelastning i ett steg

Kan hantera större belastning utan att påverka driften

Produktspecifikation för C27 (60Hz)

Maximal klassning 800ekW 800ekW
Minimal klassning 635 ekW 635 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg förbrukning, motsvarande Tier 2 Nonroad Låg förbrukning, motsvarande Tier 2 Nonroad
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C27 ATAAC, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C27 ATAAC, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6 tum 152.4 millimeter
Slagvolym 1649.47 tum³ 27.03 l
Kompressionsförhållande 16.1:1 16.1:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 184 tum 4674 millimeter
Bredd – maximal 67.8 tum 1723 millimeter
Höjd – maximal 85.1 tum 2162 millimeter

C27 (60Hz) Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • EMCP 4.2B
  • Digitala mätare
  • Varningar/avstängningsindikatorer
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner
  • Kommunikation
  • Funktionerna gör bland annat att:

Kylsystem

  • Givare för kylvätskenivå
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil, termineras på ramkant
  • ATAAC
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare dimensionerad till 50 grader C
  • Fläkt- och remskyddsdrivning

Avgassystem

  • 203 mm (8 tum) ID runt flänsutlopp
  • Avgasgrenrör, torrt

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Bränslekylare
  • Flexibla bränsleledningar – installerade
  • Sekundära bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Den integrerade spänningsregulatorn (IVR) inkluderar
  • För EPA Stationary Emergency (emissionskrav enligt EPA Tier 2)-konfigurationer:
  • Anslutningar för samlingsskena:
  • 534SR5 Permanentmagneter (PMG) (PM)
  • För låg BSFC-konfigurationer:

Smörjsystem

  • Oljetråg med standardkapacitet – 68liter
  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Vevhusventilation – öppet vevhusventilationssystem draget till paketets framsida
  • Inbyggd smörjoljekylare

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering

Start- och laddningssystem

  • 24 V elektrisk startmotor
  • Batteri, ställ och kablar – levereras separat
  • Batterifrånskiljaren
  • Laddningsgeneratorer 45A

Allmän

  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • SAE-standardrotation
  • Service på höger sida
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 0 och SAE nr 18

C27 (60Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Standardluftrenare
  • Stora luftrenare
  • Luftrenare med dubbla filter

Start-/laddningssystem

  • Inkapslade 20A-batteriladdare
  • 10 A batteriladdare
  • 24V batterienhet – torr
  • Luftstartmotor med reglage och ljuddämpare
  • Värmeugn
  • Elektriska startmotorer, 24V – kraftfulla
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten

Strömbrytare

  • 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 och 3000A, 3 poler, UL-100% klassade kretsbrytare
  • 2000A, 3-polig, IEC-klassade kretsbrytare
  • 800A, 4-polig, IEC-klassade kretsbrytare

Kontrollpaneler

  • Kabelskydd – bottenmonterat
  • Kabelskydd – toppmonterat
  • EMCP 4.3, EMCP4.4
  • Förlängningsbox på sidan
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Extra lådor som tillval
  • Fjärrmonterad panel, monteringssats för kablage
  • Fjärrmonterade kretsbrytarterminaler
  • Modbus övervakar lokala paket
  • Fjärr-DIO-modul
  • Cat Connect-telematik
  • Lastdelningsmodul
  • Sabotagesäkert panelskydd
  • Installerad DIO-modul
  • Fjärrmonteringskablage
  • Ljudindikeringsmoduler

Kylsystem

  • Kylarens kanalfläns
  • Kylare för hög omgivningstemperatur
  • Långtidsverkande kylvätska
  • Certifierad kylare
  • Standardkylare

Inkapslingar

  • Spjäll i inkapsling
  • Inkapsling med lyftram eller bränsletank
  • Panelfäste
  • AC-fördelningspanel, belysning och uttag
  • Belysning till inkapsling
  • Färger på inkapsling
  • Ljuddämpad specialinkapsling
  • Bränsletanksalternativ vid inkapsling
  • Paket för kall väderlek

Avgassystem

  • Ljuddämpare
  • Vinkelkopplingar
  • Flänsar
  • Sats för avgaser genom vägg
  • Flexibla kopplingar
  • Skydds- och skärmsystem

Generator och tillbehör

  • Standardgeneratorer 60Hz
  • Premiumgeneratorer, 60Hz

Smörjsystem

  • Försmörjningspumpar
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • Monteringsbas, typ
  • IBC vibrationsisolatorer
  • Puckformade isolatorer med låg effektivitet
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Elektriska anslutningar

  • Samlingsskenor på mittstolpe
  • Kabelingång – höger/vänster/bak
  • Neutraljordanslutning
  • Elektriska anslutningar – höger/vänster/bak

Specialtest/-rapporter

  • Analysrapport för vridningsvibrationer
  • Generatortestrapport
  • IBC seismiska certifieringar
  • OSHPD seismiska certifieringar
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Särskild certifiering för CSA-test
  • Standardmotortest

Allmän

  • Övriga inspektioner
  • US aid-emblem
  • Speciallackering
  • SGS-inspektion

Jämför C27 (60Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C27 (60Hz)

C27 (60Hz)

C27 (60Hz)

C27

C27-hölje

C27 (60Hz)
C27 (60Hz)
C27 (60Hz)
C27
C27-hölje

360 View