C280-6 (60 Hz) | 1 650–2 000 kW (2 MW) Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C280-6

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
1 820 ekW (60 Hz), 2 425 kVA (50 Hz)
1 820 ekW (60 Hz), 2 425 kVA (50 Hz)
Minimal klassning
1 650 ekW (60 Hz), 2 200 kVA (50 Hz)
1 650 ekW (60 Hz), 2 200 kVA (50 Hz)
Emissions-/bränslestrategi
IMO Tier 2
IMO Tier 2

Översikt

C280-6

Våra C280-6 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1 650 till 1 820 ekW vid 60 Hz och 2 200 till 2 425 vid 50 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregatet uppfyller emissionskraven enligt IMO/EPA Tier 2.

Fördelar

Mer än 200,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Upp till 10% Bättre bränsleekonomi

Beprövade besparingar

Mer än 20% Kortare servicetid

Två inspektionsportar per cylinder, indelade kamaxlar och individuella huvud gör servicen enklare

Produktspecifikation för C280-6

Maximal klassning 1 820 ekW (60 Hz), 2 425 kVA (50 Hz) 1 820 ekW (60 Hz), 2 425 kVA (50 Hz)
Minimal klassning 1 650 ekW (60 Hz), 2 200 kVA (50 Hz) 1 650 ekW (60 Hz), 2 200 kVA (50 Hz)
Emissions-/bränslestrategi IMO Tier 2 IMO Tier 2
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Hastighet 900/1 000 varv/min 900/1 000 varv/min
Driftcykel Primär, kontinuerlig Primär, kontinuerlig
Motormodell 284C280-6, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 284C280-6, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 111 tum³ 6762 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS) Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS)
Längd – maximal 404 tum 10261.7 millimeter
Bredd – maximal 99.62 tum 2530.3 millimeter
Höjd – maximal 156.6 tum 3977.7 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 74970 lb 34070 kg

C280-6 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftintagsavstängning
  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Turboaggregat, vattenkyld (720varv/min och HFO), smörjs med motorolja
  • Ventilator, vevhus, toppmonterade

Kylsystem

  • Vattentemperaturregulator
  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • Termostat för kylmantelvatten

Avgassystem

  • Omfattar adapter, flexibel montering för avgassystem
  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör
  • 457 mm (18 tum) Cat bultmönster

Bränslesystem

  • Simplex eller duplex

Generatorsystem

  • Anpassad generator per generatordatablad som fyllts i av återförsäljaren

Regulatorsystem

  • UG manöverdon

Smörjsystem

  • Vått oljetråg. Motordrivna huvudsmörjnings- och oljepumpar, oljeledningar och oljetråg ingår
  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning
  • Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Oljetryckregleringsventil

Monteringssystem

  • Dämpare, vridningsvibrationer
  • Motor- och generatorupphängning

Start-/laddningssystem

  • Tryckluftsstart av vingtyp
  • Ledningsenhet för kundanslutning vid en punkt
  • Luftljuddämpare
  • En motor, motor monterad baktill, på vänster sida

Allmänt:

  • Kugghjulsdrivna pumpar: Bränsle/olja/kylmantelvatten/efterkylarens/oljekylarens vatten
  • Färg, Caterpillar Yellow

C280-6 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftinloppsadapter
  • Partikelfilter
  • Stor luftrenare
  • Styrventil för laddning
  • Kylargallerenhet för luftrenare
  • Luftrenare
  • Vertikalt stödfäste

Kylsystem

  • Extra vattenpump
  • Kylsystemshjälpmedel
  • Uppvärmningshjälpmedel
  • Expansionskärl

Avgassystem

  • Svetsad fläns och relaterad maskinutrustning
  • Flexibla avgasrörsanslutningar

Bränslesystem

  • Bränslesystemets anslutningar
  • Bränsleurluftnings pump
  • Duplex, primär bränslesil

Generatorsystem

  • Isoleringsklass F
  • Trefas, sex ledningar, WYE
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Temperaturgivare för lindning
  • Antikondensationsutrymmesvärmare

Regulatorsystem

  • 723 Plus
  • Digitala programmerare
  • Elektronik/ställdon
  • Reservbatteri/strömförsörjning
  • 2301A lastdelning
  • EGB-manöverdon

Smörjsystem

  • Avtappningsventil för oljetråg
  • ANSI-adapter för smörjning (nödanslutning)

Monteringssystem

  • Frånskiljare
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Icke-vertikalt begränsade
  • Vertikalt begränsade

Start-/laddningssystem

  • Tryckreduceringsventil
  • Böjlig tryckluftsslang

Allmänt:

  • Anpassade lackfärger

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C280-6 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C280-6 Dieselgeneratoraggregat

C280-6 Dieselgeneratoraggregat