Teknisk sammanfattning
Klassningsområde | 30–3000 A 30–3000 A |
Överföringstyp | Öppen övergång (CG), fördröjd övergång (CGD) Öppen övergång (CG), fördröjd övergång (CGD) |
Brytartyp | Kontaktor Kontaktor |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
CG-serien – ATS av kontaktortyp med öppen övergång (CG) och fördröjd övergång (CGD) för generell användning som har funktioner för kritiska tillämpningar för nödström i kommersiella tillämpningar och lätt industri, med en utökad funktionsuppsättning och LCD HMI-gränssnitt.
CG tillhandahåller en tålig mekanism som är testad i upp till 6000 cykler. Elsystemets parametrar ställs in via HMI och uppladdning av förkonfigureringsfil kan göras via USB- eller Bluetooth-anslutning.
Klassningsområde | 30–3000 A 30–3000 A |
Överföringstyp | Öppen övergång (CG), fördröjd övergång (CGD) Öppen övergång (CG), fördröjd övergång (CGD) |
Brytartyp | Kontaktor Kontaktor |
Produktnoder | 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2600, 3000 A 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2600, 3000 A |
Märkspänning och frekvens | 200–480 VAC, 50/60 Hz 200–480 VAC, 50/60 Hz |
Fassystem | Enfas och trefas (trefas bara >600 A) Enfas och trefas (trefas bara >600 A) |
Antal poler | 2, 3 och 4 (endast 3- och 4-pol >600 A) 2, 3 och 4 (endast 3- och 4-pol >600 A) |
Konfigurering av nolla | Valfritt fast eller omkopplingsbar nolla Valfritt fast eller omkopplingsbar nolla |
Produkttyp | Öppen övergång (I-II), fördröjd övergång (I-O-II) Öppen övergång (I-II), fördröjd övergång (I-O-II) |