DE7.5E3S (50 Hz) | 7,5 kVA dieselgenerataoraggregat

Dieselgeneratoraggregat C1.1 | DE7.5E3S

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Minimal klassning
7,5 kVA
7,5 kVA
Maximal klassning
7,5 kVA
7,5 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Motsvarande R96/EUIIIa
Motsvarande R96/EUIIIa

Översikt

7.5 kVA dieselgeneratoraggregat

Vårt C1.1-dieselgeneratoraggregat producerar pålitlig effekt från 7,5 kVA vid 50 Hz, designade enligt ISO 8528-5 kraven på transientsvar. DE7.5E3S-generatoraggregatet uppfyller emissionsnormer motsvarande R96/EUIIIa.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Optimerat Bränsle Förbrukning

Tillförlitlighetstestad i över 500 timmar

Produktspecifikation för C1.1 | DE7.5E3S

Minimal klassning 7,5 kVA 7,5 kVA
Maximal klassning 7,5 kVA 7,5 kVA
Emissions-/bränslestrategi Motsvarande R96/EUIIIa Motsvarande R96/EUIIIa
Spänning 200 till 400 volt 200 till 400 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär

C1.1 | DE7.5E3S Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3-kontrollpanel

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd

C1.1 | DE7.5E3S Tillvalsutrustning

Generatoralternativ

  • Isoleringsskydd för kustmiljö

Certifikat

  • Europeisk uppgradering till STD-aggregat för CE-certifikat
  • Global certifiering för CIS

Jämför C1.1 | DE7.5E3S med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Inkapsling

C1.1 Generatoraggregat, vänster bak

Inkapsling
C1.1 Generatoraggregat, vänster bak