G3412 500 kW

Gasgeneratoraggregat G3412

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
423 ekW @ 0,8 pf
423 ekW @ 0,8 pf
Bränsletyp
Naturgas, biogas, fältgas, propan
Naturgas, biogas, fältgas, propan
Maximal elektrisk effektivitet
37.30%
37.30%

Översikt

423 ekW Gasgeneratoraggregat

Caterpillar har ett brett utbud av tillförlitliga gasenergilösningar, från naturgas för kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Fördelar

Mer än 30 år som marknadsledare

Mer än 1,6 miljarder drifttimmar

Beprövad i tiotusentals tillämpningar inom allt från kraftvärme till kompression

Produktspecifikation för G3412

Kontinuerlig klassning 423 ekW @ 0,8 pf 423 ekW @ 0,8 pf
Bränsletyp Naturgas, biogas, fältgas, propan Naturgas, biogas, fältgas, propan
Maximal elektrisk effektivitet 37.30% 37.30%
Maximal nominell reserveffekt 500 ekW @ 0,8 pf 500 ekW @ 0,8 pf
Frekvens 50 eller 60 Hz 50 eller 60 Hz
rpm 1500 eller 1800 varv/min 1500 eller 1800 varv/min
Motormodell G3412 G3412
Slagvolym 1649 tum³ 27 l
Insugningssystem Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 millimeter
Slaglängd 6 tum 152 millimeter
Längd 179 tum 4542 millimeter
Bredd 88 tum 2238 millimeter
Höjd 86 tum 2189 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 9664 lb 4384 kg

Jämför G3412 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3412 från höger bak

G3412 vänster sida

G3412 från höger

G3412 från höger fram

G3412 från höger bak
G3412 vänster sida
G3412 från höger
G3412 från höger fram