3512 (60Hz) med uppgraderingsbart paket |890–1250kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3512 (60Hz) med uppgraderingsbart paket

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
1 250/1 100 ekW
1 250/1 100 ekW
Effektklassning
1 135/1 000 ekW
1 135/1 000 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

890–1250 kW dieselgeneratoraggregat

Våra 3512-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 890 ekW till 1250 ekW vid 60 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregaten är optimerade för låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Mer än 4,000,000,000 Drifttimmar globalt

Beprövad i krävande tillämpningar

Mer än 200,000 Levererad

Ledande inom stora motorer sedan 1981

Optimerad för 6% Lägre bränsleförbrukning

Beprövade besparingar av rörelsekostnader

Produktspecifikation för 3512 (60Hz) med uppgraderingsbart paket

Nominell reserveffekt 1 250/1 100 ekW 1 250/1 100 ekW
Effektklassning 1 135/1 000 ekW 1 135/1 000 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 480 volt 380 till 480 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 1250 ekW 1250 ekW
Minimal klassning 890 ekW 890 ekW
Motormodell 3512A V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3512A V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.69 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.48 tum 190 millimeter
Slagvolym 3161.03 tum³ 51.8 l
Kompressionsförhållande 13.5:1 13.5:1
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem MUI MUI
Regulatortyp Woodward Woodward
Längd – maximal 203.5 tum 5169 millimeter
Bredd – maximal 79.3 tum 2015 millimeter
Höjd – maximal 92 tum 2336 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 22099 lb 10024 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 22540 lb 10224 kg

3512 (60Hz) med uppgraderingsbart paket Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • Reglering auto/start/stopp
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • kVArh (totalt)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • KVAR-/PF-lägen, RFI-dämpning, min/max magnetisering
  • Överström (50/51)
  • IVR inkluderar reaktiv motorvarvtalssänkning, trefasavkänning
  • Generatorns fasföljd
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Avsvalningstimer för motor
  • Begränsare och diodövervakare för matare
  • Över-/underspänning (27/59 )
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Generatoraggregatpaketen inkluderar Caterpillars spänningsregulator (IVR)
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Lågt oljetryck
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • Nödstopp
  • Lamptest
  • Övervarvning
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Drifttimmar
  • Likspänning
  • Låg kylvätskenivå
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • Frekvens (Hz)
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Vädertätad framsida
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Reglage:
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • 24V likströmsdrift
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Nödstoppsknapp
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • rpm
  • Digitala indikatorer:
  • Motorns arbetscykel
  • Hastighetsjustering
  • Kylvätsketemperatur
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Kommunikation:
  • kWh (totalt)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Larmbekräftelse
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Hög kylvätsketemperatur

Kylsystem

  • Kylvätskenivågivare (ingår ej i paket utan kylare)
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Fläkt- och remskydd
  • JWAC
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska (medföljer inte paket utan kylare, installerad SF44CTS, levereras med separat kylare eller värmeväxlare)
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska (medföljer inte paket utan kylare, installerad SF44CTS, levereras med separat kylare eller värmeväxlare)

Avgas

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta

Bränslesystem

  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslekylare, ingår inte i paket utan kylare
  • Sekundära bränslefilter
  • Flexibla bränsleledningar – levereras separat

Generatorer och tillbehör

  • Intern magnetisering (IE) eller magnetisering av permanentmagnet (PMG)
  • Temperaturgivare för lindning
  • 6 ledare
  • LV
  • 60 Hz-modeller: Hålmönster enligt NEMA-standard
  • Anslutningar för samlingsskena, mittmonterad på ovansida, övre kabelingång
  • Trefas, borstlös, utpräglad pol
  • Slumpmässigt lindad
  • NEMA klass H-isolering
  • Klass H temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur (125°C primär/150°C viloläge)
  • KVAR/PF-lägen
  • Diodövervakare för matare
  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR) inkluderar:
  • RFI-dämpning
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Min/max-matarbegränsare
  • Obs! 1800-ramar är formlindade, permanentmagnet, med temperaturgivare för lindning
  • Generatoraggregatpaketen innehåller följande: Spänningsregulator (CDVR)
  • Trefas spänningsdetektering

Styrningssystem

  • Woodward 2301A isokron regulator

Smörjsystem

  • Avskiljning av rökgaser
  • Smörjolja
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljeavtappningsledningar och ventil

Monteringssystem

  • Skenor – motor-/generator-/kylarmontering
  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat

Start-/laddningssystem

  • 24 V elektrisk startmotor
  • Batteri och batteriställ med kablar
  • 50A laddningsgenerator
  • Batterifrånskiljaren

Allmän

  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • SAE-standardrotation
  • Höger service
  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare

3512 (60Hz) med uppgraderingsbart paket Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett steg
  • Luftfilter med dubbelelement

Strömbrytare

  • 2 000, 2 500, 3 200 och 4 000 A, 4 poler, IEC-klassade kretsbrytare

Kontrollpaneler

  • Fjärrinstallation av anpassade signaltavlor
  • CAN2-nätverksutrustning
  • Modbus-övervakning av paket
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokalt fristående I/O-paket
  • Sabotagesäker panellucka
  • Cat Connect
  • Lastdelningsmoduler som tillval
  • Första lokala ljudindikator

Kylsystem

  • Kylvätska
  • Vattennivåmätare
  • Alternativa kylarkonfigurationer

Avgassystem

  • Avgassystem med flexibla kopplingar
  • Industriklassade ljuddämpare (15 db)
  • Avgaskrökar
  • Y-adaptrar för avgassystemet

Generatorer och tillbehör

  • Reglage för utrymmesvärmare
  • Värmeugn
  • Generatoromvandling
  • Värmeugn
  • Reglage för utrymmesvärmare
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, slumpmässigt lindad, permanentmagnet, antal ledare = 6, steg = 0,6667
  • 1500varv/min, 380/400/415V vid 50Hz, trefas, formlindad, permanentmagnet, antal ledare = 6, steg = 0,6667

Smörjsystem

  • Oljenivåregulator
  • Smörjolja
  • Primära bränslesystem
  • Försmörjningspump i sump
  • Oljenivåregulator

Specialtest/-rapporter

  • Vibrationsanalys för generatorn
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PKG-testrapport från fabrik
  • Standardgeneratoraggregat, TVA-rapport
  • Laddningstest av standardmotor
  • Bränsleförbrukningstest
  • Generatortestrapport
  • Laddningstest av standardmotor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • Analys av vridningsvibrationer
  • Generatortestrapport

Vevhussystem

  • Skyddssystem
  • Ventilationssystem
  • Skyddssystem
  • Ventilationssystem

Batterier och batterikåpor

  • Batteriladdare – 10, 20 och 35 A
  • 24V batterienhet – torr
  • Batteriladdare – 10, 20 och 35 A
  • 24V batterienhet – torr

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Isolatorer av pucktyp, låg effektivitet
  • IBC vibrationsisolatorer
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Skyddssystem

  • Explosionssäkerhetsventiler

Start-/laddningssystem

  • Överdimensionerad batterienhet
  • Motorvärmare
  • Elektriska startmotorer
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • 24 V dubbla elektriska startmotorer
  • Startmotorkåpa

Allmän

  • Spärrenheter

System för elektriska anslutningar

  • Elektriska brytaranslutningar
  • EMCP-spännings- och strömavkännande grupper
  • Samlingsskenor på mittstolpe

Kretsbrytare – lågspänningspaket

  • Elektriskt styrda kretsbrytare
  • Elektriska anslutningar höger sida

Jämför 3512 (60Hz) med uppgraderingsbart paket med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3512 (60Hz) uppgraderingsbart paket

3512 (60Hz) uppgraderingsbart paket

3512 (50Hz) uppgraderingsbart paket

3512 (60Hz) uppgraderingsbart paket

3512 (60Hz) uppgraderingsbart paket
3512 (60Hz) uppgraderingsbart paket
3512 (50Hz) uppgraderingsbart paket
3512 (60Hz) uppgraderingsbart paket

360 View