G3516H 2027kW

Gasgeneratoraggregat G3516H

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
2027/2007ekW vid 1,0pf
2027/2007ekW vid 1,0pf
Bränsletyp
Naturgas, väteblandning (upp till 25%)
Naturgas, väteblandning (upp till 25%)
Maximal elektrisk effektivitet
45.30%
45.30%

Översikt

1419–2027kW gasgenerator

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Fördelar

Upp till 25% väteblandat bränslealternativ

Möjliggör drift med ledningsdraget naturgasbränsle med upp till 25 % väteblandning (volym).

Upp till 38% besparingar på service

Längre underhållsintervall vilket leder till lägre servicekostnader

Upp till 20% Lägre smörjoljeförbrukning

Det ger lägre servicekostnader och längre underhållsintervall

Produktspecifikation för G3516H

Kontinuerlig klassning 2027/2007ekW vid 1,0pf 2027/2007ekW vid 1,0pf
Bränsletyp Naturgas, väteblandning (upp till 25%) Naturgas, väteblandning (upp till 25%)
Maximal elektrisk effektivitet 45.30% 45.30%
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
rpm 1500 rpm 1500 rpm
Motormodell G3516H G3516H
Slagvolym 4765 tum³ 78 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Kompressionsförhållande 12.1 12.1
Bränslesystem Naturgas Naturgas
Längd 291 tum 7395 millimeter
Bredd 84 tum 2139 millimeter
Höjd 95 tum 2402 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 40384 lb 18315 kg

G3516H Standardutrustning

Kontrollpaneler

  • EMCP4.3

Luftintag

  • Paketmonterad luftrenare med serviceindikator
  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator

Kylning

  • Kylmantelvatten och SCAC-drivna termostater
  • ANSI-klass 150/DN anpassade flänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare
  • SCAC-CAT-fläns i andra steget

Avgas

  • Kylt turboaggregat i mittsektionen med Cats utlopp med fläns
  • Enskild avgasport och turboaggregatsutlopp som är anslutna till en integrerad temperaturavkänningsmodul (ITSM) med GECM för larm och avstängningar
  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade
  • Cats utlopp med fläns på turboaggregatet

Bränslesystem

  • Varvtalsreglagets platta, 24V DC manöverdon, styrs av GECM
  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil

Tändsystem

  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av ADEM A4)
  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning

Generator

  • Permanentmagneter
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Temperaturgivare för lindning
  • SR5
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • Caterpillar digital spänningsregulator (CDVR) med 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart
  • Höger service
  • Reservdelsbok
  • Drifts- och underhållshandböcker

Styrningssystem

  • ADEM A4 4–20 mA (0–5 V) varvtalsinsignal

Start/laddning

  • 24 V startmotorer

G3516H Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Monteringsfästen och rör
  • Luftrenare med förrenare
  • Kraftig luftrenare med förrenare

kretsbrytare

  • Ingen UV-brytare eller paketmonterat CB-kablage
  • Rammontering
  • MP-ram, 3-polig nedre kabelingång eller MP-ram, 6 polig nedre kabelingång
  • 5000A, 3-poliga IEC-klassade
  • 2500/3000/3200A eller 4000/5000A neutral strömtransformator, automatiskt val
  • Nedre och övre skydd, förlängningsbox takskydd
  • Samlingsskenans fäste
  • 4000A, 3-poliga UL-klassade

Kontrollpaneler

  • Programvara för fjärrövervakning
  • Fristående I/O-modul, 12 digitala ingångar, 8 form C-reläer
  • Fjärrstyrd ljudindikator RS485, 32 lampor
  • Cat Connect: Ethernet, satellit, celltelematik
  • Strömtransformator med tvärströmskompensation – 8,7-/15kV-klasser
  • RTD-modul
  • Övervakning via lokal/fjärrstyrd dator
  • Ljudindikator med 16 punkter/32 lampor med NFPA99-110/CSA282-konfiguration
  • Fjärrövervakning och -styrning
  • Synkroniseringsmodul
  • Lokal larmmodul

Kylning

  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Anslutning för inlopp/utlopp

Avgas

  • Fläns
  • Ljuddämpare och gnistfångardämpare med medföljande ANSI-flänsar
  • Vinkelkoppling

Generator

  • Manuell spänningskontroll
  • Generatorns luftfilter
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Medel- och högspänningsgeneratorer och tillbehör
  • Kabelinspektionsbox
  • Lagertemperaturgivare

Start/laddning

  • 24V-batteriladdare
  • Laddningsgenerator på 60 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)

Allmän

  • US AID-emblem
  • Specialbeställd lack
  • Batterifrånskiljare
  • Digitalt diagnosverktyg
  • Verktygslåda
  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 60 Hz: USA
  • 50 Hz: Tyskland, Storbritannien, Belgien, Rumänien, Italien, Irland, Polen, Nederländerna, Spanien, Frankrike och europeisk standard

Jämför G3516H med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3516H gasgeneratoraggregat, vy från höger bak

G3516H gasgeneratoraggregat, vy från vänster bak

G3516H gasgeneratoraggregat, vy från vänster bak

G3516H gasgeneratoraggregat, vy från höger fram

G3516H 60 Hz gasgeneratoraggregat, vy från höger bak

G3516H 60 Hz gasgeneratoraggregat, vy från vänster bak

G3516H 60 Hz gasgeneratoraggregat, vy från vänster fram

G3516H 60 Hz gasgeneratoraggregat, vy från höger fram

G3516H gasgeneratoraggregat, vy från höger bak
G3516H gasgeneratoraggregat, vy från vänster bak
G3516H gasgeneratoraggregat, vy från vänster bak
G3516H gasgeneratoraggregat, vy från höger fram
G3516H 60 Hz gasgeneratoraggregat, vy från höger bak
G3516H 60 Hz gasgeneratoraggregat, vy från vänster bak
G3516H 60 Hz gasgeneratoraggregat, vy från vänster fram
G3516H 60 Hz gasgeneratoraggregat, vy från höger fram

CHP

G3500H Gasgeneratoraggregat

CHP
G3500H Gasgeneratoraggregat

360 View
360 View