C175-16 (50Hz) | 2500–3100kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C175-16 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nominell reserveffekt
3 100 (ingen fläkt)/3 000 kVA
3 100 (ingen fläkt)/3 000 kVA
Effektklassning
2 825 (ingen fläkt)/2 725 kVA
2 825 (ingen fläkt)/2 725 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Låg bränsleförbrukning, låga emissioner

Översikt

2500–3100 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra 175-16-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 2 500–3 100 kVA vid 50 Hz och är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregatet optimeras för låg bränsleförbrukning eller låga emissioner.

Fördelar

Mer än 20,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Mer än 3000 enheter

I fältet

Högst klassade Tier 4 Produkt

Tillgänglig på marknaden

Produktspecifikation för C175-16 (50 Hz)

Nominell reserveffekt 3 100 (ingen fläkt)/3 000 kVA 3 100 (ingen fläkt)/3 000 kVA
Effektklassning 2 825 (ingen fläkt)/2 725 kVA 2 825 (ingen fläkt)/2 725 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner
Spänning 380 till 11000 volt 380 till 11000 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig
Maximal klassning 3100kVA 3100kVA
Minimal klassning 2500 kVA 2500 kVA
Motormodell C175-16 SCAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C175-16 SCAC, V-16, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 6.89 tum 175 millimeter
Slaglängd 8.66 tum 220 millimeter
Slagvolym 5166.88 tum³ 84.7 l
Kompressionsförhållande 16.7:1 16.7:1
Insugningssystem Turboefterkylning Turboefterkylning
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Regulatortyp ADEM� A4 ADEM� A4
Längd – minimum 241.6 tum 6137 millimeter
Längd – maximal 311 tum 7900 millimeter
Bredd – minsta 83 tum 2110 millimeter
Bredd – maximal 108.5 tum 2786 millimeter
Höjd – minimal 87 tum 2211 millimeter
Höjd – maximal 130.2 tum 3307 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 42750 lb 19391 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 50750 lb 23020 kg

C175-16 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • 4 x behållare med en enda filterinsats och serviceindikator(er).

Kontrollpanel

  • Cat ECS 100
  • Volt (L-L och L-N)
  • Motorns arbetscykel
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Överström
  • Kommunikation
  • Nödstopp
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Vädertätad framsida.
  • Likspänning
  • Omvänd effekt
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Låg kylvätskenivå
  • Över-/underfrekvens
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Äkta RMS-växelströmsmätning, trefas, ±2% noggrannhet
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Omvänd reaktiv effekt
  • Reglage
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Lamptest
  • Kylvätsketemperatur
  • Varningar/avstängningsindikatorer
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • Larmbekräftelse
  • Generatorns fasföljd
  • 24V likströmsdrift
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Styrning för auto/start/stopp.
  • Lågt oljetryck
  • rpm
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • Digitala mätare
  • Generatormonterad – bakåtriktad
  • Nödstoppsknapp
  • Avsvalningstimer för motor
  • Drifttimmar
  • Över-/underspänning
  • Övervarvning
  • Frekvens (Hz)

Kylsystem

  • Kylargrupp – levereras separat
  • SCAC-kylning
  • Kylvätskegivare
  • Avtappningsledning för kylvätska och ventiler
  • Fläkt- och remskydd

Avgassystem

  • Bultad fläns, med bälg för varje turbo
  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Filter x 3
  • Sekundära/tertiära bränslefilter
  • 10 mikron, skruvbart
  • 4 mikron, skruvbart
  • Primärt bränslefilter med vatten/bränslevattenavskiljare
  • Motormonterade filter x 3

Generator och tillbehör

  • 6 ledare
  • IEC platinastator-RTD:er
  • Spänningsregulator
  • Reaktiv varvtalssänkningsförmåga
  • Trefas spänningsdetektering
  • RFI-dämpning
  • Min/max-matarbegränsare
  • diodövervakare för matare
  • Formlindad
  • Permanentmagneter (PMG)
  • NEMA klass H-isolering
  • Klass H temperaturstegring vid 40 °C omgivningstemperatur
  • (LV) anslutningar för samlingsskena, topp-/mittmonterad, övre kabelingång
  • 3-fas, borstlös
  • Utpräglad pol
  • 50 Hz-modeller: Hålmönster enligt IEC-standard
  • (MV) anslutningar på samlingsskena, förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Klass F temperaturstegring vid 40°C omgivningstemperatur
  • Förlängningsbox höger sida, nedre kabelingång

Styrningssystem

  • ADEM A4
  • Redundant avstängning (övervarvningsskydd genom ett duplicerat varvtalskännarsystem)

Smörjsystem

  • Kugghjulsdriven smörjoljepump
  • Smörjolja
  • Avskiljning av rökgaser
  • Inbyggd smörjoljekylare
  • Oljeavtappningsledningar och ventil
  • Oljefilter, oljepåfyllning och oljesticka
  • Försmörjning – krävs med primär, kontinuerlig, och viloläge

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande gummifästen – levereras separat
  • Batterifrånskiljaren
  • Batterier och batteriställ med kablar
  • Dubbla 24V elektriska startmotorer
  • Skenor – motor/generator

Serviceinstruktioner

  • Två PM-inspektioner

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Allmän

  • Färg – Caterpillar Gul med högblanka svarta skenor och kylare
  • Service på höger sida
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 00
  • SAE-standardrotation

C175-16 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter
  • Luftrenare med dubbla filter
  • Luftinloppsadaptrar
  • Luftinloppsskydd

Kontrollpanel

  • EMCP 4,4
  • EMCP 4.4 kablage (tillval)
  • Plats för styrenhets- och MV- och HV-eluttag
  • Lastdelningsmodul
  • Styrenhetsmonteringsplats – LV/MV
  • Monteringsplats för kunds AC-DC-anslutning – LV/MV
  • Lastdelningsmodul/extra plåt och extra box (LV)
  • Lastdelningsregulator
  • Ramlådor
  • Automatiskt vald jord
  • EMCP-spännings- och strömavkännande grupper
  • Strömställaren för höjning och sänkning
  • Hastighetsjustering
  • Ljudindikeringsmoduler
  • Alternativ för kundgränssnitt
  • Övervakning av generatortemperatur
  • Modbus-övervakning av paket
  • Nödstopp
  • Anslutningskablage
  • Generatorns kablage

Kylsystem

  • Paketmonterad kylare
  • Fjärrmonterade kylare
  • Bränslekylare

Avgassystem

  • Främre kåpa – viloläge eller uppdragskritisk
  • Främre kåpa – primär eller kontinuerlig
  • Avgassamlare/-grenrör
  • Avgassystem, stödgrupp
  • Ljuddämpare
  • Svetsflänsar
  • Efterkylarens avtappning

Vevhussystem

  • Explosionssäkerhetsventiler
  • Vevhusventilationssystem

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter

Generatorer och tillbehör

  • Låg spänning – 1800- och 3000-ramar – 50Hz, 3-fas, 1500 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
  • Medelhög spänning – 1800- och 3000-ramar – 50Hz, 3-fas, 1500 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
  • Låg spänning – 1800- och 3000-ramar – 60Hz, 3-fas, 1800 varv/min, FW, PM, antal ledare = 6, steg 0,6667
  • Värmeaggregatsats
  • Termostat för värmeugn
  • Omvandlingsgrupp – övre kabelingång
  • Generatorluftintag
  • Differentialströmtransformatorer

Instrumentering

  • Pyrometer och termoelement

Smörjsystem

  • Smörjoljevärmare
  • Dräneringsgrupp, oljetråg
  • Smörjolja
  • Elektrisk försmörjningspump
  • Oljefilter

Montering

  • Vibrationsdämpande fästen i gummi
  • Linjära vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • IBC-vibrationsisolatorer – levereras separat

Elektriska anslutningar

  • Samlingsskenor på mittstolpe (LV)
  • Sido-/bakmonterade samlingsskenor (LV)
  • Kablage (brytare)
  • Alternativ för kabelingång (LV)
  • Inkapsling – kontrollförpackning (LV)
  • Eluttag med kåpor (LV)
  • Neutral jord (LV)
  • 1800-ramgeneratorer, kretsbrytare
  • Masterpack-brytare
  • Parallellkopplade kretsbrytare
  • 1800-ramgeneratorstorlek/bakmonterade samlingsskenor (MV)
  • Alternativ för kabelingång (MV)
  • Neutral jord (MV)
  • Kabel för lågspänningsanslutning
  • Anslutningar, Masterpack-brytare

Specialtest/-rapporter

  • Generatortestrapport
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • Standard generatoraggregat, analysrapport för vridningsvibrationer (TVA)
  • Kundanpassad generator, TVA-rapport
  • Specialtestladdning – endast på engelska
  • Bränsleförbrukningstest för generatoraggregat
  • Laddningstest av standardmotor
  • IBC seismisk certifiering
  • OSCOSH1 seismisk certifiering

Start-/laddningssystem

  • 24V strömförsörjningsdosa
  • 24V elektrisk startmotor
  • Luftstartmotor
  • Lufttrycksregulator
  • Plats för startmotorkåpor
  • 24V batterienhet – torr
  • Högkapacitetsbatterigrupper med ställ
  • 20 A batteriladdare
  • 35 A batteriladdare
  • 50 A batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer – torr
  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Kablagegrupper, kylmantelvattenvärmare

Allmän

  • Särskilda lackfärger
  • Serviceverktyg – motorspärrgrupp
  • Spärrgrupp, manuell
  • Motorspärr, tryckluftsdriven
  • kontrollgrupp – tryckluftsdriven stånggrupp

Jämför C175-16 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C175-16 dieselgeneratoraggregat

C175-16 dieselgeneratoraggregat, vänster fram

C175-16 dieselgeneratoraggregat, höger fram

C175-16 dieselgeneratoraggregat, vänster bak

C175-16 dieselgeneratoraggregat
C175-16 dieselgeneratoraggregat, vänster fram
C175-16 dieselgeneratoraggregat, höger fram
C175-16 dieselgeneratoraggregat, vänster bak

C175 generatoraggregat

C175 generatoraggregat

360 View