Specifikationer för generatoraggregat
Nominell reserveffekt | 1 500/1 400 ekW 1 500/1 400 ekW |
Effektklassning | 1 360/1 275 ekW 1 360/1 275 ekW |
Emissions-/bränslestrategi | Låg bränsleförbrukning, låga emissioner Låg bränsleförbrukning, låga emissioner |
Spänning | 380 till 13800 V 380 till 13800 V |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Hastighet | 1 800 rpm 1 800 rpm |
Driftcykel | Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig Viloläge, uppdragskritisk, primär, kontinuerlig |
Maximal klassning | 1500ekW 1500ekW |
Minimal klassning | 1230ekW 1230ekW |