C4.4 (50 Hz) | 50-110 kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C4.4 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
110 kVA
110 kVA
Minimal klassning
50 kVA
50 kVA
Emissions-/bränslestrategi
EU steg II och R96/EUIIIa
EU steg II och R96/EUIIIa

Översikt

50–110 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra C4.4 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 50 till 110kVA vid 50Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C4.4 uppfyller EPA Stationary Emergency (Tier 3) emissionsnormer.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Tillförlitlighetstestad i över 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Produktspecifikation för C4.4 (50 Hz)

Maximal klassning 110 kVA 110 kVA
Minimal klassning 50 kVA 50 kVA
Emissions-/bränslestrategi EU steg II och R96/EUIIIa EU steg II och R96/EUIIIa
Spänning 110 till 480 V 110 till 480 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Kompressionsförhållande 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 eller 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 eller 18,3:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Direktinsprutning eller common rail Direktinsprutning eller common rail
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 75.8 tum 1925 millimeter
Bredd – maximal 44.1 tum 1120 millimeter
Höjd – maximal 53.6 tum 1361 millimeter

C4.4 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kylsystem

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Standardbränsletank öppen sats/bas medföljer; bas, format stål med integrerad enkla väggars 8-timmars bränsletank

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Generatorer och tillbehör

  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • IP23 skydd
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • 12 ledare
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)

Styrningssystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start-/laddningssystem

  • Batterier
  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Smörjolja

C4.4 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • 3-fasavkänning
  • Antikondensationsuppvärmare
  • R-ramhjälplindning
  • LC-ramgenerator
  • Varvtalsnedgångssats, kvadratur
  • Permanentmagneter (PMG)
  • LC-ramgenerator med extra isoleringsskydd för kustmiljö

Strömbrytare

  • Uppgraderingar av kretsbrytare – 4-polig kretsbrytare till 250 A, 400A och 630A

Kylsystem

  • Kylmedelsvärmare
  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.3

Kontrollpanelsalternativ

  • Jordfel (endast två ledningar)

Inkapslingar

  • Ljuddämpning nivå 2 hölje
  • Uthyrningspaket – endast CAE-uthyrningsalternativ
  • Täckplåt för uttag – endast CAE-uthyrningsalternativ
  • CEE-formuttag – endast CAE-uthyrningsalternativ
  • Ljuddämpning nivå 1 (galvaniserad)

Europeiska certifieringar

  • Uppgradering till STD-aggregat för CE

Bränslesystemtillbehör

  • Larm för hög bränslenivå
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
  • Invallad bränsletank
  • Larm för låg bränslenivå
  • Smal tankram på öppet aggregat
  • Kompakt aggregatbas för öppna satser

Globala certifieringar

  • Certifiering för CIS

Monteringsalternativ

  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Elektronisk regulator
  • Ljuddämpare för bostadsområden
  • En lyftpunkt – inkapsling
  • Borttagning av batteri
  • Industriell ljuddämpare

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade

Specialpackning/inspektioner för transport

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Allmänt – tillbehör/diverse

  • Stenskydd/rad. trans.-fläns
  • Emballage - inkapslat aggregat
  • Emballage – kompakt aggregat

Jämför C4.4 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C4.4 Öppet aggregat höger bak

C4.4 Öppet aggregat vänster bak

C4.4 Öppet aggregat höger fram

C4.4 Öppet aggregat vänster bak

Inkapsling

Inkapsling

C4.4 Öppet aggregat höger bak
C4.4 Öppet aggregat vänster bak
C4.4 Öppet aggregat höger fram
C4.4 Öppet aggregat vänster bak
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View
360 View