DE550S GC (60 Hz) | 550 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat DE550S GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
550 ekW
550 ekW
Minimal klassning
550 ekW
550 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke reglerat
Icke reglerat

Översikt

550 kW dieselgeneratoraggregat

Våra DE550S GC-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft på 550 ekW vid 60 Hz och drivs av en C15-dieselmotor som är utformad för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5.

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för DE550S GC

Maximal klassning 550 ekW 550 ekW
Minimal klassning 550 ekW 550 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke reglerat Icke reglerat
Spänning 220 till 480 V 220 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell C15, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor C15, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 millimeter
Slaglängd 6.8 tum 171 millimeter
Slagvolym 928 tum³ 15.2 l
Kompressionsförhållande 16.1:1 16.1:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem EUI EUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 131 tum 3328 millimeter
Bredd – maximal 60.6 tum 1540 millimeter
Höjd – maximal 86.1 tum 2187 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 8364 lb 3794 kg

DE550S GC Standardutrustning

Motor

  • Cat® C15, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Luftintag

  • Luftrenare

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.1

Regulator

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med A-ram

Kontrollpanel

  • EMCP 4 styrenhet för generatoraggregat

Kylning

  • Paketmonterad kylare

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Bränsle

  • Bränsleurluftnings pump
  • Sekundära bränslefilter
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Elektriska alternativ

  • 3-polig kretsbrytare
  • Länk med jordad nollpunkt
  • 24 V batteri med ställ och kablar

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Generator

  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer
  • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden
  • IP23 skydd

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer
  • Lyftdetaljer och dragpunkter
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Generator och tillbehör

  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Kraftcentral, IP22
  • Som tillval finns LC-ramgenerator - IP23-skydd
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Avtappningsventiler för olja
  • Oljekylare

Start/laddning

  • 24 V startmotor
  • Batterier
  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart
  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

DE550S GC Tillvalsutrustning

Kontrollpanel

  • Varvtals- och spänningsjusterande potentiometrar
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Ljudindikator
  • Nödstopp

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Inkapsling

  • Cat GC-inkapsling

Generator

  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)

Elektriska alternativ

  • 4-polig kretsbrytare
  • Extra kontakter
  • Kretsbrytare för låsning med hänglås
  • Batteriladdare
  • Våtcellsbatteri

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, UL-listade
  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla

Växelströmsgenerator

  • Värmeugn
  • AVR

Luftintagssystem

  • Luftfilter med ett steg
  • Luftfilter med dubbelelement

Start/laddning

  • Kraftigt startsystem
  • Batteriladdare
  • Motorvärmare
  • Överdimensionerade batterier
  • Laddningsgenerator

Certifieringar

  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • EAC-certifiering

Utökat serviceskydd

  • 3, 4, 5 och 10 år

Allmän

  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • UL 2200-paket
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • Ljuddämpad inkapsling, väderskyddande inkapsling eller skyddande inkapsling för höga omgivande temperaturer
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • Inbyggda bränsletankar med enkla eller dubbla väggar
  • Bränsletankar med bottenlager och enkla eller dubbla väggar
  • CSA-certifiering
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Smal, bred eller aggregatbas
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Inkapslingar

  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur

Avgassystem

  • Industriell ljuddämpare
  • Ljuddämpare med en gräns på 10 dBA
  • 6- och 8-tums vinkelkopplingssats
  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Ljuddämpare med in-utblås i änden - 10, 25 och 35 dBA dämpning
  • Motormonterad ljuddämpare
  • 6 och 8 tum fläns GP

Bränslesystem

  • Bränsletank med dubbla väggar och 8 timmars drift
  • Tank med enkla väggar, spilluppsamling och 8 timmars drift
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm om låg och hög bränslenivå
  • Bränslematningsreglering
  • Basmonterad bränsletank med dubbla väggar
  • Manuell bränsleöverföringspump

Generator och tillbehör

  • Inträngningsskydd
  • CIP A-ramgenerator
  • Överdimensionerad A-ramgenerator
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • Värmeugnar
  • LC-ram CIP-generator
  • LC-ramgeneratorn
  • Överdimensionerad LC-ramgenerator

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas - ersätter standardbränsletanksbas

Specialtest/rapporter

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljaren
  • Motorvärmare
  • En batteriladdare, 5 A

Jämför DE550S GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC-inkapsling

DE550S GC-inkapsling

DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC-inkapsling
DE550S GC-inkapsling

360 View
360 View