Inkapslingsklassning
Konfigurering | IP4X IP4X |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cats: parallellmatade ställverk är det perfekta komplementet till reglering och distribuering av din nödkraft. Det är modulärt och anpassningsbart och kan utrustas med skydd och regleringsenheter.
Unik konstruktion på systemnivå
Konstruktioner för inomhus, utomhus och överledningsskydd
Total dataintegrering, grafiska representationer och anslutningar till platsens BMS-system för tillgång till status och larm för nödkraftsystem.
Konfigurering | IP4X IP4X |
Arbetstemperatur | 35 °C/40 °C vid 1 tim, alternativ för 0 …50 °C (32 …122 °F) 35 °C/40 °C vid 1 tim, alternativ för 0 …50 °C (32 …122 °F) |
Standardbredder | 600 mm för ABB Emax2 E2 1 600–2 500 A. 750 mm för ABB Emax2 E4 3 200–4 000 A. 1 200 mm för ABB Emax2 E6 4000–6 300 A. 600 mm för ABB Emax2 E2 1 600–2 500 A. 750 mm för ABB Emax2 E4 3 200–4 000 A. 1 200 mm för ABB Emax2 E6 4000–6 300 A. |
Standardhöjder | Höjderna inkluderar 100 mm plint med urtag för gaffeltruck, 1 900 mm upp till 3 200 A, 2 200 mm för 4 000 A, 2 200 mm för PLC- och styrskåp. Alternativ för en lyftpunkt på 4 hörn med M10-ledögla. Standardstorlekar för transport Höjderna inkluderar 100 mm plint med urtag för gaffeltruck, 1 900 mm upp till 3 200 A, 2 200 mm för 4 000 A, 2 200 mm för PLC- och styrskåp. Alternativ för en lyftpunkt på 4 hörn med M10-ledögla. Standardstorlekar för transport |
Standarddjup | 300, 450 och 750 mm för kontroller och PLC-skåp. 900 mm för fasta säkringar. 1 050 mm för uttagbara säkringar 300, 450 och 750 mm för kontroller och PLC-skåp. 900 mm för fasta säkringar. 1 050 mm för uttagbara säkringar |
Teknisk sammanfattning | Det modulära systemet gör att alla konfigurationer av fördelningsbord, motorkontrollcenter och PLC-kontrollskåp. Innehåller fasta eller uttagbara säkringar. Det modulära systemet gör att alla konfigurationer av fördelningsbord, motorkontrollcenter och PLC-kontrollskåp. Innehåller fasta eller uttagbara säkringar. |
Tillämpning | LV 380…480 VAC, 50 Hz, 3-fas. LV 380…480 VAC, 50 Hz, 3-fas. |
Driftslägen | Ställverken har integreringsalternativ för flera generatorer och linjematningssynkronisering. lastfördelning, toppbelastningsutjämning, AMF (Automatic Mains Failure, omkoppling vid nätfel), överväxling, batteribankanslutning, skyddsrelä med mera. Ställverken har integreringsalternativ för flera generatorer och linjematningssynkronisering. lastfördelning, toppbelastningsutjämning, AMF (Automatic Mains Failure, omkoppling vid nätfel), överväxling, batteribankanslutning, skyddsrelä med mera. |