C280-12 (60 Hz) | 3300–4000 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C280-12

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
3 640 ekW (60 Hz), 4 850 kVA (50 Hz)
3 640 ekW (60 Hz), 4 850 kVA (50 Hz)
Minimal klassning
3 300 ekW (60 Hz), 4 400 kVA (50 Hz)
3 300 ekW (60 Hz), 4 400 kVA (50 Hz)
Emissions-/bränslestrategi
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Översikt

C280-12

Våra C280-12 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 3 300 till 3 640 ekW vid 60 Hz och 4 400 till 4 850 kVA vid 50 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregatet kan konfigureras för att uppfylla emissionkraven för IMO/EPA Tier 2 eller EPA Tier 4 Final.

Fördelar

Mer än 200,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Upp till 10% Bättre bränsleekonomi

Beprövade besparingar

Mer än 20% Kortare servicetid

Två inspektionsportar per cylinder, indelade kamaxlar och individuella huvud gör servicen enklare

Produktspecifikation för C280-12

Maximal klassning 3 640 ekW (60 Hz), 4 850 kVA (50 Hz) 3 640 ekW (60 Hz), 4 850 kVA (50 Hz)
Minimal klassning 3 300 ekW (60 Hz), 4 400 kVA (50 Hz) 3 300 ekW (60 Hz), 4 400 kVA (50 Hz)
Emissions-/bränslestrategi EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Hastighet 900/1 000 varv/min 900/1 000 varv/min
Driftcykel Primär, kontinuerlig Primär, kontinuerlig
Motormodell C280-12, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C280-12, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 13524 tum³ 222 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS) Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS)
Längd – maximal 404 tum 10261.7 millimeter
Bredd – maximal 99.62 tum 2530.3 millimeter
Höjd – maximal 156.6 tum 3977.7 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 112690 lb 51230 kg

C280-12 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare
  • Luftintagsavstängning
  • Ventilator, vevhus, toppmonterade
  • Turboaggregat, vattenkyld, smörjs med motorolja
  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)

Kylsystem

  • Frontmonterade turboaggregat
  • Termostat för kylmantelvatten
  • Vattentemperaturregulator
  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • Oljekylare i tre satser

Avgassystem

  • 457 mm (18 tum) Cat bultmönster
  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör
  • Omfattar adapter, flexibel montering för avgassystem

Bränslesystem

  • Simplex eller duplex

Generatorsystem

  • Anpassad generator per generatordatablad som fyllts i av återförsäljaren

Regulatorsystem

  • UG manöverdon

Smörjsystem

  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
  • Oljetryckregleringsventil
  • Vått oljetråg. Motordrivna huvudsmörjnings- och oljepumpar, oljeledningar och oljetråg ingår
  • Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor

Monteringssystem

  • Motor- och generatorupphängning
  • Dämpare, vridningsvibrationer

Start-/laddningssystem

  • Tryckluftsstart av vingtyp
  • Två motorer, motor monterad baktill, på vänster sida
  • Ledningsenhet för kundanslutning vid en punkt
  • Luftljuddämpare

Allmänt:

  • Kugghjulsdrivna pumpar: Bränsle/olja/kylmantelvatten/efterkylarens/oljekylarens vatten
  • Färg, Caterpillar Yellow

C280-12 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Styrventil för laddning
  • Partikelfilter
  • Stor luftrenare
  • Kylargallerenhet för luftrenare
  • Vertikalt stödfäste
  • Luftinloppsadapter

Kylsystem

  • Expansionskärl
  • Uppvärmningshjälpmedel
  • Kylsystemshjälpmedel
  • Värmeväxlare för enkel krets
  • Extra vattenpump

Avgassystem

  • Svetsad fläns och relaterad maskinutrustning
  • Flexibla avgasrörsanslutningar

Bränslesystem

  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslesystemets anslutningar
  • Duplex, primär bränslesil

Generatorsystem

  • Antikondensationsutrymmesvärmare
  • Temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Isoleringsklass F
  • Trefas, sex ledningar, WYE

Regulatorsystem

  • Reservbatteri/strömförsörjning
  • Elektronik/ställdon
  • 723 Plus
  • 230 UA
  • EGB-manöverdon
  • Digitala programmerare

Smörjsystem

  • ANSI-adapter för smörjning (nödanslutning)
  • Avtappningsventil för oljetråg

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Icke-vertikalt begränsade
  • Frånskiljare
  • Vertikalt begränsade

Start-/laddningssystem

  • Böjlig tryckluftsslang
  • Tryckluftsstarter av turbintyp
  • Redundanta tryckluftsstarter
  • Tryckreduceringsventil

Allmänt:

  • Anpassade lackfärger

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C280-12 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C280-12

C280-12