C1.5 (60 Hz) | 12–13,2 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C1.5 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
13,2 ekW
13,2 ekW
Minimal klassning
12,0 ekW
12,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Motsvarande R96/EUIIIa
Motsvarande R96/EUIIIa

Översikt

12,0–13,2 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra C1.5 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 12 till 13,2 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C1.5 generatoraggregat uppfyller emissionsnormer motsvarande R96/EUIIIa.

Fördelar

Mer än 1000 timmar Kontinuerlig drifttid

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Krävande miljöer

Produktspecifikation för C1.5 (60 Hz)

Maximal klassning 13,2 ekW 13,2 ekW
Minimal klassning 12,0 ekW 12,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi Motsvarande R96/EUIIIa Motsvarande R96/EUIIIa
Spänning 110 till 415 V 110 till 415 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C1.5 Cat® C1.5
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 millimeter
Slaglängd 3.5 tum 90 millimeter
Slagvolym 91.3 tum³ 1.5 l
Kompressionsförhållande 22.5:1 22.5:1
Insugningssystem Kompressionslös Kompressionslös
Bränslesystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 55.1 tum 1400 millimeter
Bredd – maximal 24.4 tum 90 millimeter
Höjd – maximal 41.5 tum 1054 millimeter

C1.5 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Avgassystem

  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda - levereras separat

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Generatorer och generatortillbehör

  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • IP23 skydd
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • 12 ledare

Styrningssystem

  • Mekaniskt styrningssystem

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • inkluderar lyftdetaljer och anslutningspunkter för kylvätska

Start-/laddningssystem

  • 12 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C1.5 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Generatoralternativ

  • Isoleringsskydd för kustmiljö

Certifikat

  • Global certifiering för CIS
  • Europeisk uppgradering till STD-aggregat för CE-certifikat

Strömbrytare

  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 4-polig kretsbrytare

Kontrollpanelsalternativ

  • Nödstopp med nyckel
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • Batteriladdare
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Kylmedelsvärmare

Inkapslingar

  • Ljuddämpad inkapsling (GALV)
  • En lyftpunkt för inkapsling

Bränslesystem

  • Larm för låg bränslenivå
  • DEFRA invallad bränsletank
  • 1 000 timmars förlängt serviceintervall
  • Bränslematningsreglering
  • Ram för öppna aggregat
  • Ben för ram
  • Ram för inkapsling

Monteringsalternativ

  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Industriell ljuddämpare, borttagning
  • Borttagning av batteri

Särskilda tester och inspektion

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Allmän

  • Emballage - inkapslat aggregat
  • Emballage - kompakt aggregat
  • Kylarstenskydd

Jämför C1.5 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Inkapsling

C1.5 Generatoraggregat, vänster bak

Generatoraggregat C1.1, höger bak

C1.1 generatoraggregat, höger fram

C1.5 generatoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling
C1.5 Generatoraggregat, vänster bak
Generatoraggregat C1.1, höger bak
C1.1 generatoraggregat, höger fram
C1.5 generatoraggregat, vänster fram
Inkapsling

360 View
360 View