XQP60

Mobila generatoraggregat XQP60

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassning, primär
60 kVA
60 kVA
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
Spänning
127–480 V
127–480 V

Översikt

60 kVA mobilt dieselgeneratoraggregat

Detta XQP60 generatoraggregat ger låg bränsleförbrukning prestanda. Med en robust, uthyrningsklar eller mobilklar konstruktion är det lätt att transportera runt produktlinjen på arbetsplatser på ett säkert och effektivt sätt. Kraftig bas med integrerade urtag för gaffeltruck gör att enheten enkelt kan dras och lyftas upp, medan alternativen Clipsal- eller CEE-uttag finns tillgängliga på utvalda modeller för att minska installationstiden och ge problemfri kraftdistribution.

Fördelar

Standard 500 timmar oljebytesintervall

Maximal körtid före rutinservice

Valbar 50/60 Hz Drift

Enkel frekvensväljare vis terminallänk eliminerar geografiska begränsningar och ger dig möjlighet att använda generatoraggregatet där du behöver det mest

Flexibla Trevägs bränsleventil

Förlängs körtid med växling från bastank till extern bulktank

Produktspecifikation för XQP60

Klassning, primär 60 kVA 60 kVA
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Spänning 127–480 V 127–480 V
Klassning 60 kVA Primär 60 kVA Primär
Motor Cat C4.4 Cat C4.4
Bränsle Diesel Diesel
Bredd 44.1 tum 1120 millimeter
Höjd 70 tum 1776.5 millimeter
Längd 103 tum 2610 millimeter
Vikt – med smörjolja och kylvätska 3781 lb 1715 kg
100% last 50Hz 4.4 gal/hr 16.5 l/hr
100% last 60Hz 5 gal/hr 18.8 l/hr
75% last 50Hz 3.3 gal/hr 12.4 l/hr
75% last 60Hz 3.8 gal/hr 14.3 l/hr
50% last 50Hz 2.2 gal/hr 8.3 l/hr
50% last 60Hz 2.6 gal/hr 9.8 l/hr
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) 73,3dB(A) 73,3dB(A)
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (60Hz) 76,4dB(A) 76,4dB(A)

XQP60 Standardutrustning

CAT C4.4-dieselmotor

  • Turboladdning

Generator

  • LC1514P-ram.

Luftfilter

  • Cyklon/papper med dammkopp och serviceindikator.

Cat Connect fjärrövervakning

  • Tillhandahåller paketövervakning och -hantering

KYLSYSTEM

  • Paketmonterad kylare med vertikalt luftutlopp. Fylls på fabriken

Laddnings/-startsystem

  • Kraftig 12V-startmotor och laddningsgenerator med batterifrånskiljare.

Bränslesystem

  • 24-timmars bränsletank med dubbelväggar och trevägsriktad ventil för extern försörjning

Kontrollpanel

  • Digital XQCP set monterad styrenhet

Distribution

  • Enkel, robust inkapsling för reglage och distribution med 4-polig kretsbrytare och säkerhetsavstängning.

Ramverk

  • Kraftig stålbasram med integrerad bränsletank. Urtag för gaffeltruck. Dragbalkar. Lyftram och 4-punktslyft. basramen är bredare än kapslingen för att skydda generatoraggregatet under transport

Inkapsling

  • Ljuddämpad, galvaniserad stålinkapsling med enastående bullerreducering.

Avgas

  • Integrerad ljuddämpare med gnistfångare.

Smörjolja

  • På motorns primära och sekundära oljefilter. Fylls på fabriken

Allmän

  • Testat och inspekterat på fabrik

Jämför XQP60 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60

XQP60
XQP60
XQP60
XQP60

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper

Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper

Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp

Nödstopp för din mobila Cat-generator

Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper
Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper
Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator

360 View