DE100AE0 (60 Hz) | 80,0 ekW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C4.4 | DE100AE0

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
80.0ekW
80.0ekW
Minimal klassning
72,0 ekW
72,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Icke-certifierade emissioner
Icke-certifierade emissioner

Översikt

DE100AE0 | 80 ekW dieselgeneratoraggregat

Caterpillar generatoraggregat är tillförlitliga energilösningar som passar alla företag och varje behov. Cat-generatorer kan installeras som primär strömkälla eller reservkälla.

Produktspecifikation för C4.4 | DE100AE0

Maximal klassning 80.0ekW 80.0ekW
Minimal klassning 72,0 ekW 72,0 ekW
Emissions-/bränslestrategi Icke-certifierade emissioner Icke-certifierade emissioner
Spänning 220 till 380 volt 220 till 380 volt
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Kompressionsförhållande 17.25:1 17.25:1
Insugningssystem Turboladdning Turboladdning
Bränslesystem Direktinsprutning Direktinsprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 73.6 tum 1870 millimeter
Bredd – maximal 33.1 tum 840 millimeter
Höjd – maximal 52.5 tum 1333 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 2247 lb 1019 kg

C4.4 | DE100AE0 Standardutrustning

Motor

  • C4.4, rak 4-cylindrig fyrtaktsdieselmotor

Kontrollpanel

  • EMCP 4.1 kontrollpanel

Styrningssystem

  • Mekaniskt reglage

Växelströmsgenerator

  • Standardgenerator med GTA-ram

Bränsleförvaring

  • 8-timmarstank med enkla väggar

Inkapsling

  • Modulär lättåtkomlig akustisk kapsling

Luft, kylning och avgassystem

  • Kapsling med ljuddämpare

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

Jämför C4.4 | DE100AE0 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

DE100AE0

Inkapsling

Inkapsling

Inkapsling

Inkapsling

DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
DE100AE0
Inkapsling
Inkapsling
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View