C18 (60 Hz) | 500–750 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C18 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
750 ekW
750 ekW
Minimal klassning
500 ekW
500 ekW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad
U.S. EPA-certifierad

Översikt

500–750 ekW dieselgeneratoraggregat

C18 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Producerar pålitlig effekt från 500 till 750 ekW vid 60 Hz, uppfyller ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggd för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Bland våra C18-generatoraggregat finns allt från system med låg bränsleförbrukning till system med emissioner/bränslestrategier som certifierats enligt EPA Stationary Emergency (Tier 2).

Fördelar

Upp till 55% Mindre avtryck

Kräver mindre utrymme för montering

Högre än 15 % kW/m2

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Produktspecifikation för C18 (60 Hz)

Maximal klassning 750 ekW 750 ekW
Minimal klassning 500 ekW 500 ekW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad U.S. EPA-certifierad
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C18 ATAACTM, rak 6-cylindrig, fyrtaktsdiesel Cat® C18 ATAACTM, rak 6-cylindrig, fyrtaktsdiesel
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Slagvolym 1106.3 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 14:01 14:01
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Elektronisk ADEM™ A4 Elektronisk ADEM™ A4
Längd – maximal 138 tum 3512 millimeter
Bredd – maximal 67 tum 1690 millimeter
Höjd – maximal 88 tum 2222 millimeter

C18 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylarelement
  • Turbokompressor

Styrsystem

  • 3-polig
  • GCCP 1.2
  • Högermonterad kraftcentral
  • Standardbrytare

Kylsystem

  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Termostater och hus
  • Synglas för kylvätskenivå
  • Givare för kylvätskenivå
  • Avtappningssventil för kylvätska, termineras på ramkant
  • Kylsystem fyllt med Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylare och kylfläkt med remskydd

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Bränslesystem

  • Primärbränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och sekundärfilter
  • Flexibla bränsleledningar
  • Bränslekylare
  • Bränsleöverföringspump
  • Bränsleurluftnings pump

Generator och tillbehör

  • Borstlös, självmagnetiserad 2/3 steg, slumpmässigt lindad
  • Isoleringsklass H och temperaturstegring
  • Kraftcentral, IP22, kabelingång i botten
  • Separat kablagepanel för lågspänning
  • IP23 skydd

Monteringssystem

  • Vibrationsdämpande fästen (ej fasta)
  • Generatormontering och kanalplatta
  • Smal aggregatbas

Skyddssystem

  • Övervarvning
  • Avstängning vid lågt oljetryck
  • Avstängning vid hög kylvätsketemperatur
  • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Start/laddning

  • 24V elektrisk startmotor

C18 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Kraftigt inloppsluftfilter av kanistertyp

Styrsystem

  • Ljudindikatorbox
  • Strömlös kontakt
  • Fjärrmonterad nödstoppsknapp
  • Fristående I/O-modul
  • Jordfelsrelä
  • Lokal ljudindikator
  • GCCP 1.5

Strömbrytare

  • Extra kontakter
  • Neutralstapel (208 V)
  • Enkel, LSI-motoriserad kretsbrytare
  • Enkel, LSI-motoriserad kretsbrytare
  • Extern parallellmatning

Inkapslingar

  • Ljuddämpad (SA)
  • Väderskyddande
  • Aluminiuminkapsling

Kylsystem

  • Stenskydd
  • Kylmedelsvärmare
  • Kylmantelvattenvärmare med pump

Bas/bränsletank

  • Visuella och akustiska bränslevarningar
  • Underbasmonterad bränsletank med dubbla väggar: 660, 1 000, 1 900, 2 200 gal

Bränslesystem

  • Undertankbas: 24 och 48 timmar
  • Integrerad 8-timmars tankbas

Generator och tillbehör

  • LC-ram överdimensionerade generatorer
  • Reglage för utrymmesvärmare
  • PMG, AREP
  • Överdimensionerad
  • Kustskydd (CIP)

Start och laddning

  • Batterifrånskiljaren
  • 5 A batteriladdare
  • Överdimensionerad batterienhet
  • Standardbatterisats

Certifieringar

  • Intyg om överensstämmelse � IBC
  • CSA 22.2
  • Dubbel IBC och OSHPD
  • UL2200-listad
  • Seismisk

Allmän

  • Verktygslåda

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C18 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C18 Effekttäthet vy från höger

C18 Effekttäthet vy bakifrån

C18 Effekttäthet vy från vänster

C18 Effekttäthet vy framifrån

Inkapsling

Inkapsling

C18 Effekttäthet vy från höger
C18 Effekttäthet vy bakifrån
C18 Effekttäthet vy från vänster
C18 Effekttäthet vy framifrån
Inkapsling
Inkapsling

C18 60Hz

C18 60Hz

360 View
360 View