C18 (50Hz) | 550–715kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C18 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
715kVA
715kVA
Minimal klassning
550kVA
550kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg förbrukning, emissionskraven China Nonroad III
Låg förbrukning, emissionskraven China Nonroad III

Översikt

550–715 kVA dieselgeneratoraggregat

C18 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Producerar pålitlig effekt från 550 till 715 kVA vid 50 Hz, uppfyller ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggd för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Bland våra C18-generatoraggregat finns allt från system med låg bränsleförbrukning, låga utsläpp och emissionskrav/bränslestrategi enligt China Nonroad III.

Fördelar

Högre än 15 % kW/m2 *Utökad vilolägesklassning vid 50 Hz

Upp till 37% Mindre avtryck

Kräver mindre utrymme för montering

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Produktspecifikation för C18 (50 Hz)

Maximal klassning 715kVA 715kVA
Minimal klassning 550kVA 550kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg förbrukning, emissionskraven China Nonroad III Låg förbrukning, emissionskraven China Nonroad III
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor C18 ATAAC, I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.71 tum 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Slagvolym 1106.36 tum³ 18.13 l
Kompressionsförhållande 14.5:1 14.5:1
Insugningssystem Luft-till-luft-efterkylning Luft-till-luft-efterkylning
Bränslesystem Elektronisk bränsleinsprutning Elektronisk bränsleinsprutning
Regulatortyp Ademâ„¢A4 Ademâ„¢A4
Längd – maximal 162.4 tum 4135 millimeter
Bredd – maximal 78.3 tum 1989 millimeter
Höjd – maximal 75 tum 1906 millimeter

C18 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turbokompressor
  • Lätt luftrenare
  • Efterkylarelement

Luftintag

  • Luftrenare

Styrsystem

  • GCCP 1.2

Avgas

  • Avgasutlopp med fläns

Kylning

  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Kylare och kylfläkt med skydd

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda - levereras separat

Bränsle

  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Bränslesystem

  • Standard 8 timmars bränsletank för öppen sats

Generator

  • IP23 skydd
  • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer

Generator och tillbehör

  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • A-ramgenerator - IP21-skydd
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral
  • Kraftcentral, IP22
  • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer

Elektriska avslutningar

  • Samlingsskena

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Kontrollpanel

  • GCCP Generatoraggregat styrenhet

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Avtappningsventiler för olja

Montering

  • Vibrationsisolatorer i gummi

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja

Start/laddning

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C18 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Avgas

  • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Luftintagssystem

  • Luftrenare med dubbla filter
  • Luftrenare med ett filter

Strömbrytare

  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • 4-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade
  • Extra kontakter kretsbrytare (IEC)
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Paketmonterad
  • 4-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Paketmonterad
  • Elkopplingsplint
  • Shuntutlösasare för IEC-brytare

Generator

  • Antikondensationsuppvärmare
  • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
  • Kretsbrytare, UL-listade

Kontrollpaneler

  • Moduler för lokala och fjärrmeddelanden
  • Lastdelningsmodul
  • Programvara för fjärrövervakning
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Digital I/O-modul

Styrsystem

  • Visning av oljetemperatur
  • GCCP 1.5
  • Strömlös kontakt
  • Skyddsanordningar: relä för jordfel; relä för jordläckagefel; överlastavstängning via brytare, larm för låg bränslenivå; avstängning vid låg bränslenivå; larm vid hög bränslenivå; bränslenivågivare
  • Lokala larmmoduler
  • Fjärrljudindikatormodul
  • Lokalt larmsignalhorn

Kylsystem

  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • Kylarens kanalfläns

Start/laddning

  • Överdimensionerade batterier
  • Motorvärmare
  • Batteriladdare
  • Kraftigt startsystem
  • Laddningsgenerator

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme

Avgassystem

  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Motormonterad ljuddämpare
  • 8- och 10-tums vinkelkopplingssatser
  • 8- och 10-tums GP-flänsar
  • 10, 25 och 35 inlopp/utlopp, ljuddämpare

Bränslesystem

  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar
  • Manuell bränsleöverföringspump
  • Bränsleöverföringssystem

Generator och tillbehör

  • LC-ramgeneratorn
  • Permanentmagneter (PMG)
  • LC-ram överdimensionerade generatorer
  • Värmeugnar
  • A-ram överdimensionerad generator
  • A-ramgenerator CIP
  • Inträngningsskydd
  • LC-ram CIP-generator

Allmän

  • Inbyggda bränsletankar med enkla eller dubbla väggar
  • UL 2200-paket
  • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
  • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
  • Smal, bred eller aggregatbas
  • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
  • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU:s försäkran om överensstämmelse
  • CSA-certifiering
  • Ljuddämpad inkapsling, väderskyddande inkapsling eller skyddande inkapsling för höga omgivande temperaturer
  • Reverseringslastbrytare (ATS)
  • Bränsletankar med bottenlager och enkla eller dubbla väggar

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Start och laddning

  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • 5 A batteriladdare
  • Batterifrånskiljaren

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C18 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C18 Generatoraggregat, höger bak

C18 DGB generatoraggregat, vänster bak

C18 DGB generatoraggregat, höger fram

C18 generatoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling

C18 Generatoraggregat, höger bak
C18 DGB generatoraggregat, vänster bak
C18 DGB generatoraggregat, höger fram
C18 generatoraggregat, vänster fram
Inkapsling
Inkapsling

360 View