C13 (60 Hz) | 320–400 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C13 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
400 ekW
400 ekW
Minimal klassning
320 ekW
320 ekW
Emissions-/bränslestrategi
EPA Stationary Emergency Use
EPA Stationary Emergency Use

Översikt

320–400 ekW Dieselgeneratoraggregat

C13 dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina uppdragskritiska tillämpningar, vilolägestillämpningar och primära tillämpningar. Varje generatoraggregat producerar tillförlitlig effekt från 320 till 400 ekW vid 60 Hz, och har designats för att möta ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggda för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Våra C13 generatoraggregat är certifierade för låg bränsleförbrukning, låga emissioner/bränslestrategi.

Fördelar

integrerat Cat® Product Link™ Styrsystem

  • Spåra parametrar för generatorns hälsa och driftsparametrar
  • Spårning av aggregatanvändning och prestanda

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för C13 (60 Hz)

Maximal klassning 400 ekW 400 ekW
Minimal klassning 320 ekW 320 ekW
Emissions-/bränslestrategi EPA Stationary Emergency Use EPA Stationary Emergency Use
Spänning 208 till 600 V 208 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C13 ACERT rak 6-cylindrig, fyrtaktsdieselmotor C13 ACERT rak 6-cylindrig, fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.12 tum 130 millimeter
Slaglängd 6.2 tum 157 millimeter
Slagvolym 763 tum³ 12.5 B
Kompressionsförhållande 16.3:1 16.3:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 186.7 tum 4743 millimeter
Bredd – maximal 79.3 tum 2014 millimeter
Höjd – maximal 84 tum 2133 millimeter

C13 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turbokompressor
  • Efterkylarelement
  • Luftrenare, lätt med engångspappersfilter

Start/laddning

  • Laddningsgenerator
  • 24V elektrisk startmotor

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Styrsystemreglage

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Kylare och kylfläkt med skydd

Certifiering

  • EPA stationary emergency use

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda; levereras separat

Bas/bränsletank

  • Visuella och akustiska bränslevarningar

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg

Skydd mot

  • Säkerhetsavstängning – Övervarvning
  • Säkerhetsavstängning – Lågt oljetryck
  • Säkerhetsavstängning – Hög vattentemperatur

Generator och tillbehör

  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Kraftcentral, IP22
  • A-ramgenerator - IP21-skydd
  • Integrerad spänningsregulator (IVR)
  • Som tillval finns LC-ramgenerator - IP23-skydd
  • Kretsbrytare som obligatoriskt alternativ, IEC, 3-polig, monterad i kraftcentral

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Oljekylare
  • Avtappningsventiler för olja
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C13 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Europeiska certifikat

  • Global certifiering för CIS
  • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)

Luftintagssystem

  • Luftrenare med ett filter
  • Luftrenare med dubbla filter

Strömbrytare

  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 3-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare
  • Shuntutlösare för IEC-kretsbrytare
  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare – motoriserad
  • Extra kontakter kretsbrytare (IEC)
  • 4-polig (IEC-100%-klassning) kretsbrytare
  • Elkopplingsplint
  • 3-poliga (100 % IEC-klassade) kretsbrytare - Motoriserade

Kontrollpaneler

  • Skyddsanordningar för kontrollpanel: relä för jordfel; jordläckagefel; överlastavstängning via brytare, larm för låg bränslenivå; avstängning vid låg bränslenivå; larm vid hög bränslenivå; bränslenivågivare
  • GCCP 1.4
  • Spänningsfria kontakter
  • Lokala larmmoduler: lokal ljudindikator
  • Fjärrljudindikatormodul

Kylsystem

  • Kylarens kanalfläns
  • Stenskydd
  • Larm för låg kylvätsketemperatur

Inkapslingar

  • Ljuddämpat utrymme
  • Ljuddämpad inkapsling för hög omgivningstemperatur

Avgassystem

  • Flexibla 8-tums avgasrörsanslutningar
  • Ljuddämpare – in/ut
  • 10, 25 och 35 dBA dämpning
  • 6- och 8-tums vinkelkopplingssats
  • 6 och 8 tum fläns GP

Bränslesystem

  • Bränslematningsreglering
  • Manuell bränsleöverföringspump
  • Integrerad bränsletankbas med dubbla väggar

Generator och tillbehör

  • LC-ramgeneratorn
  • LC CIP generator
  • Värmeugnar
  • Inträngningsskydd
  • A-ram överdimensionerad generator
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet
  • A-ramgenerator CIP

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Smal aggregatbas

start-/laddningssystem

  • Batterifrånskiljaren
  • Motorvärmare
  • En batteriladdare, 5 A

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför C13 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C13 NACD dieselgeneratoraggregat, höger fram

C13 NACD dieselgeneratoraggregat, vänster

C13 NACD dieselgeneratoraggregat, över

C13 NACD dieselgeneratoraggregat, bak

Inkapsling

Inkapsling

C13 NACD dieselgeneratoraggregat, höger fram
C13 NACD dieselgeneratoraggregat, vänster
C13 NACD dieselgeneratoraggregat, över
C13 NACD dieselgeneratoraggregat, bak
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View
360 View