ATS ATC brytare/kontaktor

ATS ATC brytare/kontaktor ATC kontaktorbaserad reverseringslastbrytare för förbikoppling/isolering

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Klassningsområde
100 till 3 000 A
100 till 3 000 A
Överföringstyp
Förbikoppling/isolering
Förbikoppling/isolering
Brytartyp
Kontaktorbaserad
Kontaktorbaserad

Översikt

Lastbrytare från Cat® har konstruerats för en mängd olika reservkraftstillämpningar. De ger flexibilitet, tillförlitlighet och värde i kompakt form. En reverseringslastbrytare (ATS) med isoleringsförbikoppling ger fullt fungerande överföring i tillämpningar där måste finnas ström till kritiska laster vid alla tillfällen utan avbrott. Denna typ av konstruktion möjliggör inspektion, underhåll eller utbyte av strömbrytarmekanismer utan avbrott i strömförsörjningen. Kontaktorbaserade lastbrytare för förbikoppling/isolering finns tillgängliga från 100 till 1200A.

Fördelar

ATC-300+ eller ATC-900 mikroprocessorbaserad styrenhet

Bibehåller helautomatisk kapacitet i förbikopplingsläget (tillval)

Alla Reglage reläer och industriklassade reläer

Kabelskorna är klassade för 90 grader, och alla styrtrådar är #16 AWG, typ XLPE och klassade för temperaturer på 125 grader

Produktspecifikation för ATC kontaktorbaserad reverseringslastbrytare för förbikoppling/isolering

Klassningsområde 100 till 3 000 A 100 till 3 000 A
Överföringstyp Förbikoppling/isolering Förbikoppling/isolering
Brytartyp Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad
Styrström 100-1200 A, 2-, 3-, 4-polig 100-1200 A, 2-, 3-, 4-polig
Systemspänningstillämpning 120-600VAC, 50/60Hz 120-600VAC, 50/60Hz
Kapacitet Upp till 65 kAIC kapacitet Upp till 65 kAIC kapacitet
Tillämpligt test CSA C22.2 nr 178-certifierad
IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD
CSA C22.2 nr 178-certifierad
IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD

ATC kontaktorbaserad reverseringslastbrytare för förbikoppling/isolering Standardutrustning

Reglage och kablage

  • Alla reglagereläer och industriklassade reläer är helt inkapslade för att minimera deras exponering för damm och smuts. Kabelskorna är klassade för 90 grader, och alla styrtrådar är #16 AWG, typ XLPE och klassade för temperaturer på 125 grader.

Inkapsling

  • NEMA 1-, 3R- eller 12-kåpor i hållbart pulverbelagt stål med tre gångjärn för att säkerställa rätt stöd för dörren och dörrmonterad utrustning. Gångjärnen har löstagbara gångjärnssprintar som underlättar borttagning av luckor för enklare montering av väggar eller service, och levereras med spärrar som kan låsas med hänglås.

ATC kontaktorbaserad reverseringslastbrytare för förbikoppling/isolering Tillvalsutrustning

Tillgängliga alternativ

  • Värmeugnar
  • Testströmställare med 2 eller 4 lägen
  • Multimeteralternativ finns tillgängliga
  • Öppen, stängd eller fördröjd övergång
  • ATS-enheten, förbikopplingsdelarna och lastbrytarkontakter är utdragbara och helt utbytbara mellan ATS-enheten och förbikopplingsenheterna
  • Sekvensbelastningskontakter
  • Den dubbelt utdragbara typen kan konfigureras i fältet för åtkomst till ledningar ovan- och underifrån
  • Styrspänningstransformator 50/60 Hz med valbart fält och flera förhållanden
  • Seismiskt zon 4-kvalificerade (BOCA, CBC, IBC, UBC och OSHPD)
  • Fjärrkommunikation
  • Överspänningsskydd
  • Valbar automatisk eller icke-automatisk drift

Tillvalet fördröjd övergång omfattar följande:

  • Neutral tidsfördröjning
  • Signal före överföring med 1 N.O.- och 1 N.C.-kontakter

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför ATC kontaktorbaserad reverseringslastbrytare för förbikoppling/isolering med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

ATS ATC brytare/kontaktor

ATS ATC brytare/kontaktor