3606 (60 Hz) | 1650–2000 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3606 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
2 000 ekW
2 000 ekW
Minimal klassning
1650 ekW
1650 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

3606 (60 Hz)

Våra 3606 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1650 till 2000 ekW vid 60 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregaten är certifierade för låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Mer än 200,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Upp till 10% Bättre bränsleekonomi

Beprövade besparingar

Mer än 20% Kortare servicetid

Två inspektionsportar per cylinder, indelade kamaxlar och individuella huvud gör servicen enklare

Produktspecifikation för 3606 (60 Hz)

Maximal klassning 2 000 ekW 2 000 ekW
Minimal klassning 1650 ekW 1650 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 900 varv/min 900 varv/min
Driftcykel Standby, primär, kontinuerlig Standby, primär, kontinuerlig
Motormodell 3606 I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3606 I-6, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 111 tum³ 6762 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS) Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS)
Längd – maximal 404 tum 10261.7 millimeter
Bredd – maximal 99.62 tum 2530.3 millimeter
Höjd – maximal 156.6 tum 3977.7 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 74970 lb 34070 kg

3606 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Ventilator, vevhus, toppmonterade
  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Turboaggregat, vattenkyld (720varv/min och HFO), smörjs med motorolja
  • Luftintagsavstängning

Kylsystem

  • Termostat för kylmantelvatten
  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • Vattentemperaturregulator

Avgassystem

  • 457 mm (18 tum) Cat bultmönster
  • Omfattar adapter, flexibel montering för avgassystem
  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Simplex eller duplex

Generatorsystem

  • Anpassad generator per generatordatablad som fyllts i av återförsäljaren

Regulatorsystem

  • UG manöverdon

Smörjsystem

  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning
  • Oljetryckregleringsventil
  • Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler
  • Vått oljetråg. Motordrivna huvudsmörjnings- och oljepumpar, oljeledningar och oljetråg ingår

Monteringssystem

  • Dämpare, vridningsvibrationer
  • Motor- och generatorupphängning

Start-/laddningssystem

  • Tryckluftsstart av vingtyp
  • En motor, motor monterad baktill, på vänster sida
  • Luftljuddämpare
  • Ledningsenhet för kundanslutning vid en punkt

Allmänt:

  • Färg, Caterpillar Yellow
  • Kugghjulsdrivna pumpar: Bränsle/olja/kylmantelvatten/efterkylarens/oljekylarens vatten

3606 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftinloppsadapter
  • Luftrenare
  • Vertikalt stödfäste
  • Stor luftrenare
  • Styrventil för laddning
  • Kylargallerenhet för luftrenare
  • Partikelfilter

Kylsystem

  • Uppvärmningshjälpmedel
  • Kylsystemshjälpmedel
  • Expansionskärl
  • Extra vattenpump

Avgassystem

  • Svetsad fläns och relaterad maskinutrustning
  • Flexibla avgasrörsanslutningar

Bränslesystem

  • Duplex, primär bränslesil
  • Bränsleurluftnings pump
  • Bränslesystemets anslutningar

Generatorsystem

  • Isoleringsklass F
  • Trefas, sex ledningar, WYE
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Antikondensationsutrymmesvärmare
  • Temperaturgivare för lindning

Regulatorsystem

  • EGB-manöverdon
  • 723 Plus
  • Elektronik/ställdon
  • Reservbatteri/strömförsörjning
  • Digitala programmerare
  • 2301A lastdelning

Smörjsystem

  • Avtappningsventil för oljetråg
  • ANSI-adapter för smörjning (nödanslutning)

Monteringssystem

  • Vertikalt begränsade
  • Frånskiljare
  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Icke-vertikalt begränsade

Start-/laddningssystem

  • Böjlig tryckluftsslang
  • Tryckreduceringsventil

Allmänt:

  • Anpassade lackfärger

Jämför 3606 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3606 dieselgeneratoraggregat

3606 dieselgeneratoraggregat