DG125 (enfas och trefas)

Gasgeneratoraggregat DG125 (enfas och trefas)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Frekvens
60 Hz
60 Hz
Nominell standbykapacitet för gas
125 ekW
125 ekW
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad för stationär nöd- och icke-nöd applikation
U.S. EPA-certifierad för stationär nöd- och icke-nöd applikation

Översikt

125 ekW Generatoraggregat

Cat® gnisttänd generatoraggregat för stationära nöd applikationer ger en mycket renare och hållbarare lösning för dina energibehov. Möjligheten att köra på olika typer av gasformiga bränslen, anpassa automatisk bränsleväxling och mikronät kompatibilitet, gör dessa produkter kapabla att driva ett brett spektrum av applikationer.

Produktspecifikation för DG125 (enfas och trefas)

Frekvens 60 Hz 60 Hz
Nominell standbykapacitet för gas 125 ekW 125 ekW
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierad för stationär nöd- och icke-nöd applikation U.S. EPA-certifierad för stationär nöd- och icke-nöd applikation
Spänning 208-600 208-600
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Naturgasklassning 125 ekW 125 ekW
Motormodell V8, 6,2L TCA V8, 6,2L TCA
Cylinderdiameter 4 tum 101.6 millimeter
Slaglängd 3.75 tum 95.3 millimeter
Slagvolym 378.3 tum³ 6.2 l
Kompressionsförhållande 9.8:1 9.8:1
Insugningssystem TCAC TCAC
Bränslesystem Elektronisk Elektronisk
Längd 96 tum 2438 millimeter
Bredd 51 tum 1295 millimeter
Höjd 57 tum 1448 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 3226 lb 1464 kg

DG125 (enfas och trefas) Standardutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2

DG125 (enfas och trefas) Tillvalsutrustning

Start/laddning

  • Motorvärmare

Bränslesystem

  • Gasregulator

Allmän

  • Luftrenare med en enda filterinsats eller dubbelelement,
  • Kretsbrytarpanel baserat på regional och produktspecifik konfiguration

Jämför DG125 (enfas och trefas) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

DG125 Fram höger sikt

DG125 Fram vänster sikt

DG125 Bakre höger sikt

DG125 Bakre vänster sikt

DG125 Kapsling fram vänster sikt

DG125 Kapsling fram höger sikt

DG125 Fram höger sikt
DG125 Fram vänster sikt
DG125 Bakre höger sikt
DG125 Bakre vänster sikt
DG125 Kapsling fram vänster sikt
DG125 Kapsling fram höger sikt