C2.2 (50Hz) | 13–22kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C2.2 (50 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
220 kVA
220 kVA
Minimal klassning
13,0 kVA
13,0 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Motsvarande R96/EUIIIa
Motsvarande R96/EUIIIa

Översikt

13–22 kVA dieselgeneratoraggregat

Våra C2.2-dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 13,0 till 22,0 kVA vid 50 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C2.2-generatoraggregat uppfyller emissionsnormer motsvarande R96/EUIIIa.

Fördelar

Mer än 1000 timmar Kontinuerlig drifttid

Fjärranslutningar 24/7/365 Övervakning

Med Cat Connect är generatoraggregatet alltid klart för start och presterar enligt förväntningarna

Tillförlitlighetstestad i över 500 timmar i en krävande miljö och testmiljöer

Produktspecifikation för C2.2 (50 Hz)

Maximal klassning 220 kVA 220 kVA
Minimal klassning 13,0 kVA 13,0 kVA
Emissions-/bränslestrategi Motsvarande R96/EUIIIa Motsvarande R96/EUIIIa
Spänning 110 till 415 V 110 till 415 V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell Cat® C2.2, rak 4-cylindrig fyrtaktsdiesel Cat® C2.2, rak 4-cylindrig fyrtaktsdiesel
Cylinderdiameter 3.3 tum 84 millimeter
Slaglängd 3.9 tum 100 millimeter
Slagvolym 135.2 tum³ 2.2 l
Kompressionsförhållande 22.5:1 22.5:1
Insugningssystem Kompressionslös Kompressionslös
Bränslesystem Indirekt insprutning Indirekt insprutning
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk
Längd – maximal 59.1 tum 1500 millimeter
Bredd – maximal 24.4 tum 620 millimeter
Höjd – maximal 43.9 tum 1115 millimeter

C2.2 (50 Hz) Standardutrustning

Kontrollpanel

  • GCCP 1.3

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator

Bränslesystem

  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg

Avgassystem

  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda - levereras separat

Generatorer och generatortillbehör

  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • IP23 skydd
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • 12 ledare

Styrningssystem

  • Mekaniskt styrningssystem

Smörjsystem

  • Oljeavtappningsledning med ventil
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • inkluderar lyftdetaljer och anslutningspunkter för kylvätska

Start-/laddningssystem

  • 12 V batteri med ställ och kablar

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C2.2 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Generatoralternativ

  • Isoleringsskydd för kustmiljö

Certifikat

  • Europeisk uppgradering till STD-aggregat för CE-certifikat
  • Global certifiering för CIS

Strömbrytare

  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 4-polig kretsbrytare

Kontrollpanelsalternativ

  • Nödstopp med nyckel
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Spänningsfria kontakter för körning av generatoraggregat
  • GCCP 1.3
  • Batteriladdare

Kylsystem

  • Kylmedelsvärmare

Inkapslingar

  • Ljuddämpad inkapsling (GALV)
  • En lyftpunkt för inkapsling

Bränslesystem

  • Larm för låg bränslenivå

Monteringsalternativ

  • Industriell ljuddämpare, borttagning
  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Borttagning av batteri

Särskilda tester och inspektion

  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Allmän

  • Emballage – kompakt aggregat
  • Emballage - inkapslat aggregat
  • Kylarstenskydd

Jämför C2.2 (50 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

Inkapsling

C2.2 Generatoraggregat, höger bak

C2.2 Generatoraggregat, vänster bak

C2.2 generatoraggregat, höger fram

C2.2 generatoraggregat, vänster fram

Inkapsling

Inkapsling
C2.2 Generatoraggregat, höger bak
C2.2 Generatoraggregat, vänster bak
C2.2 generatoraggregat, höger fram
C2.2 generatoraggregat, vänster fram
Inkapsling

360 View
360 View