CG260-16 4000 kW

Gasgeneratoraggregat CG260-16

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
4300/4000ekW vid 1,0pf
4300/4000ekW vid 1,0pf
Bränsletyp
Naturgas, biogas, kolgas, associerad gas, syntesgas, väteblandning (till 25 %)
Naturgas, biogas, kolgas, associerad gas, syntesgas, väteblandning (till 25 %)
Maximal elektrisk effektivitet
44.1 / 43.8%
44.1 / 43.8%

Översikt

4000 kW gasgeneratoraggregat

Caterpillar har ett brett utbud av pålitliga gasenergilösningar från naturgasdrivna kombinerade värme- och kraftsystem (CHP) och reservström för anläggningar, till förnybar biogasenergi för att stödja det lokala elnätet, eller elektricitet som genereras från kolvgruvegaser.

Fördelar

Sekundär generering upp till 9% Besparingar

på ägande- och rörelsekostnader tack vare ökad effektivitet

Upp till 25% väteblandat bränslealternativ

Möjliggör drift med ledningsdraget naturgasbränsle med upp till 25 % väteblandning (volym).

Ungefär 30% Lägre smörjoljeförbrukning

ger lägre servicekostnader och längre underhållsintervall

Produktspecifikation för CG260-16

Kontinuerlig klassning 4300/4000ekW vid 1,0pf 4300/4000ekW vid 1,0pf
Bränsletyp Naturgas, biogas, kolgas, associerad gas, syntesgas, väteblandning (till 25 %) Naturgas, biogas, kolgas, associerad gas, syntesgas, väteblandning (till 25 %)
Maximal elektrisk effektivitet 44.1 / 43.8% 44.1 / 43.8%
Maximal nominell reserveffekt 4500 ekW 4500 ekW
Frekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
rpm 1000/900 varv/min 1000/900 varv/min
Motormodell CG260-16 CG260-16
Slagvolym 16586 tum³ 271.8 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 10.2 tum 260 millimeter
Slaglängd 12.6 tum 320 millimeter
Längd 371 tum 9420 millimeter
Bredd 110 tum 2794 millimeter
Höjd 133 tum 3390 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 117505 lb 53299.4 kg

CG260-16 Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med ett element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator
  • Turboaggregat med vattenkylt lagerhus för alla cylindrar

Kontrollpaneler

  • TEM (Total Electronic Management)

Kylning

  • flänsanslutningar för JW in- och utlopp
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • Elektrisk kylvätskepump för kylmantelvatten och efterkylare

Avgas

  • Avgasspjäll till CG260-16
  • Slutet vevhusventilationssystem

Bränslesystem

  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Separat styrda övervaknings- och tändningssystem för cylindrar
  • Förkammarens tändstift

Generator

  • Anslutningar för samlingsskena
  • Med en sluten generator överförs inga vridmoment till ramen
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • Generator som uppfyller anslutningsreglerna
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Temperaturgivare för lindning

Start/laddning

  • Start av tryckluftsmotor

Allmän

  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

CG260-16 Tillvalsutrustning

Kylning

  • CHP-aggregat

Uppfyller anslutningsreglerna

  • 50 Hz: Tyskland, Belgien, Storbritannien, Italien, Polen och Nederländerna

Jämför CG260-16 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CG260-16

CG260-16

360 View