G3412 500kW gasgenerator

Gasgeneratoraggregat G3412 med SNABB RESPONS

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal nominell reserveffekt
500 ekW @ 0,8 pf
500 ekW @ 0,8 pf
Bränsletyp
Naturgas
Naturgas
Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierat generatoraggregat för Emergency Only Stationary
U.S. EPA-certifierat generatoraggregat för Emergency Only Stationary

Översikt

400–512 KW NATURGASGENERATORAGGREGAT

Caterpillar är ledande på marknaden för kraftproduktion med generatoraggregat med snabb respons som är framtagna för att ge oöverträffad prestanda, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.

Fördelar

Uppfyller UL2200 Certifiering

Branschledande EPA-certifiering för icke-nödsituationer, UL2200, UL1446 och mer

Redo om 7.0 Sekunder

Överensstämmer med branschledande specifikationer som NFPA 110 Nivå 1 Typ 10

redo att godkänna 100% BLOCKLAST

Kan lyfta lasterna för hela arbetsplatsen i händelse av en nödsituation.

Produktspecifikation för G3412 med SNABB RESPONS

Maximal nominell reserveffekt 500 ekW @ 0,8 pf 500 ekW @ 0,8 pf
Bränsletyp Naturgas Naturgas
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA-certifierat generatoraggregat för Emergency Only Stationary U.S. EPA-certifierat generatoraggregat för Emergency Only Stationary
Frekvens 60 Hz 60 Hz
rpm 1 800 rpm 1 800 rpm
Maximal elektrisk effektivitet 37,3 % 37,3 %
Kontinuerlig klassning 453 ekW 453 ekW
Motormodell G3412 G3412
Slagvolym 1649 tum³ 27 l
Insugningssystem Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 millimeter
Slaglängd 6 tum 152 millimeter
Längd 165 tum 1498 millimeter
Bredd 85.25 tum 2189 millimeter
Höjd 86 tum 2165 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 14700 lb 6700 kg

G3412 med SNABB RESPONS Standardutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med två element i ett steg, med inkapsling och serviceindikator
  • Dubbla luftrenare, en per sida, med serviceindikator

Kontrollpanel

  • EMCP 4.3

Kylning

  • Paketmonterad kylare
  • LH- eller RG-anslutningar när kylaren inte är vald
  • Motordrivna pumpar för kylmantelvatten och efterkylare med separat krets
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater

Bränsle

  • Ledningsdragen naturgas: 800–1000 BTU/scf och 70–100 metantal
  • Gasförsörjning: NFPA37 och CSA B149.3

Avgas

  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade

Bränslesystem

  • Motormonterad elektronisk reglerventil
  • Gastryckregulator
  • 24 V DC gasavstängningsventil, aktiverad för körning (ETR)

Allmän

  • Färg – Caterpillar Gul med blanka svarta skenor och kylare
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Höger service
  • Reservdelsbok
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd

Smörjning

  • Oljefilter av patrontyp
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump

Generator

  • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR) inkluderar reaktiv varvtalssänkningsförmåga, trefasspänningsavkänning, KVAR/PF-lägen, RFI-dämpning och en min/max-matare
  • Antikondensationsvärmeugn
  • Permanentmagneter
  • Temperaturgivare för lindning

Styrningssystem

  • ADEM A4

Tändsystem

  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av ADEM A4)
  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning

Start/laddning

  • Elektrisk startmotor
  • 24V DC startmotorer

G3412 med SNABB RESPONS Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Luftrenare med förrenare

kretsbrytare

  • S LSI
  • Rammontering
  • Monterad höger, vänster, bak

Kontrollpanel

  • Lokal larmmodul
  • Övervakning via lokal dator
  • Övervakning via dator på annan plats
  • Fjärrmeddelanden

Kylning

  • Anslutning för inlopp/utlopp
  • Dräneringsledning för kylvätskenivå med ventiler, fläkt med skydd

Avgas

  • Flexibla kopplingar
  • 15, 25 dBA dämpning

Allmän

  • Digitalt diagnosverktyg
  • Verktygslåda
  • US AID-emblem

Generator

  • Kabelinspektionsbox
  • Lagertemperaturgivare

Start/laddning

  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)
  • 10 A, 24 V DC batteriladdare
  • Motorvärmare

Jämför G3412 med SNABB RESPONS med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

G3412 höger bak

G3412 höger sida

G3412 höger sida fram

G3412 vänster sida fram

G3412 inkapsling, höger sida bak

G3412 inkapsling, vänster sida bak

G3412 inkapsling, höger sida fram

G3412 inkapsling, vänster sida fram

G3412 höger bak
G3412 höger sida
G3412 höger sida fram
G3412 vänster sida fram
G3412 inkapsling, höger sida bak
G3412 inkapsling, vänster sida bak
G3412 inkapsling, höger sida fram
G3412 inkapsling, vänster sida fram