Generatoraggregat
Klassning, primär | 150 kVA 150 kVA |
Frekvens | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spänning | 127–480 V 127–480 V |
IPP-klassning 60 Hz | 73,1 dB(A) 73,1 dB(A) |
Klassning | 150 kVA Primär 150 kVA Primär |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Detta XQP150 generatoraggregat är optimerat bränsleförbrukning. Båda modellerna är mycket flexibla och kan enkelt växla mellan 50 och 60 Hz, vilket gör att en maskin kan uppfylla varierande belastningskrav i olika regioner och tillämpningar, bland annat gruvdrift, tillverkning, olja, gas och konstruktion.
Maximal körtid före rutinservice
Förlängs körtid med växling från bastank till extern bulktank
Enkel frekvensväljare vis terminallänk eliminerar geografiska begränsningar och ger dig möjlighet att använda generatoraggregatet där du behöver det mest
Klassning, primär | 150 kVA 150 kVA |
Frekvens | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spänning | 127–480 V 127–480 V |
IPP-klassning 60 Hz | 73,1 dB(A) 73,1 dB(A) |
Klassning | 150 kVA Primär 150 kVA Primär |
Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Bränsle | Diesel Diesel |
Bredd | 44.1 tum 1120 millimeter |
Höjd | 87.6 tum 2226 millimeter |
Längd | 138.6 tum 3520 millimeter |
Vikt – med smörjolja och kylvätska | 5615 lb 2547 kg |
100% last 50Hz | 9.9 gal/hr 37.5 l/hr |
100% last 60Hz | 11.2 gal/hr 42.3 l/hr |
75% last 50Hz | 7.8 gal/hr 29.6 l/hr |
75% last 60Hz | 9.2 gal/hr 34.7 l/hr |
50% last 50Hz | 5.4 gal/hr 20.3 l/hr |
50% last 60Hz | 6.3 gal/hr 23.8 l/hr |
100% last 50Hz | 8.8 gal/hr 33.3 l/hr |
100% last 60Hz | 10.5 gal/hr 38.2 l/hr |
75% last 50Hz | 6.5 gal/hr 24.7 l/hr |
75% last 60Hz | 7.7 gal/hr 29.1 l/hr |
50% last 50Hz | 4.3 gal/hr 16.4 l/hr |
50% last 60Hz | 5 gal/hr 19.1 l/hr |
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) | 73,1dB(A) 73,1dB(A) |
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (60Hz) | 76,4dB(A) 76,4dB(A) |
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (50Hz) | 74,7dB(A) 74,7dB(A) |
Ljudeffekt vid 1 meter (3 fot) vid 75% av nominell effekt (60Hz) | 78,3dB(A) 78,3dB(A) |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERXQP150
XQP150
XQP150
XQP150
Cat Rental Powers XQP-produkters robusta konstruktionsegenskaper
Cat Rental Powers XQP-produkters elektriska egenskaper
Cat XQP30–XQP500 Utbildning för mobil generator start/stopp
Nödstopp för din mobila Cat-generator