Teknisk sammanfattning
Klassningsområde | 30–1000 A 30–1000 A |
Överföringstyp | Öppen övergång Öppen övergång |
Brytartyp | Gjutet hölje Gjutet hölje |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Lastbrytare från Cat® har konstruerats för en mängd olika reservkraftstillämpningar. De ger flexibilitet, tillförlitlighet och värde i kompakt form. Den brytarbaserade reverseringslastbrytaren med öppen övergång ger fullt fungerande överföring i tillämpningar där en tillfällig förlust av effekten kan godtas vid återöverföring från nödkraftkällan till den normala kraftkällan. Cats reverseringslastbrytare med öppen övergång av typerna MCCB och MCS tillåter även regelbunden testning av nödkraftkällan utan avbrott i kraften för belastningarna och finns tillgängliga från 30 till 1 000 ampere.
NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 4 och NEMA 12 i hållbart pulverbelagt stål
Kabelskorna är klassade för 90 grader, och alla styrtrådar är #16 AWG, typ XLPE och klassade för temperaturer på 125 grader
tillåter också regelbunden testning av nödströmkällan utan att kraft till belastningarna behöver avbrytas
Klassningsområde | 30–1000 A 30–1000 A |
Överföringstyp | Öppen övergång Öppen övergång |
Brytartyp | Gjutet hölje Gjutet hölje |
Styrström | 30-1000 A med 2, 3 eller 4 poler, klassad som hundraprocentig 30-1000 A med 2, 3 eller 4 poler, klassad som hundraprocentig |
Systemspänningstillämpning | 120-600VAC, 50/60Hz 120-600VAC, 50/60Hz |
Kapacitet | 100 000 A strömkapacitet/stängning/avbrott vid 480 VAC 100 000 A strömkapacitet/stängning/avbrott vid 480 VAC |
Tillämpligt test | CSA C22.2 nr 178-certifierad, IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD CSA C22.2 nr 178-certifierad, IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
ATC reverseringslastbrytare av typen strömbrytare med gjutet hölje och omkopplare med gjutet hölje