D600 GC (60 HZ) | 550–600 kW Dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat D600 GC

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
600 ekW
600 ekW
Minimal klassning
600 ekW
600 ekW
Emissions-/bränslestrategi
EPA Stationary Emergency
EPA Stationary Emergency

Översikt

600 ekW dieselgeneratoraggregat

Våra D600 GC (60 Hz) dieselgeneratoraggregat har utvecklats för att klara dina vilolägestillämpningar. Producerar pålitlig effekt på 600 ekW vid 60 Hz, uppfyller ISO 8528-5 kraven på transientsvar och byggd för att acceptera 100 % nominell belastning i ett steg. Alla D600 GC dieselgeneratoraggregat uppfyller EPA Stationary Emergency-certifierade (Tier 2) emissionskrav.

Fördelar

Sparar upp till 22% installerat utrymme

Kräver mindre utrymme för montering och ger mer utrymme för drift

Vikt upp till 18% Lägre

Enklare hantering – ramverket behöver inte vara lika förstärkt för att klara av generatoraggregatets vikt

Standard 105 eller 130°C Temperaturhöjning i generator

Uppfyller de flesta specifikationer och säkerställer en lång livslängd för generatorn

Produktspecifikation för D600 GC

Maximal klassning 600 ekW 600 ekW
Minimal klassning 600 ekW 600 ekW
Emissions-/bränslestrategi EPA Stationary Emergency EPA Stationary Emergency
Spänning 480 till 600 V 480 till 600 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge Viloläge
Motormodell Cat® C18, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Cat® C18, rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Slagvolym 1106 tum³ 18.1 l
Kompressionsförhållande 14.5:1 14.5:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem MEUI MEUI
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 196.1 tum 4980 millimeter
Bredd – maximal 73.4 tum 1865 millimeter
Höjd – minimal 79.1 tum 2009 millimeter
Höjd – maximal 100.9 tum 2563 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 8959.6 lb 4064 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 11647 lb 5283 kg

D600 GC Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Turbokompressor
  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk
  • Efterkylarelement

Kontrollpanel

  • GCCP 1.2

Kylsystem

  • Synglas för kylare
  • Termostater och hus
  • Avtappningsventil för kylvätska
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp
  • Fläkt och fläktmotor med skydd
  • Monterat kylarpaket

Avgassystem

  • Avgasgrenrör, torrt

Bränslesystem

  • Bränslekylare
  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare och skruvbart sekundärt filter
  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142
  • Bränsleöverföringspump
  • Bränsleurluftnings pump

Generatoraggregat

  • Komplett system som har konstruerats och tillverkats på ISO9001:2000-certifierade fabriker
  • Fabrikstestad för designspecifikationer vid full belastning
  • Alla skyddsanordningar och styrningsfunktioner har simulerats och kontrollerats

Generatorer och generatortillbehör

  • 6 ledare
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Enkel åtkomst till AVR och terminaler
  • Isoleringssystem, klass H
  • Borstlös, självmagnetiserande 2/3 lutning (600V använder intern magnetisering)
  • Kopplingsbox, IP22, vänd åt höger, nedre kabelingång
  • Standardskyddslindning för icke-krävande miljöer med en relativ luftfuktighet på ? 95%
  • IP23 skydd

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator (ADEM A4)

Smörjsystem

  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Grunt oljetråg
  • Vridbart oljefilter
  • Oljekylare
  • Smörjolja, CK-4 (10W-30)
  • Oljeavtappning med ventil
  • Avgassystem till framför kylaren.

Monteringssystem

  • Inklusive lyftdetaljer och anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Skydd mot

  • Säkerhetsavstängning – Hög vattentemperatur
  • Säkerhetsavstängning – Övervarvning
  • Säkerhetsavstängning – Lågt oljetryck

Start-/laddningssystem

  • 24 V, 45A laddningsgenerator.
  • 24 V elektrisk startmotor

Allmän

  • Reservdelsbok
  • Vibrationsdämpare
  • Lyftöglor

D600 GC Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare utan kåpa för engångsbruk

Baser, montering och bränsletankar

  • Ljudlarm och visuellt larm vid 90% bränslenivå
  • Inbyggd tankbas, 24 timmar, UL142
  • 5 gallon spilluppsamling
  • Ventil för överfyllningsskydd
  • Påfyllningsrör och låsbart lock för bränsletank
  • Bred aggregatbas

Kretsbrytare

  • 400A LSI
  • Extra kontakter
  • 400A LS/I
  • 800A LSI
  • 600A LSI
  • 1200A LS/I
  • 800A LS/I
  • 600A LS/I
  • 1200A LSI

Styrsystem

  • 20A GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, jordfelskretsbrytare)
  • Jordfelsrelä
  • Ljudindikator med 16 lampor och NFPA 99/110
  • Spänningsfria kontakter
  • Röd knapp för nödstopp med vridfunktion
  • 100A belastningscentrum
  • Product Link-maskinvara för fjärrövervakning
  • Ljudlarmsgrupp
  • Jordfelsrelä
  • Strömlös kontakt
  • Fjärrmonterad nödstoppsknapp
  • Fristående I/O-modul
  • Ljudindikatorbox
  • Lokal ljudindikator

Avgassystem

  • 8" ljuddämpare – 25 dBA dämpning
  • Flexibel avgassystemsanslutning
  • Skydd för grenrör och turboaggregat

Generator

  • Värmeugn
  • Generator för magnetisering av permanentmagnet

Startsystem

  • Motorvärmare
  • Standardbatterigrupp: 1000 CCA, 90 A/h.
  • Batteriladdare (UL-certifierad)
  • Överdimensionerad batterigrupp, 1400 CCA, 200 A/h.

Allmän

  • Utökat serviceskydd
  • Generatortestrapport
  • CSA-certifiering
  • UL2200-certifiering
  • Verktygslåda

Strömbrytare

  • Enkel, LSI-motoriserad kretsbrytare
  • Enkel, LSI-motoriserad kretsbrytare
  • Extra kontakter
  • Neutralstapel (208 V)

Inkapslingar

  • Nödstopp
  • Ljuddämpad inkapsling av nivå 2 (vit)
  • Belysning med AC- och DC-strömkälla
  • Ljuddämpat utrymme

Kylsystem

  • Kylmedelsvärmare
  • Stenskydd
  • Kylmantelvattenvärmare med pump

Bas/bränsletank

  • Visuella och akustiska bränslevarningar

Bränslesystem

  • Integrerad 8-timmars tankbas

Start och laddning

  • Överdimensionerad batterienhet
  • Standardbatterisats
  • 5 A batteriladdare
  • Batterifrånskiljaren

Certifieringar

  • CSA 22.2
  • UL2200-listad
  • Seismisk

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Jämför D600 GC med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

D600 GC Öppet aggregat

D600 GC Öppet aggregat

D600 GC Öppet aggregat

D600 GC Öppet aggregat

Inkapsling

Inkapsling

D600 GC Öppet aggregat
D600 GC Öppet aggregat
D600 GC Öppet aggregat
D600 GC Öppet aggregat
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View