3608 (60 Hz) | 1830–2660 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3608 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
2660 ekW
2660 ekW
Minimal klassning
1830 ekW
1830 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

3608 (60 Hz)

Våra 3608 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 1830 till 2660 ekW vid 60 Hz. De är tillverkade för att klara dina uppdragskritiska, kontinuerliga, viloläges- och primära tillämpningar. Vi har utformat dem alla för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5, och ta emot 100 procent av den nominella arbetslasten i ett enda steg. Generatoraggregaten är certifierade för låg bränsleförbrukning.

Fördelar

Mer än 200,000,000 Drifttimmar

över hela världen

Upp till 10% Bättre bränsleekonomi

Beprövade besparingar

Mer än 20% Kortare servicetid

Två inspektionsportar per cylinder, indelade kamaxlar och individuella huvud gör servicen enklare

Produktspecifikation för 3608 (60 Hz)

Maximal klassning 2660 ekW 2660 ekW
Minimal klassning 1830 ekW 1830 ekW
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 720 och 900 varv/min 720 och 900 varv/min
Driftcykel Standby, primär, kontinuerlig Standby, primär, kontinuerlig
Motormodell 3608 I-8, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3608 I-8, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 11 tum 280 millimeter
Slaglängd 11.8 tum 300 millimeter
Slagvolym 9064 tum³ 148 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem TA TA
Bränslesystem Direktinsprutning av bränsle Direktinsprutning av bränsle
Regulatortyp Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS) Övervakningssystem för generatoraggregat (GMS)
Längd – maximal 404 tum 10261.7 millimeter
Bredd – maximal 99.62 tum 2530.3 millimeter
Höjd – maximal 156.6 tum 3977.7 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 91050 lb 41390 kg

3608 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Efterkylare, färskvatten, korrosionsbeständigt överdrag (luftsidan)
  • Luftintagsavstängning
  • Turboaggregat, vattenkyld (720varv/min och HFO), smörjs med motorolja
  • Ventilator, vevhus, toppmonterade

Kylsystem

  • Vattenavtappning för motorkylvätska
  • Vattentemperaturregulator
  • Termostat för kylmantelvatten

Avgassystem

  • Omfattar adapter, flexibel montering för avgassystem
  • 457 mm (18 tum) Cat bultmönster
  • Torrt, gastätt, avgasgrenrör

Bränslesystem

  • Simplex eller duplex

Generatorsystem

  • Anpassad generator per generatordatablad som fyllts i av återförsäljaren

Regulatorsystem

  • UG manöverdon

Smörjsystem

  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka
  • Servicesidan av motorn på motorblockets inspektionsluckor
  • Vått oljetråg. Motordrivna huvudsmörjnings- och oljepumpar, oljeledningar och oljetråg ingår
  • Centrifugaloljefilter med enkel avstängning
  • Oljetryckregleringsventil
  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler

Monteringssystem

  • Motor- och generatorupphängning
  • Dämpare, vridningsvibrationer

Start-/laddningssystem

  • Luftljuddämpare
  • En motor, motor monterad baktill, på vänster sida
  • Tryckluftsstart av vingtyp
  • Ledningsenhet för kundanslutning vid en punkt

Allmänt:

  • Kugghjulsdrivna pumpar: Bränsle/olja/kylmantelvatten/efterkylarens/oljekylarens vatten
  • Färg, Caterpillar Yellow

3608 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Stor luftrenare
  • Luftinloppsadapter
  • Styrventil för laddning
  • Kylargallerenhet för luftrenare
  • Vertikalt stödfäste
  • Partikelfilter

Kylsystem

  • Extra vattenpump
  • Uppvärmningshjälpmedel
  • Kylsystemshjälpmedel
  • Expansionskärl

Avgassystem

  • Svetsad fläns och relaterad maskinutrustning
  • Flexibla avgasrörsanslutningar

Bränslesystem

  • Bränsleurluftnings pump
  • Duplex, primär bränslesil
  • Bränslesystemets anslutningar

Generatorsystem

  • Isoleringsklass F
  • Antikondensationsutrymmesvärmare
  • Trefas, sex ledningar, WYE
  • Temperaturgivare för lindning
  • Anslutningar för samlingsskena

Regulatorsystem

  • Reservbatteri/strömförsörjning
  • 2301A lastdelning
  • Elektronik/ställdon
  • Digitala programmerare
  • EGB-manöverdon
  • 723 Plus

Smörjsystem

  • ANSI-adapter för smörjning (nödanslutning)
  • Avtappningsventil för oljetråg

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer av fjädertyp
  • Icke-vertikalt begränsade
  • Vertikalt begränsade
  • Frånskiljare

Start-/laddningssystem

  • Tryckreduceringsventil
  • Böjlig tryckluftsslang

Allmänt:

  • Anpassade lackfärger

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Jämför 3608 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3608

3608