C7.1 (60 Hz) | 114–200 kW dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat C7.1 (60 Hz)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
200 ekW
200 ekW
Minimal klassning
114 ekW
114 ekW
Emissions-/bränslestrategi
Tier 3
Tier 3

Översikt

114–200 ekW Dieselgeneratoraggregat

Våra C7 dieselgeneratoraggregat producerar tillförlitlig kraft från 114 till 200 ekW vid 60 Hz och är utformade för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. Alla C7.1-generatoraggregat finns tillgängliga med ett urval av emissionsnivåer.

Fördelar

Passar Krävande och testmiljöer

Tillförlitlighetstestad i minst 500 timmar

Säkerställer att du alltid har tillgång till extra kraft när du behöver det

Optimerad för 5% Lägre bränsleförbrukning

Längre körtid mellan bränslepåfyllningar och lägre rörelsekostnader

Produktspecifikation för C7.1 (60 Hz)

Maximal klassning 200 ekW 200 ekW
Minimal klassning 114 ekW 114 ekW
Emissions-/bränslestrategi Tier 3 Tier 3
Spänning 208 till 480 V 208 till 480 V
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Hastighet 1 800 rpm 1 800 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell C7.1 I-6, 4-takts diesel C7.1 I-6, 4-takts diesel
Cylinderdiameter 4.13 tum 105 millimeter
Slaglängd 5.31 tum 135 millimeter
Slagvolym 427.8 tum³ 7.01 l
Kompressionsförhållande 16.5:1 16.5:1
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem Common Rail Common Rail
Regulatortyp Adem™A4 Adem™A4
Längd – maximal 98.4 tum 2500 millimeter
Bredd – maximal 52 tum 1320 millimeter
Höjd – maximal 64 tum 1626 millimeter

C7.1 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kontrollpaneler

  • GCCP 1.3

Kylsystem

  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventiler
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

Generatorer och generatortillbehör

  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
  • 12 ledare
  • IP23 skydd
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten

Avgassystem

  • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljeavtappningsledning med ventil

Monteringssystem

  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Anslutningspunkter för avtappningssledningar för kylvätska och smörjolja
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter

Start-/laddningssystem

  • 24 V batteri med ställ och kablar

Styrningssystem

  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Allmän

  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C7.1 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Generatorsystem

  • R2273L4 SE extra gen 07, extra gen 08 och extra gen 10
  • Permanentmagneter (PMG)
  • 3-fasavkänning
  • LC-ramgenerator med kustskydd som tillval
  • Borttagning av generator
  • Antikondensationsuppvärmare
  • Quadrature droop king

Strömbrytare

  • Huvudbrytare för låsning med hänglås
  • 4-polig kretsbrytare 250 A, 400 A och 630 A

Kontrollpanelsalternativ

  • Varvtalsjusterande kontakter
  • Överlastavstängning via brytare
  • Spänningsfria kontakter
  • Jordläckage (endast två ledningar)
  • Nödstopp med nyckel
  • Batteriladdare
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Jordfel (endast två ledningar)
  • Varvtalsjusterande potentiometer

Styrsystem

  • GCCP 1.3
  • Spänningsfria kontakter för aktivt generatoraggregat
  • Värmare för kontrollpanel
  • Spänningsfria kontakter för allmänt larm
  • Statisk batteriladdare

Kylsystem

  • Avstängning vid låg kylvätskenivå
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Kylmedelsvärmare

Europeiska certifieringar

  • Uppgradering till STD-aggregat för CE

Inkapslingar

  • Ljuddämpade inkapslingar nivå 1 och 2
  • Uthyrningspaket (endast CAE) - CEE för uttag för inkapsling
  • Uthyrningspaket (endast CAE) - Täckplåt för uttag
  • Uthyrningspaket (endast CAE) - uthyrningspaket
  • Uthyrningspaket (endast CAE) - En lyftpunkt

Monteringsalternativ

  • Monteringssats för ljuddämpare
  • Borttagning av batteri
  • Elektronisk regulator
  • Ljuddämpare för bostadsområden
  • Industriell ljuddämpare, borttagning

Bränslesystem

  • Kompakt ram för öppna aggregat
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • DEFRA invallad bränsletank
  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
  • Larm för låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå
  • Smal tankram på öppet aggregat

Testrapporter

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Allmän

  • Stenskydd/radiator trans.-fläns

Globala certifieringar

  • Certifiering för CIS

Elektriska avslutningar

  • Kretsbrytare, IEC, 4 poler

Tillbehör/diverse

  • Emballage - inkapslat aggregat
  • Emballage – kompakt aggregat

Jämför C7.1 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

C7.1 Öppet aggregat höger bak

C7.1 Öppet aggregat vänster bak

C7.1 Öppet aggregat höger fram

C7.1 Öppet aggregat vänster bak

Inkapsling

Inkapsling

C7.1 Öppet aggregat höger bak
C7.1 Öppet aggregat vänster bak
C7.1 Öppet aggregat höger fram
C7.1 Öppet aggregat vänster bak
Inkapsling
Inkapsling

360 View
360 View