G3512H 1 500 kW

Gasgeneratoraggregat CHP1500

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Kontinuerlig klassning
1 490 ekW @ 1,0 pf
1 490 ekW @ 1,0 pf
Bränsletyp
Naturgas
Naturgas
Maximal elektrisk effektivitet
42.50%
42.50%

Översikt

1061–1515 kW gasgenerator

CHP1500 är en inkapsling som är standardiserad för naturgasdrivna Cat® G3512H-motorer med en nominell effekt på 1,5 MW, med en generator med en nominell effekt på 4 160 V för tillämpningar med kombinerad värme och effekt. I CHP-tillämpningar ger Cats gasgeneratoraggregat elektricitet till elektriska lastningar och samtidigt den värmeenergi som en fabrik behöver. Caterpillar erbjuder kunderna kompletta CHP-lösningar, vilket eliminerar behovet av att använda sig av extern maskinteknik eller projekthantering.

Fördelar

Upp till 5% besparingar på ägande- och driftskostnader

Högre elektrisk effektivitet tillsammans med längre underhållsintervall ökar produktionstiden och minskar kostnaderna

Upp till 86.1% Kombinerad effektivitet för paket

Kombinerad fabrikslösning som ger 42,5 % elektrisk effektivitet för elektriska lastningar och 43,6 % termisk verkningsgrad för värmeenergibehov.

Total längd 63 fot Standardiserad inkapsling

Konstruerad för hållbarhet, säkerhet och transportmöjligheter. Det leder till enkel installation och minskar ledtiden för implementering av CHP-projekt.

Produktspecifikation för CHP1500

Kontinuerlig klassning 1 490 ekW @ 1,0 pf 1 490 ekW @ 1,0 pf
Bränsletyp Naturgas Naturgas
Maximal elektrisk effektivitet 42.50% 42.50%
Frekvens 60 Hz 60 Hz
rpm 1500 rpm 1500 rpm
Frekvens 60 Hz 60 Hz
Motormodell G3512H G3512H
Slagvolym 3574 tum³ 59 l
Insugningssystem TA TA
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 8.5 tum 215 millimeter
Bränslesystem Elektronisk bränslereglerventil Elektronisk bränslereglerventil
Regulatortyp ADEM™ A4 ADEM™ A4
Kompressionsförhållande 11.1 11.1
Längd 716 tum 18200 millimeter
Bredd 155 tum 3940 millimeter
Höjd 467 tum 11850 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat 34700 lb 15740 kg
Vikt 161600 lb 73500 kg

CHP1500 Standardutrustning

Motor

  • G3512H, V12, fyrtakts, gasmotor. Drivs vid 31,5 till 47,2 MJ/NM3 med torr ledningsdragen naturgas. Turboladdad efterkylare med separat krets.

Luftintag

  • Paketmonterad luftrenare med serviceindikator

Kontrollpanel

  • EMCP 4.3-kontrollpanelsystem på paketet ger motor- och generatorövervakning samt skydd och spänningsregulatorn med Cat-IVR förbättrar prestanda för transientsvar. Reglagen ger en automatisk parallellmatande AGC-4-styrenhet, lastfördelning, VFD-styrning och ger skydd åt den primära generatorn för större mångsidighet, paketanvändbarhet och -övervakning.

Kylning

  • ANSI/DN kundflänsanslutningar för JW-inlopp och -utlopp
  • Motordrivna vattenpumpar för kylmantelvatten och efterkylare
  • Kylmantelvatten och SCAC-termostater
  • Standardkylning ger 40 °C (104 °F) omgivningstemperatur med 500 mg/Nm3 NOx vid 100 % kontinuerlig klassning innan effektreducering vid 500 m.

Containerburen modul

  • NSPS-fabriksefterlevnad, UL2200-efterlevnad, och CSA/TSSA. Ljuddämpad 75 dB(A) vid 7 meter (23 fot). Ljuddämpade luftintagsspjäll och låsbara persondörrar med nödöppning. Serviceluckor på vänster och höger sida om motorn, integrerade på containerns sidoväggar. 3 tums anpassade ANSI-flänsanslutningar

Generatorns styrning och skydd

  • Integrerad vevhusventilation (CCV) och gasbränsleförsörjning NFPA37 och CSAB149.3 med externa bränsleanslutningar och paketanvändning och -övervakning.

Driftslägen

  • Möjliggör enskild drift av en maskin, parallellmatning och lastdelning i ö-läge med andra kraftmoduler och parallellmatning för en maskin till verktygsläge för grundlastningsreglering

Allmän

  • Branddetekteringssystem

Påfyllningssystem för smörjolja

  • Integrerade inkapslade tankar: Oljepåfyllningstank (50 US gal), avfallsoljetank (300 US gal/2 oljebyten), färskoljetank (500 US gal/2 oljebyten + påfyllning) och oljenivåregulator. Meddelande om låg nivå

Kretsbrytare

  • 5000 A 3-poliga IEC-klassade kretsbrytare
  • Momentan ljudindikator (LSI, Long-Time, Short-Time, Instantaneous Annunciator)
  • Bakmonterad

Avgas

  • Externt monterat avgassystem (ljuddämpare och värmeväxlare)
  • Torra avgasgrenrör, isolerade och skärmade
  • Kylt turboaggregat i mittsektionen med Cats utlopp med fläns
  • Enskild avgasport och turboaggregatsutlopp som är anslutna till en integrerad temperaturavkänningsmodul (ITSM) med GECM för larm och avstängningar

Bränslesystem

  • Elektronisk bränsledoseringsventil
  • Varvtalsreglagets platta, 24V DC manöverdon, styrs av GECM
  • Bränslesystemet är dimensionerat för 31,5 till 47,2 MJ/Nm3 torr ledningsdragen naturgas med ett tryck på 10,2 till 34,5 kPa till motorns bränsleregleringsventil

Tändsystem

  • Synkronisering för enskilda cylindrar med knackningsavkänning
  • Elektroniskt tändningssystem (styrs av ADEM A4)

Generator

  • SR5 1866-ram med dubbla lager, borstlös, formlindad, 12-ledningskonstruktion, permanentmagnet, trefas, med Cat-IVR, klass H-isolering används vid Klass F-temperatur. Övervakning och skydd av stator- och lagertemperatur och antikondensationsvärmare.
  • SR4B
  • Caterpillar digital spänningsregulator (CDVR) med 3-fasavkänning och KVAR/PF-reglage
  • Anslutningar för samlingsskena
  • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor i blankt svart
  • Temperaturgivare för lindning
  • Reservdelsbok
  • Höger service
  • Antikondensationsvärmeugn
  • SR5
  • Drifts- och underhållshandböcker
  • Vevaxelvibrationsdämpare och skydd
  • Reaktiv varvtalssänkning

Styrsystem

  • ADEM A4 4–20 mA (0–5 V) varvtalsinsignal

CHP1500 Tillvalsutrustning

Luftintag

  • Monteringsfästen och rör
  • Luftrenare med förrenare

Kretsbrytare

  • MP-ram, 6-polig nedre kabelingång
  • Rammontering
  • 4000/5000A neutral strömtransformator, automatiskt val
  • Ingen UV-brytare eller paketmonterat CB-kablage

Kontrollpanel

  • Fristående I/O-modul, 12 digitala ingångar, 8 form C-reläer
  • Övervakning via lokal dator
  • Ljudindikator med 16 punkter/32 lampor, levereras separat
  • Övervakning via dator på annan plats
  • Synkroniseringsmodul
  • Fjärrsummer
  • Lokal larmmodul
  • Relä för motorhaveri
  • Cat Connect: Ethernet, satellit, celltelematik
  • Fjärrkommunikationsmodul (PL1000T, PL1000E)

Kylning

  • Anslutning för inlopp/utlopp
  • Dräneringsledning för kylvätskenivå med ventiler, fläkt med skydd

Avgas

  • Ljuddämpare och gnistfångardämpare med medföljande flänsar
  • Vinkelkoppling
  • Fläns
  • Flexibel anslutning
  • Avgassystemsutvidgare
  • Oxideringskatalysator

Bränslesystem

  • Gastryckregulator
  • Gaspkomprimeringsregulator
  • Bränslefilter
  • Gasavstängningsventil 24 V, aktiverat för körning (ETR)

Generator

  • Europeisk samlingsskena
  • Kabelinspektionsbox
  • Manuell spänningskontroll
  • Medel- och högspänningsgeneratorer och tillbehör
  • Lågspänningsutbyggnadsbox
  • Lagertemperaturgivare
  • Generatorns luftfilter

Allmän

  • Specialbeställd lack
  • Verktygslåda
  • Digitalt diagnosverktyg
  • US AID-emblem
  • Paket för kall väderlek inklusive inkapslade värmeaggregat och återcirkulation för ventilation
  • Brandbekämpningssystem
  • Internt belysningssystem med likström med automatisk avstängningstimer

Start/laddning

  • 24 V startmotorer
  • Motorvärmare
  • Batteri med kablar och ställ (levereras separat)
  • Laddningsgenerator på 60 A, 24 V (kräver motordrivna pumpar)

Jämför CHP1500 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

CHP1500 gasinkapsling, inga skuggor

CHP1500 gasinkapsling

CHP1500 gasinkapsling

CHP1500 gasinkapsling

CHP1500 gasinkapsling

CHP1500 gasinkapsling, öppen

CHP1500 gasinkapsling, öppen

G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från vänster fram

G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från höger fram

G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från höger bak

G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från vänster bak

CHP1500 gasinkapsling, inga skuggor
CHP1500 gasinkapsling
CHP1500 gasinkapsling
CHP1500 gasinkapsling
CHP1500 gasinkapsling
CHP1500 gasinkapsling, öppen
CHP1500 gasinkapsling, öppen
G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från vänster fram
G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från höger fram
G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från höger bak
G3512H 60 Hz gasgeneratoraggregat, öppet, vy från vänster bak

CHP

Animerad inspektionsvideo för container

CHP
Animerad inspektionsvideo för container

360 View
360 View