3412C (50Hz) | 680–900kVA dieselgenerator

Dieselgeneratoraggregat 3412C | 800 kVA

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
680 kVA
680 kVA
Minimal klassning
680 kVA
680 kVA
Emissions-/bränslestrategi
Låg bränsleförbrukning
Låg bränsleförbrukning

Översikt

680–900 kVA dieselgeneratoraggregat

Caterpillar är ledande på marknaden med kraftlösningar som är framtagna för att ge oöverträffad flexibilitet, utbyggbarhet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet.

Fördelar

Godtar 100% blockbelastning i ett steg

Kan hantera större belastning utan att påverka driften

Använder senaste ADEM 5 Styrenheter

Ger exakt kontroll över hela lastintervallet

Uppgraderbara reglage. Möjliggör enkel eftermontering av EMCP 4.3/4.4-styrenheter

Produktspecifikation för 3412C | 800 kVA

Maximal klassning 680 kVA 680 kVA
Minimal klassning 680 kVA 680 kVA
Emissions-/bränslestrategi Låg bränsleförbrukning Låg bränsleförbrukning
Spänning 380 till 415 volt 380 till 415 volt
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Hastighet 1500 rpm 1500 rpm
Driftcykel Viloläge, primär Viloläge, primär
Motormodell 3412C TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor 3412C TA, V-12, vattenkyld fyrtaktsdieselmotor
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6 tum 152.4 millimeter
Slagvolym 1648.86 tum³ 27.02 l
Kompressionsförhållande 13:01 13:01
Insugningssystem Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld Turboladdad, luft-till-luft-efterkyld
Bränslesystem Pump och ledningar Pump och ledningar
Regulatortyp ADEM™ A5 ADEM™ A5
Längd – maximal 162.4 tum 4125 millimeter
Bredd – minsta 75 tum 1906 millimeter
Bredd – maximal 78.3 tum 1989 millimeter
Höjd – maximal 75 tum 1906 millimeter
Torrvikt – generatoraggregat (minimum) 12039 lb 5461 kg
Torrvikt – generatoraggregat (maximum) 13030 lb 5910 kg

3412C | 800 kVA Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, kanistertyp med en filterinsats och serviceindikator

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel
  • Likspänning
  • Vädertätad framsida
  • kVA (per fas, medelvärde och procent)
  • Spänningsjustering
  • Kompatibel med följande tillvalsmoduler:
  • Låg kylvätskenivå
  • rpm
  • Motorns arbetscykel
  • Över-/underfrekvens (81 o/u)
  • Programmerbara skyddsreläfunktioner:
  • kVAr (per fas, medelvärde och procent)
  • kylvätsketemperatur
  • Lokal ljudindikator
  • Omvänd reaktiv effekt (kVAr) (32RV)
  • 2 programmerbara digitala utgångar
  • Nödstopp
  • Ampere (per fas och medelvärde)
  • Volt (L-L och L-N)
  • Misslyckad start (överrotation)
  • Hastighetsjustering
  • 24V likströmsdrift
  • Seriell fjärrsummer
  • kW (per fas, medelvärde och procent)
  • Låg kylvätsketemperatur
  • Hög kylvätsketemperatur
  • Över-/underspänning (27 / 59 )
  • Omvänd effekt (kW) (32)
  • Kör/auto/stopp/kontroll
  • Drifttimmar
  • Kundens datalänk (Modbus RTU)
  • Effektfaktor (per fas och medelvärde)
  • Övervakningsmodul för generatortemperatur
  • 6 programmerbara digitala ingångar
  • Övervarvning
  • Textlarm/händelsebeskrivningar
  • 4 programmerbara reläutgångar (form A)
  • kWh (totalt)
  • Funktionerna gör bland annat att:
  • CAN-fjärrsummer
  • Digital I/O-modul
  • Generatorns fasföljd
  • Lågt oljetryck
  • Varningar/avstängningar med gemensam lysdiodindikering av avstängningar för:
  • Datalänk för tillbehörsmodul
  • Nödstoppsknapp
  • Datalänk för seriell ljudindikatormodul
  • Frekvens (Hz)
  • 2 programmerbara reläutgångar (form C)
  • Oljetryck (psi, kPa eller bar)
  • Digitala indikatorer:
  • Kommunikation
  • Överström (50/51)

Kylsystem

  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
  • Kylvätskenivåavstängning
  • Kylare med skydd (dimensionerad för 50 grader C)
  • Fläkt- och remskydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil, rörledning till ramkant

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar i rostfritt stål med utloppsfläns av ANSI-typ, packning, bultar och passande svetsfläns, levereras separat

Bränslesystem

  • Vattenavskiljare
  • Flexibla bränsleledningar termineras på bas
  • Primära och sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump

Generator och tillbehör

  • Klass H-isolering
  • 2:1 volt/Hz
  • 3-fasavkänning
  • Klass F temperaturstegring
  • 12 ledare
  • VR6 spänningsregulator
  • Samlingsskenans avslutning
  • Reaktiv varvtalssänkning
  • SR4B självmagnetiserad

Styrningssystem

  • Cat elektronisk regulator

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Avtappningsledning för olja med ventil, rörledning till ramkant
  • Vevhusventilation, rörledningar till framför kylaren
  • Oljefilter

Monteringssystem

  • Bas, format stål med linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

  • 45A laddningsgenerator
  • Bränsleavstängningssolenoid
  • Batteri med ställ och kablar
  • 24 V startmotor

3412C | 800 kVA Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Stora luftrenare
  • Luftrenare med öppet element
  • Luftrenare med dubbla filter

Strömbrytare

  • 1600 A, 3-polig, icke-UL, 100%-klassning, 24 V DC shuntutlösare
  • 1250, 1600 A, 3-polig, IEC-100%-klassning, 24 V DC shuntutlösare

Kontrollpanel

  • GCCP-kontrollpanel
  • Sabotagesäker panellucka
  • Fjärrinstallation av anpassade signaltavlor
  • Jordfelsrelä
  • Gemensamt relä för larm/avstängning
  • Generator kör VFC
  • GCCP-kontrollpanel
  • Lokalt fristående I/O-paket
  • Första lokala signaltavlorna
  • Övervakningspaket för generatortemperatur

Kylsystem

  • Värmeaggregat för kylmantelvatten
  • Kylarens kanalfläns

Europeiska certifieringar

  • AEC-märkt (Eurasien-överensstämmelse)

Avgassystem

  • Monteringssats för väggpenetrering
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Vinkelkopplingssats
  • Ljuddämpare

Generator och tillbehör

  • Digital spänningsregulator
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Permanentmagneter (PMG)
  • Värmeugn

Smörjsystem

  • Manuell sumppump

Monteringssystem

  • Bränsletanksbas (1200 liter)

Specialtest/-rapporter

  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor

Start/laddning

  • Batterifrånskiljaren
  • Överdimensionerade batterier
  • Batteriladdare
  • Kraftigt startsystem

Styrningssystem

  • Elektronisk lastdelning

Jämför 3412C | 800 kVA med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Mediegalleri

3412C vänster fram

3412C höger fram

3412C höger bak

3412C vänster bak

3412C vänster fram
3412C höger fram
3412C höger bak
3412C vänster bak