Generatoraggregat
Klassning | 1 900 ekW (2 375 kVA) Kontinuerlig 1 900 ekW (2 375 kVA) Kontinuerlig |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Spänning | 480 V 480 V |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Utöver förbättrad bränsleeffektivitet ger nästa generations uthyrningsgenerator XGC1900 betydande effekttäthetsfördelar. Caterpillar har utvecklat nya avgasrör som minskar avståndskraven för arbetsplatser som kräver multipla enheter.
Utan efterbehandling – Uppfyller vissa globala krav
9 fot hög, staplingsbar, CSC-certifierad – Konstruerad för hållbarhet, säkerhet och transportmöjligheter
Minimerar risken för miljöskador på platsen
Klassning | 1 900 ekW (2 375 kVA) Kontinuerlig 1 900 ekW (2 375 kVA) Kontinuerlig |
Frekvens | 60 Hz 60 Hz |
Spänning | 480 V 480 V |
Motor | Cat G3516H Cat G3516H |
Bränsle | Naturgas Naturgas |
Bredd – utan chassi | 96 tum 2438 millimeter |
Höjd – utan chassi | 114 tum 2896 millimeter |
Längd – utan chassi | 480 tum 12192 millimeter |
Vikt – utan chassi, med smörjolja och kylvätska | 77780 lb 35280 kg |